17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 軸穴径(加工済) D1(φ)

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) D2(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(範囲)(N・m)

  • 外径A(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 全長W(mm)

    ~mm
  • 慣性モーメント(kg・m2)

  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MSXP-C クリーン・真空・耐熱対応カップリング スリットタイプ(PEEK) クランピングタイプ

通常単価(税別)
8,99717,321
税込単価
9,89719,053
通常出荷日:4日目

電気絶縁性にすぐれた、クリーン仕様のカップリングです。【特長】・円筒材にスリットを入れた完全一体構造の...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

MSXP-Cの外観

MSXP-Cの外観

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の樹脂ばねカップリング。
クリーン洗浄・クリーン梱包済みなので、FPD製造装置など、耐熱・耐薬品性が必要な環境やクリーンルームで使用可能。
本体・六角穴付きボルトともに物理的・化学的特性にすぐれたPEEK9ポリエーテルエーテルケトン)を採用。アウトガスが極微量。
スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容。
FPD製造装置、半導体製造装置などに最適。

偏心反力

偏心反力

スラスト反力

スラスト反力

温度による静的ねじりばね定数の変化

温度による静的ねじりばね定数の変化

カップリングの性能

品番最大軸穴径
(mm)
常用トルク*1
(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント*2
(kg・m2)
静的
ねじりばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(*)
許容
エンドプレイ(mm)
質量*2
(g)
MSXP-25C100.7250003.0×10-71100.050.5±0.13.8
MSXP-30C121210007.8×10-71800.050.5±0.16.8
MSXP-36C161.5170001.8×10-62800.050.5±0.110

*1 負荷変動による常用トルクの補正は不要。
*2 最大軸穴径での値。

カップリングの寸法

MSXPの形状図

MSXPの形状図

品番ALWFGMねじ締めつけトルク
(N・m)
MSXP-25C258.5254.258M30.15
MSXP-30C3010.2305.19M30.15
MSXP-36C361235611M30.15

寸法(単位 mm)

品番標準軸穴径
D1-D2
MSXP-25C6-86-108-88-1010-10
MSXP-30C8-88-1010-1212-12 
MSXP-36C10-1412-1414-1515-15 

標準軸穴径(単位 mm)
適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7。

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長W

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

最高回転数

(r/min)

RoHS?最小発注数量
6
8
~1.00
25
0.7
25
3.0×10-7
25000
10
1個
6
10
~1.00
25
0.7
25
3.0×10-7
25000
10
1個
8
8
~1.00
25
0.7
25
3.0×10-7
25000
10
1個
8
10
~1.00
25
0.7
25
3.0×10-7
25000
10
1個
10
10
~1.00
25
0.7
25
3.0×10-7
25000
10
1個
8
8
~1.00
30
1
30
7.8×10-7
21000
10
1個
8
10
~1.00
30
1
30
7.8×10-7
21000
10
1個
10
12
~1.00
30
1
30
7.8×10-7
21000
10
1個
12
12
~1.00
30
1
30
7.8×10-7
21000
10
1個
10
14
1.01~3.00
36
1.5
35
1.8×10-6
17000
10
1個
12
14
1.01~3.00
36
1.5
35
1.8×10-6
17000
10
1個
14
15
1.01~3.00
36
1.5
35
1.8×10-6
17000
10
1個
15
15
1.01~3.00
36
1.5
35
1.8×10-6
17000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,997
( 9,897 )
4日目
8,997
( 9,897 )
4日目
8,997
( 9,897 )
4日目
8,997
( 9,897 )
4日目
8,997
( 9,897 )
4日目
11,733
( 12,906 )
4日目
11,733
( 12,906 )
4日目
11,733
( 12,906 )
4日目
11,733
( 12,906 )
4日目
17,321
( 19,053 )
4日目
17,321
( 19,053 )
4日目
17,321
( 19,053 )
4日目
17,321
( 19,053 )
4日目

詳細情報

基本情報

電気絶縁性にすぐれた、クリーン仕様のカップリングです。
【特長】
・円筒材にスリットを入れた完全一体構造の樹脂ばねカップリングです。
・FPD製造装置など、耐熱・耐薬品性が必要な環境やクリーンルームで使用できます。
・物理的・化学的特性にすぐれたPEEKを採用します。
・アウトガスが極微量です。
・スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
【用途】
・FPD製造装置/半導体製造装置などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MSXP-C クリーン・真空・耐熱対応カップリング スリットタイプ(PEEK) クランピングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのようなアプリケーションで使用しますか?
A
偏心・1mm以上などミスアライメントが大きい場合におすすめしています。
Q挿入軸の推奨公差はありますか?
A
適用軸径の推奨寸法公差はh6およびh7です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MSXP-C クリーン・真空・耐熱対応カップリング スリットタイプ(PEEK) クランピングタイプ
ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ
XUT-C フレキシブルカップリング クロスジョイントタイプ
MSX フレキシブルカップリング スリットタイプ
カップリング スリット形クランピング・超々ジュラルミン セットスクリュー・ショートタイプ
ヘリカル (金属スリットカップリング)ARM・ACRMモデル
メーカー鍋屋バイテックSUNGIL(ソンイル)鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ三木プーリ
通常価格8,997-10,177 -5,997 -2,897 --8,936 -
通常出荷日4日目6日目〜4日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種類スリットタイプスリットタイプスリットタイプスリットタイプスリット形スリットタイプ
用途標準ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータ標準 / サーボモータ / ステッピングモータサーボモータ対応ステッピングモータ / エンコーダ
本体材質PEEKステンレスA2017A7075超々ジュラルミンアルミニウム
許容偏心(mm)0.050.250.20.050.050.25
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング