17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が186型番あります。

XSTS-C/XWSS-C クリーン・真空・耐熱対応カップリング スリットタイプ(SUS316L)

未確定:候補が186型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

XSTS-C

XSTS-C/XWSS-C クリーン・真空・耐熱対応カップリング スリットタイプ(SUS316L) 外形図1

外径φ25・φ32

XSTS-C/XWSS-C クリーン・真空・耐熱対応カップリング スリットタイプ(SUS316L) 外形図2

外径φ40 -φ63

XWSS-C

XSTS-C/XWSS-C クリーン・真空・耐熱対応カップリング スリットタイプ(SUS316L) 外形図3
 

製品仕様

XSTSの外観
円筒材にスリットを入れた完全一体構造のオールステンレス製金属ばねカップリング。高フレキシブルタイプ。材質は、本体がSUS316Lでショットブラスト仕上げ、六角穴付きボルトがSUS316L HiMo。
クリーン洗浄・クリーン梱包済みで、耐薬品性が必要な環境で使用可能。
スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容
温度によるねじる剛性の変化が少なく、応答性の変化は極少。ただし、高温下での使用では、熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意。
FPD製造装置、半導体製造装置、海洋機器などに最適。

XSTS-C

φ25・32(外径25・32mm)の外観
φ40~63(外径40~63mm)の外観

材質・仕上げ

  • 本体:SUS316L、ショットブラスト
  • 六角穴付きボルト:SUS316L HiMo

規格表

寸法

単位:mm
型番ALWFGMねじ締めつけトルク*1
(N・m)
XSTS-25C258.5314.259M31.5
XSTS-32C321241611M42.5
XSTS-40C4017568.514M54
XSTS-50C50217110.518M68
XSTS-63C6326901324M816
XWSS-25C259.6254.89M31.5
XWSS-32C3212.6326.311M42.5
型番標準軸穴径
D1・D2
5681011121415161819202224252830
XSTS-25C-------------
XSTS-32C------------
XSTS-40C---------
XSTS-50C---------
XSTS-63C------
XWSS-25C-------------
XWSS-32C------------

適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
*1:脱脂洗浄した軸を挿入した場合のねじ締めつけトルクです。

性能

型番最大
軸穴径
(mm)
常用
トルク*1
(N・m)
最高回転数
(min-1
慣性モーメント*2
(kg・m2
静的
ねじりばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容
偏角
(°)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量*2
(g)
XSTS-25C10225,0007.1×10-63300.152±0.478
XSTS-32C143.519,0002.7×10-58500.152±0.5170
XSTS-40C18815,0009.0×10-51,0000.22±0.5370
XSTS-50C221512,0002.8×10-41,4000.22±0.5750
XSTS-63C303510,0008.8×10-41,8000.22±0.51,400
XWSS-25C10225,0006.3×10-6720-1±0.269
XWSS-32C143.519,0002.2×10-51,300-1±0.2150

 *1:負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。
 *2:最大軸穴径での値です。 

選定サポート情報

XSTS-C/XWSS-C クリーン・真空・耐熱対応カップリング スリットタイプ(SUS316L) 注文例1
XSTS-C/XWSS-C クリーン・真空・耐熱対応カップリング スリットタイプ(SUS316L) 注文例2

(1)型番  (2)標準軸穴径(D1・D2)

性能・試験情報

スラスト反力

スラスト反力
XSTS-C/XWSS-C クリーン・真空・耐熱対応カップリング スリットタイプ(SUS316L) 関連画像1

偏心反力

偏心反力
 

注意・禁止事項

使用上の注意

  • Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。
  • カップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長W

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

許容偏心

(mm)

許容ミスアラインメント

許容偏角

(deg)

最高回転数(範囲)

(r/min)

特性

許容エンドプレイ(±)

(mm)

最高回転数

(r/min)

許容偏心範囲

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
5
1.01~3.00
25
2
31
7.1×10-6
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.4/-0.4
25000
0.02~0.2
10
1個
5
6
1.01~3.00
25
2
31
7.1×10-6
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.4/-0.4
25000
0.02~0.2
10
1個
5
8
1.01~3.00
25
2
31
7.1×10-6
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.4/-0.4
25000
0.02~0.2
10
1個
5
10
1.01~3.00
25
2
31
7.1×10-6
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.4/-0.4
25000
0.02~0.2
10
1個
6
6
1.01~3.00
25
2
31
7.1×10-6
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.4/-0.4
25000
0.02~0.2
10
1個
6
8
1.01~3.00
25
2
31
7.1×10-6
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.4/-0.4
25000
0.02~0.2
10
1個
6
10
1.01~3.00
25
2
31
7.1×10-6
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.4/-0.4
25000
0.02~0.2
10
1個
8
8
1.01~3.00
25
2
31
7.1×10-6
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.4/-0.4
25000
0.02~0.2
10
1個
8
10
1.01~3.00
25
2
31
7.1×10-6
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.4/-0.4
25000
0.02~0.2
10
1個
10
10
1.01~3.00
25
2
31
7.1×10-6
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.4/-0.4
25000
0.02~0.2
10
1個
8
8
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
10
1個
8
10
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
10
1個
8
11
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
10
1個
8
12
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
10
1個
8
14
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
10
1個
10
10
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
10
1個
10
11
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
10
1個
10
12
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
10
1個
10
14
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
10
1個
11
11
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
10
1個
11
12
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
10
1個
11
14
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
10
1個
12
12
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
10
1個
12
14
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
10
1個
14
14
3.01~5.00
32
3.5
41
2.7×10-5
0.15
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
19000
0.02~0.2
10
1個
8
8
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
8
10
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
8
11
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
8
12
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
8
14
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
8
15
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
8
16
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
8
18
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
10
10
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
10
11
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
10
12
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
10
14
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
10
15
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
10
16
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
10
18
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
11
11
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
11
12
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
11
14
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
11
15
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
11
16
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
11
18
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
12
12
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
12
14
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
12
15
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
12
16
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
12
18
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
14
14
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
14
15
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
14
16
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
14
18
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
15
15
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
15
16
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
15
18
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
16
16
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
16
18
5.01~10.00
40
8
56
9.0×10-5
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境
+0.5/-0.5
15000
0.02~0.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,586
( 19,345 )
9日目
17,586
( 19,345 )
9日目
17,586
( 19,345 )
9日目
17,586
( 19,345 )
9日目
17,586
( 19,345 )
9日目
18,412
( 20,253 )
9日目
17,586
( 19,345 )
9日目
17,586
( 19,345 )
9日目
17,586
( 19,345 )
9日目
18,412
( 20,253 )
9日目
20,051
( 22,056 )
9日目
20,051
( 22,056 )
9日目
20,051
( 22,056 )
9日目
20,051
( 22,056 )
9日目
20,051
( 22,056 )
9日目
20,051
( 22,056 )
9日目
20,051
( 22,056 )
9日目
20,051
( 22,056 )
9日目
20,051
( 22,056 )
9日目
20,051
( 22,056 )
9日目
20,051
( 22,056 )
9日目
20,051
( 22,056 )
9日目
21,007
( 23,108 )
9日目
20,051
( 22,056 )
9日目
20,051
( 22,056 )
11日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
44,666
( 49,133 )
11日目
42,796
( 47,076 )
9日目
44,666
( 49,133 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目
42,796
( 47,076 )
9日目

詳細情報

基本情報

バックラッシュ"0"のクリーン仕様なカップリングです。
【特長】
・円筒材にスリットを入れた完全一体構造のオールステンレス製金属ばねカップリングです。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済みです。
・FPD製造装置・半導体製造装置など耐薬品性が必要な環境で使用できます。
・高フレキシブルタイプXSTS-CとショートタイプXWSS-Cを標準化します。
・XSTS-Cはスリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
・耐蝕性にすぐれたSUS316L製です。
【用途】
・FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XSTS-C/XWSS-C クリーン・真空・耐熱対応カップリング スリットタイプ(SUS316L)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
客先より依頼された製品に使用しました
4
満足度:4.0
客先より設計を含め製作を依頼された生産設備装置とブラシレスモータを接続する部分に使用しました。このカップリングは客先から...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのようなアプリケーションで使用しますか?
A
耐蝕性・耐薬品性・クリーン環境が求められる場合におすすめしています。
Q挿入軸の推奨公差はありますか?
A
適用軸径の推奨寸法公差はh6およびh7です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XSTS-C/XWSS-C クリーン・真空・耐熱対応カップリング スリットタイプ(SUS316L)
XUT-C フレキシブルカップリング クロスジョイントタイプ
【クリーン洗浄品】カップリング スリット形セットスクリュー/ショート・ノーマルタイプ
【クリーン洗浄品】カップリング スリット形クランピングショート・ノーマルタイプ
カップリング スリット形クランピング超々ジュラルミン・クランピング・ロングタイプ/サーボモータ対応
MSX フレキシブルカップリング スリットタイプ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミミスミミスミ鍋屋バイテック
通常価格12,527-6,304 ---2,730 -2,898 -
通常出荷日9日目〜4日目〜6日目6日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類スリットタイプスリットタイプスリット形スリット形スリット形スリットタイプ
用途ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータ標準標準サーボモータ対応標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
分類カップリング本体カップリング本体カップリング本体カップリング本体カップリング本体カップリング本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング