メカニカル部品技術窓口
ロングタイプ・バックラッシュ0、オールステンレスタイプも標準化したリジット形です。【特長】・ロングタイ...
詳細を確認

MLR-Cアルミニウム合金製(クランピングタイプ)

MLRS-Cオールステンレス製(クランピングタイプ)

MLR-Vアルミニウム合金製(セミスプリットタイプ)

MLRS-Vオールステンレス製(セミスプリットタイプ)
| 商品記号 | MLR | MLRS |
|---|---|---|
| サーボモータ | ◎ | ◎ |
| ステッピングモータ | ◎ | ◎ |
| 一般汎用モータ | △ | △ |
◎ : 非常にすぐれている ○ : すぐれている △ : 使用可
| 商品記号 | MLR | MLRS |
|---|---|---|
| バックラッシュ0(ゼロ) | ◎ | ◎ |
| 高トルク | ○ | ○ |
| 高ねじり剛性 | ◎ | ◎ |
| 耐蝕性(オールステンレス) | - | ◎ |
◎ : 非常にすぐれている ○ : すぐれている
| 商品記号 | MLR-C/MLR-V | MLRS-C/MLRS-V |
|---|---|---|
| 本体 | A2017 アルマイト処理 | SUS303 |
| 六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUSXM7 |

| 型番 | A | L | W | F1 | F2 | G | M | ねじ 締めつけ トルク (N・m) | 標準軸穴径 D1-D2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLR-16C | 16 | 11 | 22 | 2.5 | 5.5 | 5 | M2 | 0.5 | 5 - 5 | 5 - 6 | 6 - 6 | - | - | - | - |
| MLR-20C | 20 | 12 | 24 | 2.5 | 6 | 7 | M2 | 0.5 | 6 - 6 | 6 - 8 | 8 - 8 | - | - | - | - |
| MLR-25C | 25 | 18 | 36 | 4.5 | 9 | 9 | M2.5 | 1 | 8 - 8 | 8 - 10 | 10 - 10 | 12 - 12 | - | - | - |
| MLR-32C | 32 | 20 | 40 | 4 | 10 | 11 | M3 | 1.5 | 10 - 10 | 10 - 12 | 10 - 14 | 12 - 12 | 12 - 14 | 14 - 14 | 15 - 15 |
| MLRS-16C | 16 | 11 | 22 | 2.5 | 5.5 | 5 | M2 | 0.5 | 5 - 5 | 5 - 6 | 6 - 6 | - | - | - | - |
| MLRS-20C | 20 | 12 | 24 | 2.5 | 6 | 7 | M2 | 0.5 | 6 - 6 | 6 - 8 | 8 - 8 | - | - | - | - |
| MLRS-25C | 25 | 18 | 36 | 4.5 | 9 | 9 | M2.5 | 1 | 8 - 8 | 8 - 10 | 10 - 10 | 12 - 12 | - | - | - |
| MLRS-32C | 32 | 20 | 40 | 4 | 10 | 11 | M3 | 1.5 | 10 - 10 | 10 - 12 | 10 - 14 | 12 - 12 | 12 - 14 | 14 - 14 | 15 - 15 |
| 型番 | 最大 軸穴径 (mm) | 常用トルク*1 (N・m) | 最高回転数 (min-1) | 慣性モーメント*2 (kg・m2) | 質量*2 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| MLR-16C | 6 | 1 | 39,000 | 3.4×10-7 | 10 |
| MLR-20C | 8 | 2.5 | 31,000 | 9.2×10-7 | 18 |
| MLR-25C | 12 | 4.5 | 25,000 | 3.4×10-6 | 38 |
| MLR-32C | 15 | 10 | 19,000 | 1.0×10-5 | 70 |
| MLRS-16C | 6 | 0.3 | 39,000 | 8.9×10-7 | 25 |
| MLRS-20C | 8 | 0.5 | 31,000 | 2.5×10-6 | 45 |
| MLRS-25C | 12 | 1 | 25,000 | 9.2×10-6 | 100 |
| MLRS-32C | 15 | 2 | 19,000 | 2.7×10-5 | 180 |
軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

MLR-C

MLR-V

MLRS-C

MLRS-V
※選定例
選定条件がφ10(軸径10mm)、負荷トルク4N・mのとき、選定サイズは MLR-25C または MLR-25V 。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,397円 ( 2,637円 ) | 4日目 |
2,397円 ( 2,637円 ) | 4日目 |
2,406円 ( 2,647円 ) | 4日目 |
3,051円 ( 3,356円 ) | 4日目 |
2,715円 ( 2,987円 ) | 4日目 |
2,831円 ( 3,114円 ) | 4日目 |
5,884円 ( 6,472円 ) | 4日目 |
5,884円 ( 6,472円 ) | 4日目 |
5,884円 ( 6,472円 ) | 4日目 |
2,831円 ( 3,114円 ) | 4日目 |
3,197円 ( 3,517円 ) | 4日目 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 4日目 |
6,147円 ( 6,762円 ) | 4日目 |
6,147円 ( 6,762円 ) | 4日目 |
6,147円 ( 6,762円 ) | 4日目 |
6,147円 ( 6,762円 ) | 4日目 |
6,147円 ( 6,762円 ) | 4日目 |
6,147円 ( 6,762円 ) | 4日目 |
6,147円 ( 6,762円 ) | 4日目 |
7,866円 ( 8,653円 ) | 4日目 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 4日目 |
6,147円 ( 6,762円 ) | 4日目 |
6,147円 ( 6,762円 ) | 4日目 |
4,635円 ( 5,099円 ) | 4日目 |
6,147円 ( 6,762円 ) | 4日目 |
6,416円 ( 7,058円 ) | 4日目 |
7,866円 ( 8,653円 ) | 4日目 |
3,132円 ( 3,445円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,440円 ( 4,884円 ) | 4日目 |
3,694円 ( 4,063円 ) | 4日目 |
3,499円 ( 3,849円 ) | 4日目 |
3,897円 ( 4,287円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,091円 ( 4,500円 ) | 4日目 |
3,900円 ( 4,290円 ) | 4日目 |
6,981円 ( 7,679円 ) | 4日目 |
6,981円 ( 7,679円 ) | 4日目 |
5,274円 ( 5,801円 ) | 4日目 |
6,981円 ( 7,679円 ) | 4日目 |
6,981円 ( 7,679円 ) | 4日目 |
6,981円 ( 7,679円 ) | 4日目 |
6,981円 ( 7,679円 ) | 4日目 |
6,981円 ( 7,679円 ) | 4日目 |
8,698円 ( 9,568円 ) | 4日目 |
4,091円 ( 4,500円 ) | 4日目 |
3,897円 ( 4,287円 ) | 4日目 |
6,981円 ( 7,679円 ) | 4日目 |
5,274円 ( 5,801円 ) | 4日目 |
6,981円 ( 7,679円 ) | 4日目 |
6,981円 ( 7,679円 ) | 4日目 |
6,981円 ( 7,679円 ) | 4日目 |
8,698円 ( 9,568円 ) | 4日目 |
3,897円 ( 4,287円 ) | 4日目 |
7,286円 ( 8,015円 ) | 4日目 |
5,274円 ( 5,801円 ) | 4日目 |
3,900円 ( 4,290円 ) | 4日目 |
5,274円 ( 5,801円 ) | 4日目 |
4,297円 ( 4,727円 ) | 4日目 |
4,560円 ( 5,016円 ) | 4日目 |
3,954円 ( 4,349円 ) | 4日目 |
ロングタイプ・バックラッシュ0、オールステンレスタイプも標準化したリジット形です。
【特長】
・ロングタイプのリジッドカップリングです。
・軸を継ぎ足すジョイントとしても使用できます。
・アルミニウム合金製・ステンレス製の2種類があります。
・クランピングタイプとセミスプリットタイプがあります。
【用途】
・洗浄装置/搬送装置などに。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング リジット形クランピングタイプ
4.3通常価格(税別):2,490円~

ミスミ
カップリング リジット形セットスクリュータイプ
4.3
ミスミ
Nカップリング
4.3通常価格(税別):1,840円~

SUNGIL(ソンイル)
リジット形カップリング クランピングタイプ
4.6通常価格(税別):1,371円~

鍋屋バイテック
MRG・MRGS リジッドカップリング
4.8通常価格(税別):989円~

ミスミ
リジット形カップリング クランピングロングタイプ
5
アイセル
Nカップ リジッドカップリング(ナットタイプ)
4.5通常価格(税別):2,682円~

ミスミ
カップリング リジット形セパレートタイプ
0
SUNGIL(ソンイル)
リジット形カップリング セットスクリュータイプ SRGシリーズ
4.7通常価格(税別):1,122円~