メカニカル部品技術窓口
高ねじり剛性、バックラッシュ"0"でショートタイプの標準カップリング。【特長】・円筒材にスリットを入れ...
詳細を確認


MSX

MSX-C
| 商品記号 | MSX |
|---|---|
| サーボモータ | ◎ |
| ステッピングモータ | ◎ |
| 一般汎用モータ | △ |
◎ : 非常にすぐれている ○ : すぐれている △ : 使用可
| 商品記号 | MSX |
|---|---|
| バックラッシュ0ゼロ | ◎ |
| 高トルク | ○ |
| 高ねじり剛性 | ◎ |
◎ : 非常にすぐれている ○ : すぐれている
| 商品記号 | MSX/MSX-C |
|---|---|
| 本体 | A7075 アルマイト処理 |
| 六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 型番 | A | L | W | F | M | ねじ締めつけトルク (N・m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSX-16 | 16 | 6 | 17.4 | 3 | M3 | 0.7 |
| MSX-19 | 19 | 6.8 | 20 | 3.4 | M3 | 0.7 |
| MSX-24 | 24 | 8.5 | 25 | 4.25 | M4 | 1.7 |
| MSX-29 | 29 | 10.2 | 30 | 5.1 | M4 | 1.7 |
| MSX-34 | 34 | 12 | 35 | 6 | M5 | 4 |
| MSX-39 | 39 | 13.5 | 40 | 6.75 | M5 | 4 |
| MSX-44 | 44 | 15.5 | 45 | 7.75 | M6 | 7 |
| 型番 | 標準軸穴径(寸法許容差H8) D1-D2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSX-16 | 5-5 | 5-6 | 6-6 | - | - | - | - | - |
| MSX-19 | 5-5 6.35-6.35 | 5-6 6.35-8 | 5-7 8-8 | 5-8 8-10 | 6-6 10-10 | 6-6.35 | 6-7 | 6-8 |
| MSX-24 | 6-6 8-9.525 | 6-8 8-10 | 6-10 9.525-10 | 6.35-6.35 10-10 | 6.35-8 10-11 | 6.35-10 10-12 | 7-8 11-12 | 8-8 12-12 |
| MSX-29 | 8-8 11-12 | 8-10 11-14 | 8-11 12-12 | 8-12 12-14 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-14 |
| MSX-34 | 10-14 15-15 | 11-14 15-16 | 12-12 16-16 | 12-14 | 12-16 | 14-14 | 14-15 | 14-16 |
| MSX-39 | 10-14 15-15 | 12-12 15-16 | 12-14 | 12-19 16-16 | 12-15 | 12-16 | 14-14 | 14-15 |
| MSX-44 | 12-12 15-19 | 12-14 15-20 | 12-19 20-20 | 14-14 | 14-15 | 14-16 | 15-15 | 15-16 |
| 型番 | 最大軸穴径 (mm) | 常用トルク*1 (N・m) | 最高回転数 (min-1) | 慣性 モーメント*2 (kg・m2) | 静的 ねじりばね 定数 (N・m/rad) | 許容偏心 (mm) | 許容偏角 (°) | 許容 エンドプレイ (mm) | 質量*2 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSX-16 | 8 | 0.5 | 39,000 | 2.8×10-7 | 200 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 7 |
| MSX-19 | 10 | 1 | 33,000 | 6.2×10-7 | 270 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 10 |
| MSX-24 | 12 | 1.5 | 26,000 | 2.0×10-6 | 790 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 22 |
| MSX-29 | 14 | 2 | 21,000 | 5.2×10-6 | 1,400 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 40 |
| MSX-34 | 18 | 3 | 18,000 | 1.1×10-5 | 2,200 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 64 |
| MSX-39 | 20 | 6 | 16,000 | 2.9×10-5 | 4,100 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 90 |
| MSX-44 | 22 | 9 | 14,000 | 5.5×10-5 | 5,100 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 133 |
軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになる

選定条件がφ15(軸径15mm)、負荷トルク2N・mのとき、選定サイズは MSX-34 または MSX-34C となる。
| 定格出力 (W) | サーボモータ仕様*1 | 選定サイズ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| モータ軸径 (mm) | 定格トルク (N・m) | 瞬時最大トルク (N・m) | MSX | MSX-C | |
| セットスクリュータイプ | クランピングタイプ | ||||
| 10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | MSX-16 | MSX-16C |
| 20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | MSX-16 | MSX-16C |
| 30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | MSX-19 | MSX-19C |
| 50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | MSX-19 | MSX-19C |
| 100 | 8 | 0.32 | 0.95 | MSX-19 | MSX-19C |
| 200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | MSX-29 | MSX-34C |
| 400 | 14 | 1.3 | 3.8 | MSX-39 | MSX-39C |
| 750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | MSX-44 | MSX-44C |
*1 : モータ仕様は一般的な値。詳しくは各モータメーカーのカタログを参照する。減速機等を使用しない場合のサイズとなる。


偏心反力

スラスト反力

温度による静的ねじりばね定数の変化
20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値。 MSX は温度によるねじり剛性の変化が少なく応答性の変化は極少。ただし、高温下での使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意。

静的ねじりばね定数の比較(スリットタイプ)
MSX はねじり剛性が大きく応答性にすぐれている。サーボモータなどの高速・高精度の位置決めに適している。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,175円 ( 3,493円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,051円 ( 3,356円 ) | 4日目 |
6,174円 ( 6,791円 ) | 4日目 |
6,174円 ( 6,791円 ) | 4日目 |
2,898円 ( 3,188円 ) | 3日目 |
6,174円 ( 6,791円 ) | 4日目 |
6,194円 ( 6,813円 ) | 4日目 |
6,174円 ( 6,791円 ) | 4日目 |
6,174円 ( 6,791円 ) | 4日目 |
6,174円 ( 6,791円 ) | 4日目 |
4,187円 ( 4,606円 ) | 4日目 |
4,187円 ( 4,606円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,367円 ( 4,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,466円 ( 3,813円 ) | 4日目 |
3,466円 ( 3,813円 ) | 4日目 |
3,466円 ( 3,813円 ) | 4日目 |
3,472円 ( 3,819円 ) | 4日目 |
6,552円 ( 7,207円 ) | 4日目 |
6,552円 ( 7,207円 ) | 4日目 |
6,552円 ( 7,207円 ) | 4日目 |
3,466円 ( 3,813円 ) | 4日目 |
3,472円 ( 3,819円 ) | 4日目 |
3,612円 ( 3,973円 ) | 4日目 |
3,619円 ( 3,981円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,839円 ( 7,523円 ) | 4日目 |
6,552円 ( 7,207円 ) | 4日目 |
3,472円 ( 3,819円 ) | 4日目 |
3,472円 ( 3,819円 ) | 4日目 |
6,552円 ( 7,207円 ) | 4日目 |
6,552円 ( 7,207円 ) | 4日目 |
6,552円 ( 7,207円 ) | 4日目 |
6,552円 ( 7,207円 ) | 4日目 |
6,552円 ( 7,207円 ) | 4日目 |
6,552円 ( 7,207円 ) | 4日目 |
6,552円 ( 7,207円 ) | 4日目 |
3,472円 ( 3,819円 ) | 4日目 |
3,797円 ( 4,177円 ) | 4日目 |
6,552円 ( 7,207円 ) | 4日目 |
6,552円 ( 7,207円 ) | 4日目 |
6,552円 ( 7,207円 ) | 4日目 |
3,964円 ( 4,360円 ) | 4日目 |
4,817円 ( 5,299円 ) | 4日目 |
5,021円 ( 5,523円 ) | 4日目 |
5,018円 ( 5,520円 ) | 4日目 |
4,824円 ( 5,306円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,778円 ( 8,556円 ) | 4日目 |
5,276円 ( 5,804円 ) | 4日目 |
4,824円 ( 5,306円 ) | 4日目 |
4,817円 ( 5,299円 ) | 4日目 |
5,245円 ( 5,770円 ) | 4日目 |
4,817円 ( 5,299円 ) | 4日目 |
4,817円 ( 5,299円 ) | 4日目 |
7,778円 ( 8,556円 ) | 4日目 |
7,778円 ( 8,556円 ) | 4日目 |
7,778円 ( 8,556円 ) | 4日目 |
5,018円 ( 5,520円 ) | 4日目 |
4,003円 ( 4,403円 ) | 4日目 |
4,004円 ( 4,404円 ) | 4日目 |
4,179円 ( 4,597円 ) | 4日目 |
7,041円 ( 7,745円 ) | 4日目 |
高ねじり剛性、バックラッシュ"0"でショートタイプの標準カップリング。
【特長】
・円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング。
・ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。
・アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジュラルミン(A7075)を採用。
・スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容する。
【用途】
・アクチュエータ/精密XYステージ/インデックステーブル。


鍋屋バイテック
XHS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ
NBKバイテック製類似品カップリング。ディスク型、サーボモータ対応、クランプ締結タイプ。ねじり剛性が大きく、高速・高精度位置決めに最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング スリット形セットスクリュー/ショート・ノーマルタイプ
4.4
ミスミ
カップリング スリット形クランピングショート・ノーマルタイプ
4
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カップリング スリット形/ロングタイプ
4.6通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
カップリング スリット形クランピング・超々ジュラルミン セットスクリュー・ショートタイプ
3
ミスミ
カップリング ショート樹脂タイプ
4
ミスミ
カップリング スリット形クランピング超々ジュラルミン・クランピング・ロングタイプ/サーボモータ対応
4.7通常価格(税別):2,730円~

鍋屋バイテック
MST/MSTS フレキシブルカップリング スリットタイプ
4.5通常価格(税別):2,424円~

JIT カップリング
ヘリカルカップリングクランピングスクリュータイプ HC-C
0通常価格(税別):1,818円~

鍋屋バイテック
MWS/MWSS フレキシブルカップリング スリットタイプ
5通常価格(税別):1,786円~