メカニカル部品技術窓口
クリーン仕様の耐熱カップリングです。【特長】・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。・クリーン...
詳細を確認

外観
オルダムタイプのフレキシブルカップリング。
スペーサにベスペルSPC5000を採用し、耐熱・耐薬品性にすぐれており、高温下でのアウトガスが極微量。
ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。FPD製造装置・半導体製造装置など、耐熱・耐薬品性が必要な環境やクリーンルームで使用可能。
-20〜+200℃で使用可能。
ハブはSUS303製、六角穴付きボルトはSUSXM7で二硫化モリブデンコーティング。

偏心反力
ハブとスペーサの初期スリップ荷重値。
なじみ運転後にスリップ荷重は小さくなり、ミスアライメントにより発生する軸荷重が低下し、軸受などへの負荷が軽減。

温度による静的ねじりばね定数の変化
20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値。
温度によるねじり剛性の変化が少なく、応答性の変化は極小。
ただし、高温下での使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意。

スペーサの外観
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容し、軸への負担を軽減。

スペーサに突起がないオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1〜1.5°)、軸に曲げモーメントが発生。

スペーサに突起のあるオルダムカップリングは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生せず、許容偏角が大きく(2°)、軸への負担を軽減。
| 品番 | 最大軸穴径 (mm) | 常用トルク (N・m)*1 | 最大トルク*1 (N・m) | 最高回転数 (min-1) | 慣性 モーメント*2 (kg・m2) | 静的 ねじりばね定数 (N・m/rad) | 許容偏心 (mm) | 許容偏角 (°) | 質量*2 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOHS-19C | 8 | 0.4 | 0.8 | 900 | 1.4×10-6 | 160 | 1.3 | 2 | 28 |
| MOHS-26C | 10 | 1.2 | 2.4 | 900 | 5.5×10-6 | 220 | 1.5 | 2 | 61 |
| MOHS-32C | 14 | 2.2 | 4.4 | 900 | 1.6×10-5 | 600 | 2 | 2 | 110 |
*1 負荷変動がなく、一方向回転時の値。負荷変動が大きい、または正逆運転がある場合は余裕を持ったサイズの選択を推奨。
*2 最大軸穴径での値。

カップリングの寸法図
| 品番 | A | L | W | E | F | G | M | ねじ締めつけトルク (N・m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOHS-19C | 19 | 7 | 22.1 | 10 | 3.5 | 6.5 | M2.5 | 0.5 |
| MOHS-26C | 25.4 | 8 | 27.2 | 14 | 4 | 9 | M3 | 0.7 |
| MOHS-32C | 31.7 | 10 | 33.3 | 18 | 5 | 11 | M4 | 1.2 |
寸法(単位 mm)
| 品番 | 標準軸穴径D1・D2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| MOHS-19C | ● | ● | ● | ||||
| MOHS-26C | ● | ● | |||||
| MOHS-32C | ● | ● | ● | ● | ● | ||
標準軸穴径(単位 mm)
適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27,170円 ( 29,887円 ) | 4日目 |
27,170円 ( 29,887円 ) | 4日目 |
27,005円 ( 29,706円 ) | 4日目 |
27,170円 ( 29,887円 ) | 4日目 |
27,170円 ( 29,887円 ) | 4日目 |
27,005円 ( 29,706円 ) | 4日目 |
27,170円 ( 29,887円 ) | 4日目 |
29,310円 ( 32,241円 ) | 4日目 |
27,005円 ( 29,706円 ) | 4日目 |
27,170円 ( 29,887円 ) | 4日目 |
17,647円 ( 19,412円 ) | 3日目 |
35,153円 ( 38,668円 ) | 4日目 |
34,270円 ( 37,697円 ) | 4日目 |
35,467円 ( 39,014円 ) | 4日目 |
35,153円 ( 38,668円 ) | 4日目 |
33,162円 ( 36,478円 ) | 4日目 |
36,575円 ( 40,233円 ) | 4日目 |
34,270円 ( 37,697円 ) | 4日目 |
35,467円 ( 39,014円 ) | 4日目 |
37,772円 ( 41,549円 ) | 4日目 |
40,673円 ( 44,740円 ) | 11日目 |
35,467円 ( 39,014円 ) | 4日目 |
36,664円 ( 40,330円 ) | 4日目 |
35,153円 ( 38,668円 ) | 4日目 |
33,162円 ( 36,478円 ) | 4日目 |
34,360円 ( 37,796円 ) | 4日目 |
24,179円 ( 26,597円 ) | 5日目 |
48,449円 ( 53,294円 ) | 4日目 |
46,341円 ( 50,975円 ) | 4日目 |
47,538円 ( 52,292円 ) | 4日目 |
48,449円 ( 53,294円 ) | 4日目 |
45,234円 ( 49,757円 ) | 4日目 |
48,449円 ( 53,294円 ) | 4日目 |
45,234円 ( 49,757円 ) | 4日目 |
48,449円 ( 53,294円 ) | 4日目 |
45,234円 ( 49,757円 ) | 4日目 |
46,341円 ( 50,975円 ) | 4日目 |
47,538円 ( 52,292円 ) | 4日目 |
48,449円 ( 53,294円 ) | 4日目 |
45,234円 ( 49,757円 ) | 4日目 |
48,646円 ( 53,511円 ) | 4日目 |
46,341円 ( 50,975円 ) | 4日目 |
47,538円 ( 52,292円 ) | 4日目 |
46,341円 ( 50,975円 ) | 4日目 |
47,538円 ( 52,292円 ) | 4日目 |
46,341円 ( 50,975円 ) | 4日目 |
47,538円 ( 52,292円 ) | 4日目 |
48,646円 ( 53,511円 ) | 4日目 |
49,844円 ( 54,828円 ) | 4日目 |
46,341円 ( 50,975円 ) | 4日目 |
47,538円 ( 52,292円 ) | 4日目 |
49,844円 ( 54,828円 ) | 4日目 |
51,042円 ( 56,146円 ) | 4日目 |
47,538円 ( 52,292円 ) | 4日目 |
48,736円 ( 53,610円 ) | 4日目 |
47,538円 ( 52,292円 ) | 4日目 |
48,736円 ( 53,610円 ) | 4日目 |
47,538円 ( 52,292円 ) | 4日目 |
48,736円 ( 53,610円 ) | 4日目 |
49,844円 ( 54,828円 ) | 4日目 |
クリーン仕様の耐熱カップリングです。
【特長】
・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
・FPD製造装置など、耐熱・耐薬品性が必要な環境やクリーンルームで使用できます。
・スペーサにベスペルSPC5000を採用します。
・耐熱・耐薬品性にすぐれており、高温下でのアウトガスが極微量です。
・ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。
・ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
【用途】
・FPD製造装置/半導体製造装置などに。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング オルダム形クランピングタイプ
4.8
ミスミ
カップリング オルダム形クランビングタイプ/セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
カップリング オルダム形セットスクリュータイプ
3.8
ミスミ
カップリング 大径対応オルダム形セットスクリュー/クランピングタイプ
4.2
ミスミ
カップリング 高剛性オルダム形クランピングタイプ
4.5
鍋屋バイテック
MOR フレキシブルカップリング オルダムタイプ
4.9通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
カップリング 高剛性オルダム形セットスクリュータイプ
4.5
ミスミ
カップリング オルダム形用スペーサ (MCOS)
4.3通常価格(税別):540円~

ミスミ
カップリング 高剛性大径対応オルダム形セットスクリュー/クランピングタイプ
4