メカニカル部品技術窓口
高減衰能ゴムタイプのフレキシブルカップリング。【特長】・振動吸収性・高ゲイン対応・高トルク・バックラッ...
詳細を確認
*1:E=D2+0.5(D2<5)、E=D2+1(D2≧5)
| 商品記号 | XGT/XGL/XGS |
|---|---|
| ハブ | A2017 |
| 高減衰能ゴム | HNBR*1 |
| 六角穴付きボルト/六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 型番 | A | L | W | F | G | M | ねじ締めつけトルク (N・m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGL-15C | 15 | 6.5 | 30 | 2.15 | 5 | M1.6 | 0.25 |
| XGL-19C | 19 | 7.7 | 34 | 2.65 | 6.5 | M2 | 0.5 |
| XGL-25C | 25 | 9.5 | 42 | 3.25 | 9 | M2.5 | 1 |
| XGL-30C | 30 | 11 | 42 | 4 | 11 | M3 | 1.5 |
| XGL-34C | 34 | 12 | 44 | 4 | 12.25 | M3 | 1.5 |
| XGL-39C | 39 | 15.5 | 55 | 4.5 | 14.5 | M4 | 2.5 |
| 型番 | 標準軸穴径 D1-D2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGL-15C | 3-5 | 5-5 | 5-6 | - | - | - | - | - |
| XGL-19C | 4-5 6.35-8 | 5-5 8-8 | 5-6 | 5-7 | 5-8 | 6-6 | 6-6.35 | 6-8 |
| XGL-25C | 5-8 10-10 | 6-8 10-12 | 6-10 | 6.35-8 | 8-8 | 8-10 | 8-11 | 8-12 |
| XGL-30C | 8-8 10-14 | 8-10 11-12 | 8-11 12-14 | 8-12 | 8-14 | 8-15 | 10-10 | 10-11 |
| XGL-34C | 8-8 14-15 | 8-10 | 8-12 | 8-14 | 10-11 | 10-14 | 11-12 | 12-14 |
| XGL-39C | 10-10 | 10-12 | 10-14 | 12-14 | 14-15 | 15-19 | - | - |
| 型番 | 最大 軸穴径 (mm) | キー溝 追加工 最大 軸穴径 (mm) | 常用トルク *1 (N・m) | 最高 回転数 (min-1) | 慣性モーメント *2 (kg・m2) | 静的 ねじりばね定数 (N・m/rad) | 許容 偏心 (mm) | 許容 偏角 (°) | 許容 エンド プレイ (mm) | 質量*2 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGL-15C | 6 | - | 1.1 | 42,000 | 3.3×10-7 | 32 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 11 |
| XGL-19C | 8 | 6 | 2.1 | 33,000 | 9.7×10-7 | 77 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 19 |
| XGL-25C | 12 | 9 | 4 | 25,000 | 3.5×10-6 | 130 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 38 |
| XGL-30C | 15 | 11 | 6.3 | 21,000 | 7.3×10-6 | 200 | 0.2 | 1.5 | ±0.3 | 53 |
| XGL-34C | 16 | 12 | 8 | 18,000 | 1.3×10-5 | 280 | 0.2 | 1.5 | ±0.3 | 73 |
| XGL-39C | 20 | 15 | 13.5 | 16,000 | 2.8×10-5 | 450 | 0.2 | 1.5 | ±0.3 | 117 |

軸穴追加工
・軸穴を追加工します。
・片側軸穴、両側軸穴のどちらも可能です。
・キー溝追加工との組み合わせも可能です。
キー溝追加工
・新JISキー溝を追加工します。
・片側キー溝、両側キー溝のどちらも対応可能です。異形軸穴の指定も可能です。
・軸穴追加工サービスとの組み合わせも可能です。
装置の課題
・生産性向上(高スループット)
選定ポイント
・サーボモータの高ゲイン対応による整定時間の短縮
装置の課題
・バックゲージの振動抑制
選定ポイント
・優れた振動吸収性
装置の課題
・生産性向上(高スループット)
選定ポイント
・サーボモータの高ゲイン対応による整定時間の短縮
装置の課題
・サーボモータ高ゲイン時のハンチング防止、省スペース化
選定ポイント
・サーボモータ高ゲイン時の振動抑制
防振ゴムを一体成型したNBKの防振ゴム一体形カップリング「XGシリーズ」は、“減衰”と“剛性”の最適設計により、サーボモーターの高ゲイン・高応答に対応。高ゲイン時のハンチングを抑え、製定時間を短縮できるカップリング(軸継手)です。
整定時間短縮サーボモータの限界ゲイン向上により整定時間を短縮(=生産性向上)できます

速度ムラ抑制ミスアライメントにより発生する速度ムラ・トルクムラを抑制します


振動抑制減衰比が高く振動を速やかに吸収します


静音性アクチュエータ駆動の低騒音化が可能です

高トルクディスクタイプ・スリットタイプに比べ高トルクでの使用が可能です


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,831円 ( 5,314円 ) | 4日目 |
7,984円 ( 8,782円 ) | 3日目 |
7,984円 ( 8,782円 ) | 3日目 |
7,984円 ( 8,782円 ) | 3日目 |
7,984円 ( 8,782円 ) | 3日目 |
7,984円 ( 8,782円 ) | 3日目 |
7,984円 ( 8,782円 ) | 3日目 |
5,290円 ( 5,819円 ) | 4日目 |
5,290円 ( 5,819円 ) | 4日目 |
7,649円 ( 8,414円 ) | 3日目 |
4,487円 ( 4,936円 ) | 4日目 |
7,479円 ( 8,227円 ) | 3日目 |
7,479円 ( 8,227円 ) | 3日目 |
7,479円 ( 8,227円 ) | 3日目 |
7,479円 ( 8,227円 ) | 3日目 |
7,807円 ( 8,588円 ) | 3日目 |
4,768円 ( 5,245円 ) | 4日目 |
4,571円 ( 5,028円 ) | 4日目 |
4,487円 ( 4,936円 ) | 4日目 |
4,571円 ( 5,028円 ) | 4日目 |
7,479円 ( 8,227円 ) | 3日目 |
4,487円 ( 4,936円 ) | 4日目 |
4,487円 ( 4,936円 ) | 4日目 |
4,768円 ( 5,245円 ) | 4日目 |
7,479円 ( 8,227円 ) | 3日目 |
4,487円 ( 4,936円 ) | 4日目 |
7,479円 ( 8,227円 ) | 3日目 |
7,479円 ( 8,227円 ) | 3日目 |
7,479円 ( 8,227円 ) | 3日目 |
7,479円 ( 8,227円 ) | 3日目 |
4,768円 ( 5,245円 ) | 4日目 |
4,897円 ( 5,387円 ) | 4日目 |
7,886円 ( 8,675円 ) | 3日目 |
7,886円 ( 8,675円 ) | 3日目 |
7,886円 ( 8,675円 ) | 3日目 |
7,886円 ( 8,675円 ) | 3日目 |
7,886円 ( 8,675円 ) | 3日目 |
7,886円 ( 8,675円 ) | 3日目 |
8,231円 ( 9,054円 ) | 3日目 |
4,897円 ( 5,387円 ) | 4日目 |
5,078円 ( 5,586円 ) | 4日目 |
7,886円 ( 8,675円 ) | 3日目 |
7,886円 ( 8,675円 ) | 3日目 |
7,886円 ( 8,675円 ) | 3日目 |
7,886円 ( 8,675円 ) | 3日目 |
4,897円 ( 5,387円 ) | 4日目 |
7,886円 ( 8,675円 ) | 3日目 |
7,886円 ( 8,675円 ) | 3日目 |
7,886円 ( 8,675円 ) | 3日目 |
7,886円 ( 8,675円 ) | 3日目 |
7,886円 ( 8,675円 ) | 3日目 |
7,886円 ( 8,675円 ) | 3日目 |
7,886円 ( 8,675円 ) | 3日目 |
7,886円 ( 8,675円 ) | 3日目 |
7,886円 ( 8,675円 ) | 3日目 |
7,886円 ( 8,675円 ) | 3日目 |
7,886円 ( 8,675円 ) | 3日目 |
5,056円 ( 5,562円 ) | 4日目 |
4,897円 ( 5,387円 ) | 4日目 |
4,897円 ( 5,387円 ) | 4日目 |
高減衰能ゴムタイプのフレキシブルカップリング。
【特長】
・振動吸収性・高ゲイン対応・高トルク・バックラッシュ0。
・両側のハブを高減衰能ゴムで結合した、完全一体構造のフレキシブルカップリング。
・高応答性能の制御モータに適し、高精度の位置決めおよび整定時間の短縮が可能。
・ステッピングモータ駆動時の速度ムラ抑制に効果あり。
・位置決め時の残留振動を抑制し、生産性向上・品質向上に貢献。
・標準タイプ:XGT-C、ロングタイプ:XGL-C、ショートタイプ:XGS-Cを標準化。
・低コストタイプのシングルクランプ:XGT-CS、セットスクリュータイプ:XGTも標準化。
【用途】
・アクチュエータ/表面実装機/精密XYステージ/インデックステーブルなどに。


鍋屋バイテック
XHS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ
NBKバイテック製類似品カップリング。ディスク型、サーボモータ対応、クランプ締結タイプ。ねじり剛性が大きく、高速・高精度位置決めに最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鍋屋バイテック
XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ
5通常価格(税別):4,437円~

鍋屋バイテック
XGT/XGL/XGS フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ
4通常価格(税別):2,497円~

ミスミ
カップリング防振ゴムタイプ
1
ミスミ
カップリング オルダム形クランピングタイプ
4.8
ミスミ
カップリング デイスク形クランピングタイプ/サーボモータ対応
4.3
ミスミ
カップリング リジット形クランピングタイプ
4.3通常価格(税別):2,490円~

ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ/サーボモータ対応
4
ミスミ
カップリング オルダム形クランビングタイプ/セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
高精度ディスクカップリング 高トルク・クランピングタイプ
3.5通常価格(税別):1,820円~