17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が966型番あります。
  • 軸穴径(加工済) D1(φ)

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) D2(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(範囲)(N・m)

  • 外径A(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 全長W(mm)

    ~mm
  • 許容偏心(mm)

    ~mm
  • 最高回転数(範囲)(r/min)

  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • キー溝

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

MDW-C フレキシブルカップリング ディスクタイプ

通常単価(税別)
4,79814,749
税込単価
5,27816,224
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。【特長】・高ねじり剛性・高トルク・バックラッシュ0です。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が966型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MSFの寸法図
MSFの寸法図

製品仕様

MSFの外観

材質・仕上げ

商品記号MDW-C
ハブA2017
アルマイト処理
スペーサA2017
アルマイト処理
ディスクSUS304
ピンSUS303
カラーSUS303
六角穴付きボルトSCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

規格表

寸法

単位:mm
型番ALWEFGMねじ締めつけトルク
(N・m)
MDW-19C198278.52.56.5M20.5
MDW-25C25103112.53.59M2.51
MDW-32C32124016411M31.5
MDW-40C40144421515M42.5
MDW-50C50185726618M57
MDW-63C63206135724M612
型番標準軸穴径 D1-D2
4566.35789101112141516171819202224252830
MDW-19C-----------------
MDW-25C---------------
MDW-32C----------------
MDW-40C-----------
MDW-50C------------
MDW-63C-----------
  • 全商品に六角穴付きボルトが付属。
  • 適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7。
  • Dカット軸に取りつける場合は軸のDカット面の位置に注意。
  • 軸穴およびキー溝の追加工を行う。追加工サービスを利用。

キー溝寸法


・JIS B 1301より引用
※キー溝加工は、サイズと軸穴径の組合わせで、加工出来ない場合があります。加工の可否は絞り込み条件でご確認ください。

性能

型番最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(゜)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量
(g)*2
MDW-19C80.733,0008.7×10-72000.121.5±0.518
MDW-25C12125,0002.7×10-64500.121.5±0.525
MDW-32C152.519,0009.6×10-61,1000.151.5±0.560
MDW-40C203.515,0001.9×10-51,4000.151.5±0.5100
MDW-50C25912,0008.1×10-52,2000.151.5±0.5210
MDW-63C3012.510,0002.1×10-43,0000.151.5±0.5340
  • *1:負荷変動による常用トルクの補正は必要ない。
  • *2:最大軸穴径での値。

選定サポート情報

注文例

MDW-C フレキシブルカップリング ディスクタイプ 注文例

(1)型番  (2)標準軸穴径(D1・D2)

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長W

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

許容偏心

(mm)

最高回転数(範囲)

(r/min)

最高回転数

(r/min)

追加工

キー溝

RoHS?最小発注数量
4
4
~1.00
19
0.7
27
8.7×10-7
0.12
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
4
5
~1.00
19
0.7
27
8.7×10-7
0.12
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
4
6
~1.00
19
0.7
27
8.7×10-7
0.12
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
4
7
~1.00
19
0.7
27
8.7×10-7
0.12
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
4
8
~1.00
19
0.7
27
8.7×10-7
0.12
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
5
5
~1.00
19
0.7
27
8.7×10-7
0.12
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
5
6
~1.00
19
0.7
27
8.7×10-7
0.12
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
5
7
~1.00
19
0.7
27
8.7×10-7
0.12
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
5
8
~1.00
19
0.7
27
8.7×10-7
0.12
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
6
6
~1.00
19
0.7
27
8.7×10-7
0.12
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
6
7
~1.00
19
0.7
27
8.7×10-7
0.12
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
6
8
~1.00
19
0.7
27
8.7×10-7
0.12
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
7
7
~1.00
19
0.7
27
8.7×10-7
0.12
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
7
8
~1.00
19
0.7
27
8.7×10-7
0.12
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
8
8
~1.00
19
0.7
27
8.7×10-7
0.12
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
6
6
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6
6.35
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6
7
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
6
8
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6
9
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6
10
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6
11
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6
12
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6.35
6.35
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6.35
7
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
6.35
8
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6.35
9
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6.35
10
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6.35
11
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6.35
12
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
7
7
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
7
8
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
7
9
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
7
10
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
7
11
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
7
12
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
8
8
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
8
9
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
8
10
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
8
11
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
8
12
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
9
9
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
9
10
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
9
10
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
D2穴
10
1個
9
11
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
9
11
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
D2穴
10
1個
9
12
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
9
12
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
D2穴
10
1個
9
9
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
D1穴
10
1個
9
9
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
両側
10
1個
9
10
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
D1穴
10
1個
9
10
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
両側
10
1個
9
11
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
D1穴
10
1個
9
11
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
両側
10
1個
9
12
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
D1穴
10
1個
9
12
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
両側
10
1個
10
10
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
10
11
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
10
11
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
D2穴
10
1個
10
12
~1.00
25
1
31
2.7×10-6
0.12
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,571
( 6,128 )
4日目
5,281
( 5,809 )
4日目
5,281
( 5,809 )
4日目
5,281
( 5,809 )
4日目
4,798
( 5,278 )
4日目
5,281
( 5,809 )
4日目
4,867
( 5,354 )
4日目
5,281
( 5,809 )
4日目
5,296
( 5,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,296
( 5,826 )
4日目
5,281
( 5,809 )
4日目
5,831
( 6,414 )
3日目
5,338
( 5,872 )
4日目
5,281
( 5,809 )
4日目
5,586
( 6,145 )
3日目
6,147
( 6,762 )
4日目
6,147
( 6,762 )
4日目
7,262
( 7,988 )
4日目
6,418
( 7,060 )
3日目
6,164
( 6,780 )
4日目
6,699
( 7,369 )
4日目
6,147
( 6,762 )
4日目
5,844
( 6,428 )
3日目
6,164
( 6,780 )
4日目
7,262
( 7,988 )
4日目
6,147
( 6,762 )
4日目
6,147
( 6,762 )
4日目
6,147
( 6,762 )
4日目
6,147
( 6,762 )
4日目
6,147
( 6,762 )
4日目
8,973
( 9,870 )
4日目
7,337
( 8,071 )
4日目
7,337
( 8,071 )
4日目
7,262
( 7,988 )
4日目
7,262
( 7,988 )
4日目
7,262
( 7,988 )
4日目
6,164
( 6,780 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,401
( 7,041 )
4日目
6,401
( 7,041 )
4日目
6,147
( 6,762 )
4日目
6,418
( 7,060 )
4日目
6,147
( 6,762 )
4日目
6,164
( 6,780 )
4日目
6,410
( 7,051 )
4日目
6,164
( 6,780 )
4日目
6,410
( 7,051 )
4日目
6,147
( 6,762 )
4日目
6,410
( 7,051 )
4日目
6,410
( 7,051 )
4日目
7,262
( 7,988 )
4日目
6,410
( 7,051 )
4日目
7,262
( 7,988 )
4日目
6,410
( 7,051 )
4日目
7,262
( 7,988 )
4日目
6,410
( 7,051 )
4日目
7,262
( 7,988 )
4日目
6,164
( 6,780 )
3日目
6,147
( 6,762 )
4日目
6,410
( 7,051 )
4日目
6,147
( 6,762 )
4日目

詳細情報

基本情報

ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。
【特長】
・高ねじり剛性・高トルク・バックラッシュ0です。
・ステンレスディスクが偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
・標準タイプMDWとショートタイプMDSあります。
【用途】
・アクチュエータ/XYステージなどに。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MDW-C フレキシブルカップリング ディスクタイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
動力伝達
4
満足度:4.0
小型のサーボモータの動力伝達に使います。 サーボの応答性に対してはあまり良くありませんが、音や振動は少なく良好です。
0人が参考にしています。
ボールねじの駆動に使用
4
満足度:4.0
もともと純正で付属していたフレキシブルカップリングが長年使用して劣化したため、交換品として同じ商品を購入しました。交換作...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのようなアプリケーションで使用しますか?
A
位置決め精度を求められる場合におすすめしています。
Q挿入軸の推奨公差はありますか?
A
適用軸径の推奨寸法公差はh6およびh7です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MDW-C フレキシブルカップリング ディスクタイプ
MHW-C フレキシブルカップリング ディスクタイプ
MHS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ
MDS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ
ディスク形カップリング セットスクリュータイプ(ダブルディスク) SHDW
ディスク形カップリング セットスクリュータイプ(ダブルディスク) SDAA
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックSUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)
通常価格4,798-8,472 -7,155 -4,731 -8,515 -4,485 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜6日目〜6日目〜
用途標準 / サーボモータ / ステッピングモータ標準 / ステッピングモータ標準 / ステッピングモータ標準 / サーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータ
種類ディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプ
本体材質A2017A2017A2017A2017アルミニウムアルミニウム
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / エンドプレイ偏角 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ
許容偏角(deg)1.5210.713

ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング