17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が644型番あります。
  • 軸穴径(加工済) D1(φ)

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) D2(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(範囲)(N・m)

  • 外径A(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 全長W(mm)

    ~mm
  • 最高回転数(範囲)(r/min)

  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • キー溝

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 10日以内

XUT-C フレキシブルカップリング クロスジョイントタイプ

未確定:候補が644型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

XUT-Cの寸法図
XUT-Cの寸法図

製品仕様

材質・仕上げ

商品記号XUT-C
ハブA2017
スペーサSUS304
ピンSUJ2
ブシュポリイミド
六角穴付きボルトSCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

規格表

寸法

単位:mm
型番ABLWEFGMねじ
締めつけ
トルク
(N・m)
標準軸穴径
D1-D2
XUT-15C151661842.55.2M20.53-3
XUT-20C202272072.76.5M20.54-4
XUT-25C2527927103.59M2.515-5
XUT-30C30329.53010410.5M31.56-6
XUT-35C353711.53513512.5M42.58-8
XUT-40C404212.540155.515M42.58-8
型番標準軸穴径
D1・D2 
34568101112141516181920
XUT-15C----------
XUT-20C----------
XUT-25C--------
XUT-30C--------
XUT-35C-------
XUT-40C----
  • 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
  • 適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
  • Dカット軸に取りつける場合は軸のDカット面の位置に注意してください。

性能

型番最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
質量
(g)*2
XUT-15C60.342,0002.3×10-72000.218
XUT-20C80.631,0008.1×10-74000.2116
XUT-25C121.225,0002.7×10-69000.2133
XUT-30C142.421,0006.2×10-61,3000.2153
XUT-35C16418,0001.3×10-52,2000.2181
XUT-40C20615,0002.6×10-52,3000.21120
  • ※1:負荷変動による常用トルクの補正は必要ない。
  • ※2:最大軸穴径での値。

選定サポート情報

注文例

XUT-C フレキシブルカップリング クロスジョイントタイプ 注文例

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長W

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

最高回転数(範囲)

(r/min)

最高回転数

(r/min)

追加工

キー溝

RoHS?最小発注数量
3
3
~1.00
15
0.3
18
2.3×10-7
30,001~
42000
標準軸穴
なし
10
1個
3
4
~1.00
15
0.3
18
2.3×10-7
30,001~
42000
標準軸穴
なし
10
1個
3
5
~1.00
15
0.3
18
2.3×10-7
30,001~
42000
標準軸穴
なし
10
1個
3
6
~1.00
15
0.3
18
2.3×10-7
30,001~
42000
標準軸穴
なし
10
1個
4
4
~1.00
15
0.3
18
2.3×10-7
30,001~
42000
標準軸穴
なし
10
1個
4
5
~1.00
15
0.3
18
2.3×10-7
30,001~
42000
標準軸穴
なし
10
1個
4
6
~1.00
15
0.3
18
2.3×10-7
30,001~
42000
標準軸穴
なし
10
1個
5
5
~1.00
15
0.3
18
2.3×10-7
30,001~
42000
標準軸穴
なし
10
1個
5
6
~1.00
15
0.3
18
2.3×10-7
30,001~
42000
標準軸穴
なし
10
1個
6
6
~1.00
15
0.3
18
2.3×10-7
30,001~
42000
標準軸穴
なし
10
1個
4
4
~1.00
20
0.6
20
8.1×10-7
30,001~
31000
標準軸穴
なし
10
1個
4
5
~1.00
20
0.6
20
8.1×10-7
30,001~
31000
標準軸穴
なし
10
1個
4
6
~1.00
20
0.6
20
8.1×10-7
30,001~
31000
標準軸穴
なし
10
1個
4
7
~1.00
20
0.6
20
8.1×10-7
30,001~
31000
追加工軸穴
なし
10
1個
4
8
~1.00
20
0.6
20
8.1×10-7
30,001~
31000
標準軸穴
なし
10
1個
5
5
~1.00
20
0.6
20
8.1×10-7
30,001~
31000
標準軸穴
なし
10
1個
5
6
~1.00
20
0.6
20
8.1×10-7
30,001~
31000
標準軸穴
なし
10
1個
5
7
~1.00
20
0.6
20
8.1×10-7
30,001~
31000
追加工軸穴
なし
10
1個
5
8
~1.00
20
0.6
20
8.1×10-7
30,001~
31000
標準軸穴
なし
10
1個
6
6
~1.00
20
0.6
20
8.1×10-7
30,001~
31000
標準軸穴
なし
10
1個
6
7
~1.00
20
0.6
20
8.1×10-7
30,001~
31000
追加工軸穴
なし
10
1個
6
8
~1.00
20
0.6
20
8.1×10-7
30,001~
31000
標準軸穴
なし
10
1個
7
7
~1.00
20
0.6
20
8.1×10-7
30,001~
31000
追加工軸穴
なし
10
1個
7
8
~1.00
20
0.6
20
8.1×10-7
30,001~
31000
追加工軸穴
なし
10
1個
8
8
~1.00
20
0.6
20
8.1×10-7
30,001~
31000
標準軸穴
なし
10
1個
5
5
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
5
6
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
5
7
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
5
8
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
5
9
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
5
10
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
5
11
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
5
12
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6
6
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6
7
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
6
8
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6
9
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
6
10
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6
11
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6
12
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
7
7
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
7
8
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
7
9
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
7
10
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
7
11
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
7
12
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
8
8
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
8
9
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
8
10
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
8
11
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
8
12
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
9
9
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
9
10
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
9
10
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
D2穴
10
1個
9
11
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
9
11
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
D2穴
10
1個
9
12
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
9
12
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
D2穴
10
1個
9
9
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
D1穴
10
1個
9
9
1.01~3.00
25
1.2
27
2.7×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
両側
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,327
( 6,960 )
4日目
6,304
( 6,934 )
4日目
6,336
( 6,970 )
4日目
6,304
( 6,934 )
4日目
6,313
( 6,944 )
4日目
6,313
( 6,944 )
4日目
6,304
( 6,934 )
4日目
6,304
( 6,934 )
4日目
6,304
( 6,934 )
4日目
6,313
( 6,944 )
4日目
6,936
( 7,630 )
4日目
6,936
( 7,630 )
4日目
6,936
( 7,630 )
4日目
7,748
( 8,523 )
6日目
6,936
( 7,630 )
4日目
7,563
( 8,319 )
4日目
7,246
( 7,971 )
4日目
7,748
( 8,523 )
9日目
6,946
( 7,641 )
4日目
7,246
( 7,971 )
4日目
7,748
( 8,523 )
6日目
6,936
( 7,630 )
4日目
9,463
( 10,409 )
6日目
7,748
( 8,523 )
9日目
6,936
( 7,630 )
4日目
8,263
( 9,089 )
4日目
7,873
( 8,660 )
4日目
8,586
( 9,445 )
9日目
7,873
( 8,660 )
4日目
8,586
( 9,445 )
9日目
7,873
( 8,660 )
4日目
7,873
( 8,660 )
4日目
7,873
( 8,660 )
4日目
7,873
( 8,660 )
4日目
8,586
( 9,445 )
9日目
7,873
( 8,660 )
4日目
8,586
( 9,445 )
10日目
7,873
( 8,660 )
4日目
7,873
( 8,660 )
4日目
7,873
( 8,660 )
4日目
10,300
( 11,330 )
9日目
8,586
( 9,445 )
9日目
10,300
( 11,330 )
9日目
8,586
( 9,445 )
8日目
8,586
( 9,445 )
9日目
8,586
( 9,445 )
9日目
7,873
( 8,660 )
4日目
8,586
( 9,445 )
9日目
7,873
( 8,660 )
4日目
7,873
( 8,660 )
4日目
7,873
( 8,660 )
4日目
10,300
( 11,330 )
9日目
8,586
( 9,445 )
9日目
9,442
( 10,386 )
9日目
8,586
( 9,445 )
9日目
9,442
( 10,386 )
9日目
8,586
( 9,445 )
9日目
9,442
( 10,386 )
9日目
11,159
( 12,275 )
9日目
12,016
( 13,218 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高ねじり剛性、偏心反力小、バックラッシュ極小です。
・クロスジョイントタイプのフレキシブルカップリングです。
・ハブに内蔵されたブシュとスペーサのピンがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。
・ピンとブシュの高精度のはめ合いにより、バックラッシュは極小です。
・ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
【用途】
・アクチュエータ/XYステージ/インデックステーブルなどに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XUT-C フレキシブルカップリング クロスジョイントタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ステッピングモーターと回転軸の連結
4
満足度:4.0
軸サイズ、軸間距離、カップリングサイズを満たすものがちょうどこれしかなかったので使いました。問題なくトルクは伝達できます...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのようなアプリケーションで使用しますか?
A
ミスアライメント発生時の軸荷重を抑えたい場合におすすめしています。
Q挿入軸の推奨公差はありますか?
A
適用軸径の推奨寸法公差はh6およびh7です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XUT-C フレキシブルカップリング クロスジョイントタイプ
MSX フレキシブルカップリング スリットタイプ
ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ
ヘリカル (金属スリットカップリング)ARM・ACRMモデル
カップリング スリット形クランピング・超々ジュラルミン セットスクリュー・ショートタイプ
ヘリカル (金属スリットカップリング)1441ヘリカルミニ・3000モデル
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテックSUNGIL(ソンイル)三木プーリミスミ三木プーリ
通常価格6,304-2,898 -10,177 -8,936 --10,272 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種類スリットタイプスリットタイプスリットタイプスリットタイプスリット形スリットタイプ
用途サーボモータ / ステッピングモータ標準 / サーボモータ / ステッピングモータステッピングモータステッピングモータ / エンコーダサーボモータ対応ステッピングモータ / エンコーダ
その他種類クロスジョイントタイプ-----
本体材質A2017A7075ステンレスアルミニウム超々ジュラルミンステンレス
許容偏心(mm)0.20.050.250.250.050.25

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング