17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が83型番あります。
  • 種類

    • メンテナンス品
  • 軸穴径(加工済) D1(φ)

    ~mm
  • 常用トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) D2(φ)

    ~mm
  • 許容トルク範囲(N・m)

  • 外径(φ)

    ~mm
  • 慣性モーメント(kg・m2)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 許容偏心(mm)

    ~mm
  • 本体材質

    • アルミニウム
  • 許容偏角(deg)

    ~mm
  • 許容ミスアラインメント

  • 最高回転数範囲(r/min)

  • 緩衝部材質

    ~mm
  • 使用温度範囲(℃)

  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • 許容偏心範囲(mm)

  • キー溝

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

MOP クリーン・真空・耐熱対応カップリング オルダムタイプ(PEEK)

未確定:候補が83型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外観

外観

オルダムタイプのフレキシブルカップリング。
スペーサにPEEKを採用し、耐熱・耐薬品性にすぐれており、アウトガスが極微量。
ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。FPD製造装置・半導体製造装置など、耐熱・耐薬品性が必要な環境やクリーンルームで使用可能。

  • 材質 (ハブ)A2017 (スペーサ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) (六角穴付きボルト)SUSXM7
  • 使用可能温度 -20〜+120℃
偏心反力

偏心反力

ハブとスペーサの初期スリップ荷重値。
なじみ運転後にスリップ荷重は小さくなり、ミスアライメントにより発生する軸荷重が低下し、軸受などへの負荷が軽減。

温度による静的ねじりばね定数の変化

温度による静的ねじりばね定数の変化

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値。
MOPは温度によるねじり剛性の変化が少なく、応答性の変化は極小。
ただし、高温下での使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意。

スペーサの突起構造

スペーサの外観 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容し、軸への負担を軽減。

スペーサの外観
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容し、軸への負担を軽減。

スペーサに突起がないオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1〜1.5°)、軸に曲げモーメントが発生。

スペーサに突起がないオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1〜1.5°)、軸に曲げモーメントが発生。

スペーサに突起のあるオルダムカップリングは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生せず、許容偏角が大きく(2°)、軸への負担を軽減。

スペーサに突起のあるオルダムカップリングは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生せず、許容偏角が大きく(2°)、軸への負担を軽減。

カップリングの性能

品番最大軸穴径
(mm)
常用トルク*1
(N・m)
最大トルク*1
(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント*2
(kg・m2)
静的
ねじりばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
質量*2
(g)
MOP-20C80.71.4310007.4×10-7931.3213
MOP-25C101.22.4250002.2×10-61401.5224
MOP-32C142.85.6190007.3×10-63502248

*1 負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は不要
*2 最大軸穴径での値。

カップリングの寸法

カップリングの寸法図

カップリングの寸法図

品番ALWEFGMねじ締めつけトルク
(N・m)
MOP-20C20722.1103.56.5M2.51
MOP-25C25827.21449M31.5
MOP-32C321033.318511M42.5

単位 mm

品番標準軸穴径D1・D2
56810111214
MOP-20C    
MOP-25C     
MOP-32C   

単位 mm
適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7。

型番リスト

表示件数

種類

用途

軸穴径(加工済) D1

(φ)

常用トルク

(N・m)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク範囲

(N・m)

外径

(φ)

慣性モーメント

(kg・m2)

全長

(mm)

許容偏心

(mm)

本体材質

許容偏角

(deg)

許容ミスアラインメント

最高回転数範囲

(r/min)

緩衝部材質

使用温度範囲

(℃)

最高回転数

(r/min)

許容偏心範囲

(mm)

構造

追加工

キー溝

RoHS?最小発注数量
[メンテナンス品] スペーサ
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
5
0.7
5
~1.00
-
7.4×10-7
22.1
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
5
0.7
6
~1.00
-
7.4×10-7
22.1
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
5
0.7
7
~1.00
-
7.4×10-7
22.1
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
5
0.7
8
~1.00
-
7.4×10-7
22.1
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
6
0.7
6
~1.00
-
7.4×10-7
22.1
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
6
0.7
7
~1.00
-
7.4×10-7
22.1
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
6
0.7
8
~1.00
-
7.4×10-7
22.1
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
7
0.7
7
~1.00
-
7.4×10-7
22.1
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
7
0.7
8
~1.00
-
7.4×10-7
22.1
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
8
0.7
8
~1.00
-
7.4×10-7
22.1
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
10
1個
[メンテナンス品] スペーサ
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
8
1.2
8
1.01~3.00
-
2.2×10-6
27.2
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
8
1.2
9
1.01~3.00
-
2.2×10-6
27.2
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
8
1.2
9
1.01~3.00
-
2.2×10-6
27.2
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
D2穴
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
8
1.2
10
1.01~3.00
-
2.2×10-6
27.2
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
8
1.2
10
1.01~3.00
-
2.2×10-6
27.2
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
D2穴
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
9
1.2
9
1.01~3.00
-
2.2×10-6
27.2
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
9
1.2
10
1.01~3.00
-
2.2×10-6
27.2
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
9
1.2
10
1.01~3.00
-
2.2×10-6
27.2
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
D2穴
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
9
1.2
9
1.01~3.00
-
2.2×10-6
27.2
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
D1穴
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
9
1.2
9
1.01~3.00
-
2.2×10-6
27.2
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
両側
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
9
1.2
10
1.01~3.00
-
2.2×10-6
27.2
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
D1穴
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
9
1.2
10
1.01~3.00
-
2.2×10-6
27.2
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
両側
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
10
1.2
10
1.01~3.00
-
2.2×10-6
27.2
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
10
1.2
10
1.01~3.00
-
2.2×10-6
27.2
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
D1穴
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
10
1.2
10
1.01~3.00
-
2.2×10-6
27.2
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
両側
10
1個
[メンテナンス品] スペーサ
-
-
-
-
-
32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
10
2.8
10
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
10
2.8
11
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
10
2.8
11
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
D2穴
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
10
2.8
12
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
10
2.8
12
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
D2穴
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
10
2.8
13
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
10
2.8
13
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
D2穴
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
10
2.8
14
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
10
2.8
14
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
D2穴
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
10
2.8
10
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
D1穴
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
10
2.8
10
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
両側
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
10
2.8
11
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
D1穴
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
10
2.8
11
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
両側
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
10
2.8
12
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
D1穴
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
10
2.8
12
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
両側
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
10
2.8
13
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
D1穴
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
10
2.8
13
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
両側
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
10
2.8
14
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
D1穴
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
10
2.8
14
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
両側
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
11
2.8
11
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
11
2.8
12
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
11
2.8
12
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
D2穴
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
11
2.8
13
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
11
2.8
13
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
D2穴
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
11
2.8
14
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
11
2.8
14
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
D2穴
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
11
2.8
11
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
D1穴
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
11
2.8
11
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
両側
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
11
2.8
12
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
D1穴
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
11
2.8
12
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
両側
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
11
2.8
13
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
D1穴
10
1個
本体
標準 / ステッピングモータ
11
2.8
13
1.01~3.00
-
7.3×10-6
33.3
2
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
PEEK
-20~120
19000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
両側
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,798
( 5,278 )
5日目
7,897
( 8,687 )
4日目
7,897
( 8,687 )
4日目
8,915
( 9,807 )
4日目
7,897
( 8,687 )
4日目
7,897
( 8,687 )
4日目
8,915
( 9,807 )
4日目
8,264
( 9,090 )
3日目
10,630
( 11,693 )
4日目
8,915
( 9,807 )
4日目
7,940
( 8,734 )
4日目
5,663
( 6,229 )
5日目
9,740
( 10,714 )
4日目
10,182
( 11,200 )
4日目
11,037
( 12,141 )
4日目
8,997
( 9,897 )
4日目
9,326
( 10,259 )
4日目
11,895
( 13,085 )
4日目
10,182
( 11,200 )
4日目
11,037
( 12,141 )
4日目
12,753
( 14,028 )
4日目
13,610
( 14,971 )
4日目
11,037
( 12,141 )
4日目
11,895
( 13,085 )
4日目
8,997
( 9,897 )
4日目
10,195
( 11,215 )
4日目
10,181
( 11,199 )
4日目
7,213
( 7,934 )
5日目
11,210
( 12,331 )
4日目
11,210
( 12,331 )
4日目
11,550
( 12,705 )
4日目
11,210
( 12,331 )
4日目
11,550
( 12,705 )
4日目
12,405
( 13,646 )
4日目
13,262
( 14,588 )
4日目
11,210
( 12,331 )
4日目
11,550
( 12,705 )
4日目
11,550
( 12,705 )
4日目
12,948
( 14,243 )
4日目
11,550
( 12,705 )
4日目
12,405
( 13,646 )
4日目
11,550
( 12,705 )
4日目
12,405
( 13,646 )
4日目
13,262
( 14,588 )
4日目
14,117
( 15,529 )
4日目
11,550
( 12,705 )
4日目
12,405
( 13,646 )
4日目
11,210
( 12,331 )
4日目
11,210
( 12,331 )
4日目
11,550
( 12,705 )
4日目
12,405
( 13,646 )
4日目
13,262
( 14,588 )
4日目
11,210
( 12,331 )
4日目
11,550
( 12,705 )
4日目
11,550
( 12,705 )
4日目
12,405
( 13,646 )
4日目
11,550
( 12,705 )
4日目
12,405
( 13,646 )
4日目
13,262
( 14,588 )
4日目
14,117
( 15,529 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐熱・耐薬品性にすぐれた、クリーン仕様のフレキシブルカップリングです。
【特長】
・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済みです。
・FPD製造装置・半導体製造装置など、耐熱・耐薬品性が必要な環境やクリーンルームで使用できます。
・スペーサにPEEKを採用します。
・耐熱・耐薬品性にすぐれており、アウトガスが極微量です。
・ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。
・ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
【用途】
・FPD製造装置/半導体製造装置などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MOP クリーン・真空・耐熱対応カップリング オルダムタイプ(PEEK)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのようなアプリケーションで使用しますか?
A
耐熱・耐薬品性・クリーン環境が求められる場合におすすめしています。
Q挿入軸の推奨公差はありますか?
A
適用軸径の推奨寸法公差はh6およびh7です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MOP クリーン・真空・耐熱対応カップリング オルダムタイプ(PEEK)
MOHS-C クリーン・真空・耐熱対応カップリング オルダムタイプ(ベスペル) クランピングタイプ
MOM フレキシブルカップリング オルダムタイプ
MOR フレキシブルカップリング オルダムタイプ
MOS フレキシブルカップリング オルダムタイプ
MOL・MOL-C フレキシブルカップリング オルダムタイプ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格4,798-17,647 -2,637 -1,070 -235 -351 -
通常出荷日3日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類詳細オルダムタイプオルダムタイプオルダムタイプオルダムタイプオルダムタイプオルダムタイプ

オルダム形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング