メカニカル部品技術窓口
「薄型リニアガイド用キャリッジ NW-01/02-40」と組み合わせて使用するガイドレール単品。【特長...
詳細を確認

NK-01-40

NK-02-40
| 型番 | 最大レール長さ [L 最大] | a | C4 | A3 | C5=C6 | h | h1 | K1 | Iy [mm4] | Iz [mm4] | レール重量 [g/m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | max. | |||||||||||
| NS-01-40 | 3,000 | 40 | 60 | 0 | 20 | 49,5 | 8.7 | 1.3 | M4 | 26,400 | 970 | 450 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
「薄型リニアガイド用キャリッジ NW-01/02-40」と組み合わせて使用するガイドレール単品。
【特長】
・耐摩耗性に優れる硬質アルマイト処理アルミニウム製レール。
・無潤滑、メンテナンスフリーでの使用が可能。
※キャリッジは付属しておりません。
・レール取付幅:40mm。対応キャリッジ:NW-01/02-40。
・キャリッジの取付高さ:9.5mm、静的負荷容量:700N、取付ねじサイズ:M4。
・薄型タイプで設置スペースに制限が有る箇所に最適。
【用途】
・「ドライリンN 薄型リニアガイドキャリッジ NW-01/02-40」との組み合わせで使用可能。
・レール部分は最低長さ以上でご指定頂く必要がございます。詳細はカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スガツネ工業
ミニガイドキャリッジ MR-20CS
5通常価格(税別):505円

イグス
ドライリンT すきま調整タイプ(無給油)TK-01 組立て品
5
イグス
ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-01/02-27 レール単品
4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
ケーブルキャリア スリットタイプ
4.1通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
中荷重用リニアガイド
4.3