メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください



A=M4 (最大締付トルク1,2Nm)
B=最小受け穴φ6,5
C=キャップボルト M4、DIN 7984/DIN 6912/DIN 84、EN ISO 1707/EN ISO 7045

NK-01-40

NK-02-40
■取付穴付きガイドキャリッジ
| 型番 | 特性 | キャリッジ重量 [g] |
|---|---|---|
| NW-01-40 | キャリッジ、クリップ型 | 30 |
| NW-01-40-LLY | キャリッジ、クリップ型、フローティングベアリングy方向 | 30 |
| NW-01-40-LLZ | キャリッジ、クリップ型、フローティングベアリングz方向 | 30 |
| NW-01-40-LLYZ | キャリッジ、クリップ型、フローティングベアリングyおよびz方向 | 30 |
■一体成形型取付穴付きガイドキャリッジ
| 型番 | 特性 | キャリッジ重量 [g] |
|---|---|---|
| NW-11-40 | 射出成形キャリッジ | 30 |
| NW-11-40-LLY | 射出成形キャリッジ、フローティングベアリングy方向 | 30 |
| NW-11-40-LLZ | 射出成形キャリッジ、フローティングベアリングz方向 | 30 |
| NW-11-40-LLYZ | 射出成形キャリッジ、フローティングベアリングyとz方向 | 30 |
■ねじ山付きガイドキャリッジ
| 型番 | 特性 | キャリッジ重量 [g] |
|---|---|---|
| NW-02-40 | キャリッジ、クリップ型、固定ベアリング | 30 |
| NW-02-40-LLY | キャリッジ、クリップ型、フローティングベアリング y方向 | 30 |
| NW-02-40-LLZ | キャリッジ、クリップ型、フローティングベアリング z方向 | 30 |
| NW-02-40-LLYZ | キャリッジ、クリップ型、フローティングベアリング yおよびz方向 | 30 |
■取付穴付き
| 型番 | 最大レール長さ | a | C4 | A3 | C5=C6 | h | h1 | K1 | Iy | Iz | レール重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [L最大] | 最小 | max. | [mm4] | [mm4] | [g/m] | |||||||
| NS-01-40 | 3,000 | 40 | 60 | 0 | 20 | 49.5 | 8.7 | 1.3 | M4 | 26,400 | 970 | 450 |
| NS-01-40-UNGEBOHRT | 3,000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 1.3 | - | 26,400 | 970 | 450 |
| NS-01-40-AR | 3,000 | 40 | 60 | 0 | 20 | 49.5 | 8.7 | 1.3 | M4 | 26,400 | 970 | 450 |
■取付穴付きガイドキャリッジ
| 型番 | H ±0.35 | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Spmin. | Dpφmin. | 重量 [g/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW-01-40 | 9.5 | 23 | 50 | 40 | 20 | 0 | 1.3 | M4 | - | - | 0 | 0 | 30 |
| NW-01-40-LLY | 9.5 | 23 | 50 | 40 | 20 | 0 | 1.3 | M4 | - | - | 0 | 0 | 30 |
| NW-01-40-LLZ | 9.5 | 23 | 50 | 40 | 20 | 0 | 1.3 | M4 | - | - | 0 | 0 | 30 |
| NW-01-40-LLYZ | 9.5 | 23 | 50 | 40 | 20 | 0 | 1.3 | M4 | - | - | 0 | 0 | 30 |
■一体成形型取付穴付きガイドキャリッジ
| 型番 | H ±0.35 | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Spmin. | Dpφmin. | 重量 [g/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW-11-40 | 9.5 | 23 | 20 | 40 | 50 | 0 | 1.3 | M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| NW-11-40-LLY | 9.5 | 23 | 20 | 40 | 50 | 0 | 1.3 | M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| NW-11-40-LLZ | 9.5 | 23 | 20 | 40 | 50 | 0 | 1.3 | M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| NW-11-40-LLYZ | 9.5 | 23 | 20 | 40 | 50 | 0 | 1.3 | M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
■ねじ山付きガイドキャリッジ
| 型番 | H ±0.35 | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Spmin. | Dpφmin. | 重量 [g/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW-02-40 | 9.5 | 23 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | - | M4 | - | 5 | 6.5 | 30 |
| NW-02-40-LLY | 9.5 | 23 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | - | M4 | - | 5 | 6.5 | 30 |
| NW-02-40-LLZ | 9.5 | 23 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | - | M4 | - | 5 | 6.5 | 30 |
| NW-02-40-LLYZ | 9.5 | 23 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | - | M4 | - | 5 | 6.5 | 30 |
いくつかのステップで構成:
ヒント:
詳しくは下の図をご覧ください。
フローティングベアリングの正確なデータは、「設計の基本」をご覧ください。


許容静荷重および慣性モーメント
薄型リニアガイド用レール「NS-01-40」と組み合わせて使用するガイドキャリッジ単品。
【特長】
・無潤滑、メンテナンスフリーでの使用が可能。
・耐摩耗性に優れるイグリデュールJ製ガイドキャリッジ。
・キャリッジ 取付高さ:9.5mm、静的負荷容量:700N、取付ねじサイズ:M4。
・対応レール:NS-01-40-( )mm、レール取付幅:40mm。
【用途】
・薄型タイプで設置スペースに制限が有る箇所に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イグス
ドライリンT ミニチュアタイプ(無給油)TK-04 組立て品
4
オイレス工業
スライドシフター シフトテーブル Sタイプ(STC)
0通常価格(税別):12,805円~

イグス
ドライリンR スライド部 JUM-02
0通常価格(税別):1,451円

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
ケーブルキャリア フラップ開閉タイプ 本体+取付金具
4.2通常価格(税別):1,370円~

ミスミ
ケーブルキャリア スリットタイプ
4.1通常価格(税別):1,020円~