17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • レール外寸(サイズ)(mm)

    ~mm
  • レール下面の巾a(mm)

    ~mm
  • 取付面高さH(mm)

    ~mm
  • ガイド部の形状

  • レールの長さ

    ~mm
      [100-4000/1]
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    ドライリンW ダブルレール(無給油)レール単品

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:9日目

    硬質アルマイト処理アルミニウム製ダブルレール。【特長】・埃、水、化学薬品及び衝撃などの外部からの影響に...

    詳細を確認
    • キャリッジは付属しておりません。
      レール部分は最低長さ以上でご指定頂く必要がございます。詳細はカタログをご覧ください。
    • 【穴ピッチ位置に関して】
      レール全長が穴ピッチ寸法以下の場合:穴加工なし、或いはレール中央部に穴1つ加工のどちらのタイプになります。
    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    外形図

    製品仕様

    ドライリンW ダブルレールの外観

    型番構成
    (例)WS-10-40-100

    • WS・・・ドライリンWレール
    • 10・・・レールサイズ
    • 40・・・レール幅
    • 100・・・レール長さ

    規格表

    型番タイプ重量
    [kg/mm]
    H±0,25
    [mm]
    da*-0,1
    [mm]
    diL
    max.
    [mm]
    a
    -0,3
    [mm]
    b
    [mm]
    WS-10-40(1)-Ο1181004,0004040
    WS-10-80(2)-Ο1.5181004,0007474
    WS-16-60(1)-Ο1.96271684,0005458
    WS-20-80(2)-Ο3.3362010.24,0007482
    型番h
    [mm]
    h1
    [mm]
    h2
    [mm]
    G1
    [mm]
    G2
    [mm]
    A1
    [mm]
    a1**
    [mm]
    Q1
    [mm]
    Q2
    [mm]
    WS-10-40(1)5.55.59302016.50--
    WS-10-80(2)5.55.59271716.540--
    WS-16-60(1)7.53.51443292503228
    WS-20-80(2)9.54.520382130403737
    型番C4
    [mm]
    C5
    最小
    [mm]
    C5
    max.
    [mm]
    C6
    最小
    [mm]
    C6
    max.
    [mm]
    K1部
    ボルト
    DIN 912
    Iy
    [mm4
    Iz
    [mm4
    Wby
    [mm3
    Wbz
    [mm3
    WS-10-40(1)1202079.52079.5M691,0005,1003,600590
    WS-10-80(2)1202079.52079.5M6388,0006,1009,200650
    WS-16-60(1)1202079.52079.5M8367,60026,1009,9001,900
    WS-20-80(2)1202079.52079.5M81,080,00078,70021,0004,000

    (1)中央に一列の取り付け穴
    (2)平行な二列の取り付け穴

    型番リスト

    表示件数

    レール外寸(サイズ)

    (mm)

    レール下面の巾a

    (mm)

    取付面高さH

    (mm)

    ガイド部の形状

    レールの長さ

    RoHS?最小発注数量
    10
    40
    18
    円形
    100 ~ 4000
    10
    1個
    -
    -
    14
    角形
    100 ~ 3000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    硬質アルマイト処理アルミニウム製ダブルレール。
    【特長】
    ・埃、水、化学薬品及び衝撃などの外部からの影響にも強い耐性。
    ・平行レールを2本配置する設計の場合、片側はフローティングベアリングにします。
    ・取付穴ピッチは、WSQ:60mm、WS:120mm。
    【用途】
    ・イグリデュールJ200(もしくはJ)製ドライリンWリニアガイドキャリッジと組み合わせて使用。
    ・粉塵環境に強く、無潤滑メンテナンスフリーでの使用が可能。

    ご注意

    • キャリッジは付属しておりません。
      レール部分は最低長さ以上でご指定頂く必要がございます。詳細はカタログをご覧ください。
    • 【穴ピッチ位置に関して】
      レール全長が穴ピッチ寸法以下の場合:穴加工なし、或いはレール中央部に穴1つ加工のどちらのタイプになります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ドライリンW ダブルレール(無給油)レール単品のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q粉塵環境下で使用可能ですか?
    A
    切削紛や砥粒が掛かる環境下でも使用可能です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドライリンW ダブルレール(無給油)レール単品
    ドライリンW シングルレール角型(無給油タイプ)レール単品
    ドライリンN テクニカルデータ レール単品
    ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-02-17 レール単品
    ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-02-80 レール単品
    ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-01/02-27 レール単品
    メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
    通常価格------
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
    スライダー形状ブロックタイプブロックタイプレール内収納タイプレール内収納タイプレール内収納タイプレール内収納タイプ
    販売形態単品単品単品単品単品単品
    種類単品(レール)単品(レール)単品(レール)単品(レール)単品(レール)単品(レール)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    無給油ガイドユニットカテゴリの売れ筋ランキング