17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • レール外寸(サイズ)(mm)

    ~mm
  • 取付面高さH(mm)

    ~mm
  • レールの長さ

    ~mm
      [160-4000/1]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    ドライリンW シングルレール角型(無給油タイプ)レール単品

    ご注意

    • キャリッジは付属しておりません。
      レール部分は最低長さ以上でご指定頂く必要がございます。詳細はカタログをご覧ください。
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    外形図

    製品仕様

    レール軸径は4種類: 6、10、16、20 mm
    • レール軸径は4種類:6、10、16、20mm
    • 無給油・無潤滑で、埃、水、化学薬品及び衝撃などの外部からの影響にも強い耐性あり

    規格表

    型番重量
    [kg/m]
    H
    ±0,25
    [mm]
    da
    -0,1
    [mm]
    L
    max.
    [mm]
    a
    [mm]
    hh1
    [mm]
    h2
    [mm]
    G1
    [mm]
    G2
    [mm]
    A1
    [mm]
    Q1
    [mm]
    Q2
    [mm]
    WSQ-06 (1)0.231453,00014447.51810.513.51715
    WSQ-10 (1)0.54207.54,000255.55.511271718.52621
    WSQ-160.942711.54,000277.53.5143319253228
    WSQ-201.4136154,000279.54.5203821303737
    型番C4
    [mm]
    C5
    最小
    [mm]
    C5
    max.
    [mm]
    C6
    最小
    [mm]
    C6
    max.
    [mm]
    K1部
    ボルト
    DIN 912
    Iy
    [mm4
    Iz
    [mm4
    Wby
    [mm3
    Wbz
    [mm3
    WSQ-06 (1)602049.52049.5M42,200640220100
    WSQ-10 (1)1202079.52079.5M616,1003,300950350
    WSQ-161202079.52079.5M833,00010,8001,700910
    WSQ-201202079.52079.5M856,50034,0002,6002,100

    (1)ザグリなし
    標準穴位置は対称(C5=C6)

    型番リスト

    表示件数

    レール外寸(サイズ)

    (mm)

    取付面高さH

    (mm)

    レールの長さ

    RoHS?最小発注数量
    10
    20
    160 ~ 4000
    10
    1個
    16
    27
    160 ~ 4000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・硬質アルマイト処理アルミニウム製レール。
    ・「ドライリンW キャリッジ WJ200QM-01-06/10/16/20」 と組み合わせて使用。
    【型式構成】
    例)WSQ-10-100
    ・WSQ ・・・ ドライリンW 角型レール。
    ・10 ・・・ レールサイズ。
    ・100 ・・・ レール長さ。
    【取付穴ピッチ】
    ・WSQ-06 ・・・ 60mm。
    ・WSQ-10/16/20 ・・・ 120mm。
    【用途】
    ・粉塵環境に強く、無潤滑メンテナンスフリーでの使用が可能。

    ご注意

    • キャリッジは付属しておりません。
      レール部分は最低長さ以上でご指定頂く必要がございます。詳細はカタログをご覧ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ドライリンW シングルレール角型(無給油タイプ)レール単品のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q粉塵環境下で使用可能ですか?
    A
    切削紛や砥粒が掛かる環境下でも使用可能です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドライリンW シングルレール角型(無給油タイプ)レール単品
    ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-02-80 レール単品
    ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-02-17 レール単品
    ドライリンN テクニカルデータ レール単品
    ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-01/02-27 レール単品
    ドライリンT ミニチュアタイプ(無給油)TK-04 組立て品
    メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
    通常価格------
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
    スライダー形状ブロックタイプレール内収納タイプレール内収納タイプレール内収納タイプレール内収納タイプブロックタイプ
    販売形態単品単品単品単品単品セット品
    種類単品(レール)単品(レール)単品(レール)単品(レール)単品(レール)組立て品(レール+キャリッジ)
    キャリッジ種類角形平形(取付穴付き)平形(取付穴付き)平形(取付穴付き)平形(取付穴付き)ブロック形
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    無給油ガイドユニットカテゴリの売れ筋ランキング