メカニカル部品技術窓口
ドライリンT「レール TS-04-09/12/15」と「キャリッジ TW-04-09/12/15」の組...
詳細を確認

| 製品番号 | 重量 [kg/m] | L 最大 [mm] | a -0.2 [mm] | b [mm] | C4 [mm] | C5 最小 [mm] | C5 最大 [mm] | C6 最小 [mm] | C6 最大 [mm] | h | h1 | K1* | ly [mm4] | lz [mm4] | Wby [mm3] | Wbz [mm3] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-04-09 | - | 0.11 | 2000 | 9 | 9.6 | 20 | 5 | 14.5 | 5 | 14.5 | 6.3 | 4.6 | M2 | 252 | 169 | 52 | 49 |
| TS-04-12 | - | 0.2 | 2000 | 12 | 13 | 25 | 5 | 17 | 5 | 17 | 8.6 | 5.9 | M3 | 856 | 574 | 132 | 120 |
| TS-04-15 | - | 0.33 | 3000 | 15 | 17 | 40 | 10 | 29.5 | 10 | 29.5 | 10.8 | 7 | M3 | 2420 | 1410 | 285 | 239 |
| 製品番号 | 重量 [kg] | H ±0,2 [mm] | A ±0,2 [mm] | C ±0,3 [mm] | A1 ±0,35 [mm] | A2 [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | H ±0,35 [mm] | H5 [mm] | K2** | 最大許容 トルク [Nm] | K3* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-04-09 | - | 0.017 | 10 | 20 | 29 | 5.5 | 15 | 18 | 13 | 1.7 | 7.2 | M2 | 0.25 | (M2) |
| TW-04-12 | - | 0.034 | 13 | 27 | 34 | 7.5 | 20 | 22 | 15 | 2.2 | 9.5 | M3 | 0.5 | M2(M3) |
| TW-04-15 | - | 0.061 | 16 | 32 | 42 | 8.5 | 25 | 31 | 20 | 2.8 | 11 | M3 | 0.5 | M2(M3) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
ドライリンT「レール TS-04-09/12/15」と「キャリッジ TW-04-09/12/15」の組み合わせ品。
【特長】
・埃、水、化学薬品及び衝撃などの外部からの影響にも強い耐性あり。
・メンテナンス不要、無潤滑運転。
・サイズは3種類。
・キャリッジはクロメート処理の亜鉛ダイキャスト。
・スライド部はイグリデュールJポリマー製。
・硬質アルマイト処理アルミ二ウム製レール。
・取付け高さ・巾が小さい。
・優れた耐食性。
・標準穴配置 対称C5=C6。
・レール型式:TS-04-09/12/15-( )mm。キャリッジ型式:TW-04-09/12/15。
・レール取付幅:9~15mm、取付高さ:10~16mm、取付ねじサイズ:M2~M3。
【用途】
・過酷な環境条件下での使用に便利。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スガツネ工業
ミニガイドキャリッジ MR-20CS
5通常価格(税別):505円

イグス
ドライリンT すきま調整タイプ(無給油)TK-01 組立て品
5
イグス
ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-02-17 キャリッジ単品
4通常価格(税別):1,275円

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
ケーブルキャリア フラップ開閉タイプ 本体+取付金具
4.2通常価格(税別):1,370円~

ミスミ
ミニチュアリニアガイド ショートブロック
4.7