メカニカル部品技術窓口


| 型番 | L | a | C4 | C5=C6 | h | h1 | K173) | Iy | Iz | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 最大 | [mm4] | [mm4] | [g/m] | ||||||
| NS-01-27 | 3,000 | 27 | 60 | 20 | 49.5 | 9 | 1.1 | φ4.5 | 6,524 | 588 | 290 |

許容静荷重および慣性モーメント
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
「薄型リニアガイド用キャリッジ NW-01/02-27」と組み合わせて使用するガイドレール単品。
【特長】
・無潤滑、メンテナンスフリーでの使用が可能。
・耐摩耗性に優れる硬質アルマイト処理アルミニウム製レール。
※キャリッジは付属しておりません。
・レール取付幅:27mm。
・対応キャリッジ:NW-01/02-27。取付高さ:9.5mm、静的負荷容量:500N、取付ねじサイズ:M4。
・薄型タイプで設置スペースに制限が有る箇所へ最適。
【用途】
・「ドライリンN 薄型リニアガイドキャリッジ NW-01/02-27」との組み合わせで使用可能。
・レール部分は最低長さ以上でご指定頂く必要がございます。詳細はカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イグス
ドライリンT ミニチュアタイプ(無給油)TK-04 組立て品
4
オイレス工業
スライドシフター シフトテーブル Sタイプ(STC)
0通常価格(税別):12,805円~

オイレス工業
スライドシフターBAタイプ(BTCA)
0通常価格(税別):5,060円~

イグス
ドライリンR スライド部 JUM-02
0通常価格(税別):1,451円

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
ケーブルキャリア スリットタイプ
4.1通常価格(税別):1,020円~