メカニカル部品技術窓口
ドライリンTリニアガイド用レール「TS-01-15/20/25/30」と「TW-01-15/20/25...
詳細を確認

| 製品番号 | 重量 [kg/m] | L 最大 [mm] | a -0,2 [mm] | C4 [mm] | C5 最小 [mm] | C5 最大 [mm] | C6 最小 [mm] | C6 最大 [mm] | h | h1 | K1* | b [mm] | ly [mm4] | lz [mm4] | Wby [mm3] | Wbz [mm3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-01-15 | 0.6 | 4000 | 15 | 60 | 20 | 49.5 | 20 | 49.5 | 15.5 | 10 | M4 | 22 | 6440 | 4290 | 585 | 488 |
| TS-01-20 | 1 | 4000 | 20 | 60 | 20 | 49.5 | 20 | 49.5 | 19 | 12.3 | M5 | 31 | 22570 | 11520 | 1456 | 1067 |
| TS-01-25 | 1.3 | 4000 | 23 | 60 | 20 | 49.5 | 20 | 49.5 | 21.5 | 13.8 | M6 | 34 | 34700 | 19300 | 2041 | 1608 |
| TS-01-30 | 1.9 | 4000 | 28 | 80 | 20 | 59.5 | 20 | 59.5 | 26 | 15.8 | M8 | 40 | 70040 | 40780 | 3502 | 2832 |
| 製品番号 | 重量 [kg] | H ±0.07 [mm] | A [mm] | C [mm] | A1 ±0.35 [mm] | A2 [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | H1 ±0.35 [mm] | H5 [mm] | K2** | トルク 最大 [Nm] | K3* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-01-15 | 0.11 | 24 | 47 | 74 | 16 | 38 | 50 | 30 | 9 | 4 | 16 | M5 | 1.5 | M4 |
| TW-01-20 | 0.19 | 30 | 63 | 87 | 21.5 | 53 | 61 | 40 | 10 | 5 | 19.8 | M6 | 2.5 | M5 |
| TW-01-25 | 0.29 | 36 | 70 | 96 | 23.5 | 57 | 68 | 45 | 11 | 5 | 24.8 | M8 | 6 | M6 |
| TW-01-30 | 0.5 | 42 | 90 | 109 | 31 | 72 | 79 | 52 | 12 | 6.5 | 27 | M10 | 15 | M8 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
ドライリンTリニアガイド用レール「TS-01-15/20/25/30」と「TW-01-15/20/25/30」の組合せ製品。
【特長】
・キャリッジは手動ですきま調整可能。
・メンテナンス不要、無潤滑運転。
・硬質アルマイト処理アルミニウム製レール。
・標準穴配置 対称C5=C6。
・埃、水、化学薬品及び衝撃などの外部からの影響にも強い耐性、耐食性にも優れる。
・レール型式:TS-01-15/20/25/30-( )mm、キャリッジ型式:TW-01-15/20/25/30。
・レール取付幅:15~28mm、取付高さ:24~42mm、取付ねじサイズM4~M8。
【用途】
・過酷な環境条件下での使用に便利。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イグス
ドライリンT すきま調整タイプ(無給油)TK-01 組立て品
5
イグス
ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-02-17 キャリッジ単品
4通常価格(税別):1,275円

オイレス工業
スライドシフター シフトテーブル Sタイプ(STC)
0通常価格(税別):12,805円~

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ショートブロック
4.7
ミスミ
ケーブルキャリア フラップ開閉タイプ 本体+取付金具
4.2通常価格(税別):1,370円~