メカニカル部品技術窓口
薄型リニアガイド用キャリッジ「NW-02-80」 と組み合わせて使用するガイドレール単品。【特長】・耐...
詳細を確認

| 型番 | 最大レール長さ [L 最大] | a | C4 | A3 | C5=C6 | h | h1 | k1 | Iy [mm4] | Iz [mm4] | レール重量 [g/m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | max. | |||||||||||
| NS-01-80 | 4,000 | 80 | 150 | 40 | 25 | 99.5 | 11 | 11.5 | M4 | 271,200 | 2,900 | 1,140 |

A=ねじ深さ 最大6.5mm
B=M4(最大締付けトルク2.0Nm)
DIN7984/DIN6912/DIN84
EN ISO 1707
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
薄型リニアガイド用キャリッジ「NW-02-80」 と組み合わせて使用するガイドレール単品。
【特長】
・耐摩耗性に優れる硬質アルマイト処理アルミニウム製レール。
・無潤滑、メンテナンスフリーでの使用が可能。
・レール取付幅:80mm。
・NW-02-80 取付高さ:12mm、静的負荷容量:1,000N、取付ねじサイズ:M4。
【用途】
・薄型タイプで設置スペースに制限が有る箇所へ最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スガツネ工業
ミニガイドキャリッジ MR-20CS
5通常価格(税別):505円

イグス
ドライリンT すきま調整タイプ(無給油)TK-01 組立て品
5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
中荷重用リニアガイド
4.3
ミスミ
ケーブルキャリア スリットタイプ
4.1通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
ケーブルキャリア フラップ開閉タイプ 本体+取付金具
4.2通常価格(税別):1,370円~