メカニカル部品技術窓口
モジュール1.5のステンレス平歯車。 【特長】 ・材質SUS304の耐食性に優れたステンレス平歯車。 ...
詳細を確認
ステンレス平歯車(S1.5SU14K-1208〜30B-1610N)の外観

ステンレス平歯車(S1.5SU14K-1208〜30B-1610N)K2形の寸法図

ステンレス平歯車(S1.5SU14K-1208〜30B-1610N)B1形の寸法図
| 商品記号 Catalogue Number | 歯数 Number of Teeth z | 基準円 直径 Reference Diameter d | 歯先円 直径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯幅 Face Width b | 穴径 Bore Diameter dd(H8) | ハブ 外径 Hub Diameter dh | ハブ 長さ Hub Projection lh | 全長 Overall Length l | 重量 Weight W(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1.5SU 14K - 1208 | 14 | φ21 | φ24 | K2 | 12 | φ8 | φ24 | 24 | 36 | 104.7 |
| S1.5SU 15B - 1208 | 15 | φ22.5 | φ25.5 | B1 | 12 | φ8 | φ18 | 10 | 22 | 49.3 |
| S1.5SU 15B - 1608N | 15 | φ22.5 | φ25.5 | B1 | 16 | φ8 | φ18 | 10 | 26 | 60.3 |
| S1.5SU 16B - 1208 | 16 | φ24 | φ27 | B1 | 12 | φ8 | φ20 | 10 | 22 | 59.2 |
| S1.5SU 16B - 1608N | 16 | φ24 | φ27 | B1 | 16 | φ8 | φ20 | 10 | 26 | 72.0 |
| S1.5SU 18B - 1210 | 18 | φ27 | φ30 | B1 | 12 | φ10 | φ22 | 10 | 22 | 70.9 |
| S1.5SU 18B - 1610N | 18 | φ27 | φ30 | B1 | 16 | φ10 | φ22 | 10 | 26 | 86.6 |
| S1.5SU 20B - 1210 | 20 | φ30 | φ33 | B1 | 12 | φ10 | φ25 | 10 | 22 | 92.5 |
| S1.5SU 20B - 1610N | 20 | φ30 | φ33 | B1 | 16 | φ10 | φ25 | 10 | 26 | 112.4 |
| S1.5SU 24B - 1210 | 24 | φ36 | φ39 | B1 | 12 | φ10 | φ30 | 10 | 22 | 139.2 |
| S1.5SU 25B - 1210 | 25 | φ37.5 | φ40.5 | B1 | 12 | φ10 | φ30 | 10 | 22 | 147.5 |
| S1.5SU 25B - 1610N | 25 | φ37.5 | φ40.5 | B1 | 16 | φ10 | φ30 | 10 | 26 | 180.0 |
| S1.5SU 28B - 1210 | 28 | φ42 | φ45 | B1 | 12 | φ10 | φ30 | 10 | 22 | 174.2 |
| S1.5SU 30B - 1210 | 30 | φ45 | φ48 | B1 | 12 | φ10 | φ30 | 10 | 22 | 193.7 |
| S1.5SU 30B - 1610N | 30 | φ45 | φ48 | B1 | 16 | φ10 | φ30 | 10 | 26 | 241.7 |

ステンレス平歯車(S1.5SU32B-1010〜100B-1016)の外観

ステンレス平歯車(S1.5SU32B-1010〜100B-1016)B1形の寸法図
| 商品記号 Catalogue Number | 歯数 Number of Teeth z | 基準円 直径 Reference Diameter d | 歯先円 直径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯幅 Face Width b | 穴径 Bore Diameter dd(H8) | ハブ 外径 Hub Diameter dh | ハブ 長さ Hub Projection lh | 全長 Overall Length l | 重量 Weight W(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1.5SU 32B - 1010 | 32 | φ48 | φ51 | B1 | 10 | φ10 | φ30 | 10 | 20 | 187.1 |
| S1.5SU 36B - 1010 | 36 | φ54 | φ57 | B1 | 10 | φ10 | φ30 | 10 | 20 | 225.2 |
| S1.5SU 40B - 1012 | 40 | φ60 | φ63 | B1 | 10 | φ12 | φ36 | 10 | 20 | 287.0 |
| S1.5SU 45B - 1012 | 45 | φ67.5 | φ70.5 | B1 | 10 | φ12 | φ36 | 10 | 20 | 346.6 |
| S1.5SU 48B - 1012 | 48 | φ72 | φ75 | B1 | 10 | φ12 | φ36 | 10 | 20 | 385.7 |
| S1.5SU 50B - 1012 | 50 | φ75 | φ78 | B1 | 10 | φ12 | φ42 | 10 | 20 | 442.3 |
| S1.5SU 60B - 1014 | 60 | φ90 | φ93 | B1 | 10 | φ14 | φ50 | 10 | 20 | 635.8 |
| S1.5SU 80B - 1016 | 80 | φ120 | φ123 | B1 | 10 | φ16 | φ60 | 10 | 20 | 1,089.0 |
| S1.5SU 90B - 1016 | 90 | φ135 | φ138 | B1 | 10 | φ16 | φ60 | 10 | 20 | 1,327.0 |
| S1.5SU 100B - 1016 | 100 | φ150 | φ153 | B1 | 10 | φ16 | φ60 | 10 | 20 | 1,594.0 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,074円 ( 3,381円 ) | 3日目 |
3,060円 ( 3,366円 ) | 3日目 |
3,346円 ( 3,681円 ) | 3日目 |
3,139円 ( 3,453円 ) | 3日目 |
3,628円 ( 3,991円 ) | 4日目 |
4,015円 ( 4,417円 ) | 3日目 |
6,143円 ( 6,757円 ) | 3日目 |
4,457円 ( 4,903円 ) | 3日目 |
4,766円3,526円 ( 3,879円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,966円 ( 7,663円 ) | 3日目 |
5,083円 ( 5,591円 ) | 3日目 |
5,811円 ( 6,392円 ) | 3日目 |
6,471円 ( 7,118円 ) | 3日目 |
8,623円 ( 9,485円 ) | 3日目 |
9,074円 ( 9,981円 ) | 3日目 |
12,042円 ( 13,246円 ) | 3日目 |
19,989円 ( 21,988円 ) | 3日目 |
26,153円 ( 28,768円 ) | 3日目 |
モジュール1.5のステンレス平歯車。
【特長】
・材質SUS304の耐食性に優れたステンレス平歯車。
・豊富な穴径寸法。
【用途】
・食品機械、医療機械など。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° 高周波焼入れ 歯研タイプ
4.2
ミスミ
平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール3.0 軸穴加工タイプ
4.6