17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 歯数(歯)

    ~mm
  • ねじれ方向

    ~mm
  • 軸穴形状

  • 軸穴径

    ~mm
  • 下穴品・完成品

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内

はすば歯車 m1.5 SUS304タイプ

通常単価(税別)
5,0408,434
税込単価
5,5449,277
通常出荷日:3日目~9日目

SUS304の耐食性に優れたヘリカルギヤ。 【特長】 ・ねじれ角が45°のため、ヘリカルギヤ(平行軸)...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

はすば歯車の特長

はすば歯車の外観

はすば歯車の外観

B1形の寸法図

B1形の寸法図

  • SUS304の耐食性に優れたヘリカルギヤ。
  • ねじれ角が45°のため、ヘリカルギヤ(平行軸)、ねじ歯車(食い違い軸)両方の用途で使用可能。
  • すぐに取り付け可能なタップ2ヵ所加工済みの製品もあり。

製品仕様

商品記号
Catalogue Number
ねじれ
方向
Direction
of Helix
モジュール
Module
m
歯数
Number
of Teeth
z
基準円
直径
ReferenceDiameter
d
歯先円
直径
Tip
Diameterda
歯幅
Face
Width
b
穴径
Bore
Diameter
dd(H8)
ハブ
外径
Hub
Diameter
dh
ハブ
長さ
Hub
Projection
lh
全長
Overall
Length
l
ねじ
Set Screw
重量
Weight
W(g)
2-M(120°)ls
H1.5SU 13R - BR1.513φ27.58φ30.615φ10φ231025--88.4
H1.5SU 13L - BL1.513φ27.58φ30.615φ10φ231025--88.4
H1.5SU 26R - BR1.526φ55.15φ58.215φ12φ401025--361.4
H1.5SU 26L - BL1.526φ55.15φ58.215φ12φ401025--361.4
H1.5SU 13R * BR1.513φ27.58φ30.615φ10φ2310252-M4587.4
H1.5SU 13L * BL1.513φ27.58φ30.615φ10φ2310252-M4587.4
H1.5SU 26R * BR1.526φ55.15φ58.215φ12φ4010252-M55357.9
H1.5SU 26L * BL1.526φ55.15φ58.215φ12φ4010252-M55357.9

許容伝達動力表(曲げ強さ : kW)・歯面強さ(kW)

商品記号
Catalogue Numbers
回転速度(min-1
revolution/min
101002004008001,2001,500
H1.5SU 13R11.44114.42228.83457.67894.521,237.041,460.79
H1.5SU 26R26.72267.23534.461,044.611,786.692,423.372,933.19

型番リスト

表示件数

歯数

(歯)

ねじれ方向

軸穴形状

軸穴径

下穴品・完成品

RoHS?最小発注数量
13
丸穴
10
下穴品
10
1個
13
丸穴+タップ
10
完成品
10
1個
26
丸穴
12
下穴品
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,040
( 5,544 )
3日目
6,294
( 6,923 )
3日目
8,434
( 9,277 )
9日目

詳細情報

基本情報

SUS304の耐食性に優れたヘリカルギヤ。
【特長】
・ねじれ角が45°のため、ヘリカルギヤ(平行軸)、ねじ歯車(食い違い軸)両方の用途で使用可能。
・すぐに取り付け可能なタップ2ヵ所加工済の製品もあり。
【用途】
・食品機械、医療機械など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はすば歯車 m1.5 SUS304タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q潤滑には何を使うのが良いですか?
A
低速では一般的にはグリース潤滑です。高荷重の場合、モリブデン配合グリスを推奨します。高回転になる場合はオイル潤滑にする必要があります。
飛散する場合がありますので、カバー等を付けるのが望ましいです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はすば歯車 m1.5 SUS304タイプ
はすば歯車 m1 SUS304タイプ
はすば歯車 m1.5 青(ポリアセタール)
はすば歯車 m1.5 POM 白(ポリアセタール)タイプ
はすば歯車 m1 青(ポリアセタール)
はすば歯車 m2.5 S45Cタイプ
メーカー協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)
通常価格5,040-3,122 -1,588 -2,017 -1,407 -2,630 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目〜3日目3日目〜
モジュール1.511.51.512.5
歯車形状B形B形B形B形B形B形
材質ステンレスステンレス樹脂樹脂樹脂一般鉄鋼材
表面処理なしなしなしなしなしなし
歯幅(mm)151215151222
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はすば歯車・ねじ歯車カテゴリの売れ筋ランキング