メカニカル部品技術窓口
SUS304の耐食性に優れたヘリカルギヤ。 【特長】 ・ねじれ角が45°のため、ヘリカルギヤ(平行軸)...
詳細を確認
はすば歯車の外観

B1形の寸法図
| 商品記号 Catalogue Number | ねじれ 方向 Direction of Helix | モジュール Module m | 歯数 Number of Teeth z | 基準円 直径 Reference Diameter d | 歯先円 直径 Tip Diameter da | 歯幅 Face Width b | 穴径 Bore Diameter dd(H8) | ハブ 外径 Hub Diameter dh | ハブ 長さ Hub Projection lh | 全長 Overall Length l | ねじ Set Screw | 重量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-M(120°) | ls | ||||||||||||
| H1SU 13R-B | R | 1 | 13 | φ18.38 | φ20.4 | 12 | φ8 | φ15 | 10 | 22 | - | - | 30.5 |
| H1SU 13L-B | L | 1 | 13 | φ18.38 | φ20.4 | 12 | φ8 | φ15 | 10 | 22 | - | - | 30.5 |
| H1SU 26R-B | R | 1 | 26 | φ36.77 | φ38.8 | 12 | φ10 | φ32 | 10 | 22 | - | - | 151.1 |
| H1SU 26L-B | L | 1 | 26 | φ36.77 | φ38.8 | 12 | φ10 | φ32 | 10 | 22 | - | - | 151.1 |
| H1SU 13R*B | R | 1 | 13 | φ18.38 | φ20.4 | 12 | φ8 | φ15 | 10 | 22 | 2-M3 | 5 | 30.2 |
| H1SU 13L*B | L | 1 | 13 | φ18.38 | φ20.4 | 12 | φ8 | φ15 | 10 | 22 | 2-M3 | 5 | 30.2 |
| H1SU 26R*B | R | 1 | 26 | φ36.77 | φ38.8 | 12 | φ10 | φ32 | 10 | 22 | 2-M4 | 5 | 149.3 |
| H1SU 26L*B | L | 1 | 26 | φ36.77 | φ38.8 | 12 | φ10 | φ32 | 10 | 22 | 2-M4 | 5 | 149.3 |
| 商品記号 Catalogue Numbers | 回転速度(min-1) revolution/min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| H1SU 13R | 4.07 | 40.68 | 81.36 | 162.73 | 325.46 | 477.08 | 572.13 |
| H1SU 26R | 9.50 | 95.02 | 190.03 | 380.06 | 703.15 | 952.90 | 1,110.70 |
SUS304の耐食性に優れたヘリカルギヤ。
【特長】
・ねじれ角が45°のため、ヘリカルギヤ(平行軸)、ねじ歯車(食い違い軸)両方で使用可能。
・すぐに取り付け可能なタップ2ヵ所加工済の製品あり。
【用途】
・食品機械、医療機械など。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ねじ歯車 軸穴加工タイプ 圧力角20°
4.4
ミスミ
ヘリカルギア モジュール1.0 軸穴指定タイプ
3
小原歯車工業
SN ねじ歯車(スパイラルギヤ)
4.7通常価格(税別):998円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】ねじ歯車 軸穴加工タイプ 圧力角20°
0
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~