メカニカル部品技術窓口
モジュール0.75の小モジュールステンレス平歯車。 【特長】 ・すぐに取り付け可能なタップ加工済みの製...
詳細を確認
平歯車の外観

平歯車の寸法図(K1形)

平歯車の寸法図(B1形)
| 商品記号 Catalogue Number | 歯数 Number ofTeeth z | 基準円 直径 Reference Diameter d | 歯先円 直径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯幅 Face Width b | 穴径 Bore Diameter dd(H8) | ハブ 外径 Hub Diameter dh | ハブ 長さ Hub Projection lh | 全長 Overall Length l | ねじ Set Screw | 重量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ls | |||||||||||
| S75SU 10K-0809 | 10 | φ7.5 | φ9 | K1 | 8 | - | φ9 | 47 | 55 | - | - | 26.5 |
| S75SU 14K+0805 | 14 | φ10.5 | φ12 | K2 | 8 | φ5 | φ12 | 12 | 20 | M3 | 3 | 13.0 |
| S75SU 15K+0805 | 15 | φ11.25 | φ12.75 | K2 | 8 | φ5 | φ12.75 | 12 | 20 | M3 | 3 | 15.2 |
| S75SU 16B+0805 | 16 | φ12 | φ13.5 | B1 | 8 | φ5 | φ10 | 7 | 15 | M3 | 3.5 | 9.1 |
| S75SU 18B+0805 | 18 | φ13.5 | φ15 | B1 | 8 | φ5 | φ11 | 7 | 15 | M3 | 3.5 | 11.9 |
| S75SU 20B+0806 | 20 | φ15 | φ16.5 | B1 | 8 | φ6 | φ12 | 7 | 15 | M4 | 3.5 | 13.9 |
| S75SU 21B+0806 | 21 | φ15.75 | φ17.25 | B1 | 8 | φ6 | φ12 | 7 | 15 | M4 | 3.5 | 15.1 |
| S75SU 22B+0806 | 22 | φ16.5 | φ18 | B1 | 8 | φ6 | φ12 | 7 | 15 | M4 | 3.5 | 16.3 |
| S75SU 24B+0806 | 24 | φ18 | φ19.5 | B1 | 8 | φ6 | φ14 | 7 | 15 | M4 | 3.5 | 21.0 |
| S75SU 25B+0806 | 25 | φ18.75 | φ20.25 | B1 | 8 | φ6 | φ14 | 7 | 15 | M4 | 3.5 | 22.4 |
| S75SU 26B+0806 | 26 | φ19.5 | φ21 | B1 | 8 | φ6 | φ14 | 7 | 15 | M4 | 3.5 | 23.8 |
| S75SU 28B+0806 | 28 | φ21 | φ22.5 | B1 | 8 | φ6 | φ14 | 7 | 15 | M4 | 3.5 | 26.9 |
| S75SU 30B+0806 | 30 | φ22.5 | φ24 | B1 | 8 | φ6 | φ14 | 7 | 15 | M4 | 3.5 | 31.3 |
許容伝達動力表(曲げ強さ : W)はカタログを参照してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,680円 ( 1,848円 ) | 3日目 |
1,882円 ( 2,070円 ) | 3日目 |
2,214円 ( 2,435円 ) | 3日目 |
2,172円 ( 2,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,260円 ( 2,486円 ) | 3日目 |
2,037円 ( 2,241円 ) | 3日目 |
2,125円 ( 2,338円 ) | 3日目 |
2,560円 ( 2,816円 ) | 3日目 |
2,620円 ( 2,882円 ) | 3日目 |
2,590円 ( 2,849円 ) | 3日目 |
3,874円 ( 4,261円 ) | 3日目 |
モジュール0.75の小モジュールステンレス平歯車。
【特長】
・すぐに取り付け可能なタップ加工済みの製品もある。
・材質SUS304で耐食性に優れている。
【用途】
・食品機械、医療機械など。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° 高周波焼入れ 歯研タイプ
4.2
ミスミ
平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 ベアリング組込タイプ
5通常価格(税別):1,540円~