17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05)

通常単価(税別)
43,00044,720
税込単価
47,30049,192
通常出荷日:4日目

素早く大きな移動をさせる際に最適なラック&ピニオン式ステージ(XYZ軸)です。【特長】・ラック...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B05-07

アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05) B05-07外形図

B05-7NH

アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05) B05-7NH外形図

製品仕様

型番B05-07B05-7NH
(勝手違い)B05-07RB05-7NHR
ステージ面サイズ25×25mm40×40mm
移動量XYZ:±5mmXYZ:±10mm
ハンドル1回転の移動量17mm20mm
最小読取バーニア目盛0.1mmバーニア目盛0.1mm
耐荷重0.7kgf【6.9N】1.5kgf【14.7N】
移動精度真直度--
許容モーメント荷重ピッチ0.5N・m2.0N・m
ヨー0.5N・m2.0N・m
ロール0.5N・m2.0N・m
自重0.29kg0.61kg
主材質-表面処理黄銅-黒塗装アルミ-黒アルマイト処理
付属ねじ(六角穴付ボルト)M2-12  4本M4-6  4本

型番リスト

表示件数

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

テーブル材質

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Y距離)

(mm)

ストローク(Z距離)

(mm)

勝手違い

テーブル表面処理

送り方式

(mm)

許容モーメント荷重

(N・m)

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
~25
~25
黄銅
25
25
6.9
±5
±5
±5
標準
黒塗装
ハンドル(粗動 17mm/rev)
ピッチ 0.5/ヨー 0.5/ロール 0.5
0.29
六角穴付ボルト M2-12 4本
10
1個
~25
~25
黄銅
25
25
6.9
±5
±5
±5
左右
黒塗装
ハンドル(粗動 17mm/rev)
ピッチ 0.5/ヨー 0.5/ロール 0.5
0.29
六角穴付ボルト M2-12 4本
10
1個
26~40
26~40
アルミニウム
40
40
14.7
±10
±10
±10
左右
黒アルマイト
ハンドル(粗動 20mm/rev)
ピッチ 2.0/ヨー 2.0/ロール 2.0
0.61
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,000
( 47,300 )
4日目
43,000
( 47,300 )
4日目
44,720
( 49,192 )
4日目

詳細情報

基本情報

素早く大きな移動をさせる際に最適なラック&ピニオン式ステージ(XYZ軸)です。【特長】・ラックレールとピニオンギヤで構成され、ハンドル1回転で大きく移動させることが可能
・簡単な位置合わせ、退避に最適
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアリ式ステージのモーメント剛性について教えてください。
A
アリ式ステージは摺動面に隙間を設けています。
隙間の大きさには個体差があり、モーメントを与えたときの傾きの差も大きくなるため、
モーメント剛性は規定していません。
モーメントによる傾きがシビアな場合は、モーメント剛性値が規定されている
リニアボールガイドまたはクロスローラガイドをご選定ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05)
アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBVS)
【高精度】XYZ軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
アリ式ステージ ラック&ピニオン 送りねじ複合型(B09)
【高精度】XYZ軸 アリ溝 送りねじ式/ラック&ピニオン式
薄型 水平面XYZ軸クロスローラガイドステージ(B72)
メーカー駿河精機駿河精機ミスミ駿河精機ミスミ駿河精機
通常価格43,000-32,680 -41,320 -39,560 -40,150 -90,300 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
Z軸ステージ面垂直垂直垂直水平水平水平
送り方式ラック&ピニオン送りねじ送りねじラック&ピニオン 送りねじ複合型ラック&ピニオン 送りねじ複合型マイクロメータヘッド
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝クロスローラ
X軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0~±10.0~±10.0±10.1~30.0-
Y軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0~±10.0~±10.0~±10.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動XYZ軸カテゴリの売れ筋ランキング