17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 形状

  • 軸穴径(mm)

    ~mm
  • 形状(詳細)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 9日以内
    • 18日以内

ステンレス平歯車 モジュール1

通常単価(税別)
2,16215,552特別価格
税込単価
2,37817,107特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~18日目一部当日出荷可能

耐食性にすぐれ、ねじ穴加工を施してあるため、すぐに使用できるステンレス平歯車。【特長】・モジュール1....

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B1形の外形図

B1形

K2形の外形図

K2形

製品仕様

許容伝達動力表 曲げ強さ(W)

型番回転速度(min-1
1010020040080012001500
S1SU14K*08061.7717.7135.4170.82141.64212.46261.67
S1SU15K*08061.9819.8439.6879.37158.73238.10289.88
S1SU16K*08062.2022.0244.0488.08176.16264.03318.05
S1SU17B*08062.4224.2348.4696.92193.84287.82346.06
S1SU18B*08062.6526.4752.94105.88211.76311.52373.85
S1SU18B*10063.3133.0966.18132.35264.70389.40467.32
S1SU20B*08063.1131.0862.16124.32248.64359.14429.43
S1SU20B*10063.8938.8577.70155.40310.80448.92536.79
S1SU21B*08063.3433.4066.81133.62267.24382.52456.60
S1SU22B*08063.5835.7671.52143.04286.09405.86483.62
S1SU24B*08064.0540.5281.04162.07323.88451.79536.54
S1SU24B*10065.0650.65101.29202.59404.85564.74670.68
S1SU25B*08064.2942.9385.86171.72341.02474.52562.62
S1SU25B*10065.3753.66107.32214.65426.27593.15703.28
S1SU26B*08064.5445.3690.71181.43358.07497.04588.38
S1SU28B*08065.0350.26100.52201.03391.90541.43638.95
S1SU28B*10066.2862.82125.65251.29489.88676.79798.68
S1SU30B*08065.5255.18110.37220.74425.11584.61687.84
S1SU30B*10066.9068.98137.96275.92531.39730.76859.80
S1SU32B*06064.5145.1390.27180.53343.53470.31551.76
S1SU34B*06064.8948.9197.82195.64367.87501.44586.65
S1SU35B*06065.0850.81101.61203.23379.90516.74603.73
S1SU36B*06085.2752.71105.42210.85391.84531.86620.57
S1SU40B*06086.0460.39120.78241.55438.65590.59693.00
S1SU42B*06086.4364.26128.51257.02461.49618.92733.00
S1SU44B*06086.8168.10136.19272.39483.61646.13772.19
S1SU45B*06087.0070.04140.08280.17494.67659.68791.90
S1SU48B*06087.5975.90151.80303.36527.27700.19850.59
S1SU50B*06087.9879.82159.65317.05548.54732.84889.33
S1SU52B*06088.3883.76167.51330.61569.42765.27927.74
S1SU54B*06088.7787.70175.40344.05589.94797.50965.84
S1SU56B*06109.1791.66183.32357.37610.11829.531,003.62
S1SU60B*06109.9699.60199.19383.62649.37892.911,078.17
S1SU64B*061010.76107.57215.14409.37687.26955.401,151.78
S1SU70B*061011.96119.58239.15447.06741.671,047.461,266.18
S1SU72B*061012.36123.59247.19459.37760.111,077.691,303.88
S1SU80B*061013.97139.71279.42507.42848.291,196.751,452.49
S1SU90B*061015.98159.75319.50564.12954.811,348.271,631.26
S1SU100B*061018.00180.02357.51618.541,059.381,497.281,806.04
S1SU120B*061022.07220.74425.12719.621,260.581,784.162,207.42

規格表

単位:mm

型番歯数
z
基準円
直 径
d
歯先円
直 径
da
歯 幅
b
穴 径
dd(H8)
ハ ブ
外 径
dh
ハ ブ
長 さ
lh
全 長
l
ね じ重 量
W(g)
2-M(120°)ls
S1SU14K*080614φ14φ16K28φ6φ1617252-M4430.4
S1SU15K*080615φ15φ17K28φ6φ1717252-M4435.3
S1SU16K*080616φ16φ18K28φ6φ1817252-M4440.5
S1SU17B*080617φ17φ19B18φ6φ148162-M4419.9
S1SU18B*080618φ18φ20B18φ6φ148162-M4421.7
S1SU18B*100618φ18φ20B110φ6φ1410202-M4427.2
S1SU20B*080620φ20φ22B18φ6φ168162-M4428.3
S1SU20B*100620φ20φ22B110φ6φ1610202-M4435.5
S1SU21B*080621φ21φ23B18φ6φ188162-M4433.5
S1SU22B*080622φ22φ24B18φ6φ188162-M4435.7
S1SU24B*080624φ24φ26B18φ6φ188162-M4440.3
S1SU24B*100624φ24φ26B110φ6φ1810202-M4450.6
S1SU25B*080625φ25φ27B18φ6φ188162-M4442.7
S1SU25B*100625φ25φ27B110φ6φ2010202-M4458.2
S1SU26B*080626φ26φ28B18φ6φ208162-M4448.9
S1SU28B*080628φ28φ30B18φ6φ208162-M4454.2
S1SU28B*100628φ28φ30B110φ6φ2010202-M4468.1
S1SU30B*080630φ30φ32B18φ6φ248162-M4468.5
S1SU30B*080630φ30φ32B18φ6φ248162-M4468.5
S1SU30B*100630φ30φ32B110φ6φ2410202-M4486.0
S1SU32B*060632φ32φ34B16φ6φ2410162-M4469.1
S1SU34B*060634φ34φ36B16φ6φ2410162-M4474.0
S1SU35B*060635φ35φ37B16φ6φ2410162-M4476.6
S1SU36B*060836φ36φ38B16φ8φ2410162-M4476.6
S1SU40B*060840φ40φ42B16φ8φ2810162-M44100.6
S1SU42B*060842φ42φ44B16φ8φ2810162-M44106.7
S1SU44B*060844φ44φ46B16φ8φ2810162-M44113.1
S1SU45B*060845φ45φ47B16φ8φ2810162-M44116.5
S1SU48B*060848φ48φ50B16φ8φ2810162-M44126.9
S1SU50B*060850φ50φ52B16φ8φ2810162-M44134.2
S1SU52B*060852φ52φ54B16φ8φ2810162-M55140.9
S1SU54B*060854φ54φ56B16φ8φ2810162-M55148.8
S1SU56B*061056φ56φ58B16φ10φ3010162-M55160.6
S1SU60B*061060φ60φ62B16φ10φ3010162-M55178.0
S1SU64B*061064φ64φ66B16φ10φ3010162-M55196.5
S1SU70B*061070φ70φ72B16φ10φ3010162-M55226.6
S1SU72B*061072φ72φ74B16φ10φ3010162-M55237.2
S1SU80B*061080φ80φ82B16φ10φ3010162-M55282.6
S1SU90B*061090φ90φ92B16φ10φ3010162-M55346.1
S1SU100B*0610100φ100φ102B16φ10φ3010162-M55417.1
S1SU120B*0610120φ120φ122B16φ10φ3010162-M55581.6

※SUS304 の商品にはセットスクリューは付いておりません。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

歯幅

(mm)

形状

軸穴径

(mm)

形状(詳細)

RoHS?最小発注数量
14
8
K形
6
K2
10
1個
15
8
K形
6
K2
10
1個
16
8
K形
6
K2
10
1個
17
8
B形
6
B1
10
1個
18
8
B形
6
B1
10
1個
18
10
B形
6
B1
10
1個
20
8
B形
6
B1
10
1個
20
10
B形
6
B1
10
1個
22
8
B形
6
B1
10
1個
24
8
B形
6
B1
10
3個
24
10
B形
6
B1
-
1個
25
8
B形
6
B1
10
1個
25
10
B形
6
B1
10
1個
26
8
B形
6
B1
10
1個
28
8
B形
6
B1
10
1個
30
8
B形
6
B1
10
5個
30
10
B形
6
B1
10
1個
32
6
B形
6
B1
10
1個
34
6
B形
6
B1
-
1個
35
6
B形
6
B1
10
1個
36
6
B形
8
B1
10
1個
40
6
B形
8
B1
10
1個
50
6
B形
8
B1
10
1個
54
6
B形
8
B1
10
1個
60
6
B形
10
B1
10
1個
64
6
B形
10
B1
10
1個
70
6
B形
10
B1
10
1個
72
6
B形
10
B1
-
1個
80
6
B形
10
B1
10
1個
90
6
B形
10
B1
10
1個
100
6
B形
10
B1
10
1個
120
6
B形
10
B1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,419
( 2,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,707
( 2,978 )
1日目
2,1621,318
( 1,450 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,227
( 2,450 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,710
( 2,981 )
1日目
2,2581,693
( 1,862 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,714
( 2,985 )
4日目
2,370
( 2,607 )
4日目
2,456
( 2,702 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,102
( 3,412 )
18日目
2,619
( 2,881 )
3日目
3,231
( 3,554 )
4日目
2,667
( 2,934 )
2日目
2,880
( 3,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,638
( 2,902 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,455
( 3,801 )
1日目
3,323
( 3,655 )
3日目
3,480
( 3,828 )
4日目
3,618
( 3,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,766
( 4,143 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,071
( 4,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,903
( 5,393 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,280
( 5,808 )
4日目
6,223
( 6,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,840
( 7,524 )
9日目
7,346
( 8,081 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,869
( 8,656 )
4日目
9,900
( 10,890 )
3日目
11,083
( 12,191 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,326
( 13,559 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,552
( 17,107 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐食性にすぐれ、ねじ穴加工を施してあるため、すぐに使用できるステンレス平歯車。
【特長】
・モジュール1.0、圧力角20(並歯)、材質がSUS304のステンレス鋼棒。
・歯車精度等級は、JIS B 1702-1(ISO)9級。
・形状は、K:棒状のもの、B:片ハブ付きがある。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス平歯車 モジュール1のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
組立
4
満足度:4.0
組立の部品として使用している。 注文停止状態なのが非常に残念です。
0人が参考にしています。
製品
5
満足度:5.0
自社製品の一部品として使用しています。この商品もそうですが、このメーカーのものに間違いはないと思っていますので、信頼性M...もっと読む
0人が参考にしています。
駆動部機構部品として
4
満足度:4.0
当社は、自社内でユニット化した設備を現地構築することを主たる業務としており、中でも得意先様の多くが半導体関連であることか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス平歯車 モジュール1
標準平歯車 ギヤーモジュール1
標準平歯車 ギヤーモジュール1.5
平歯車 m1 POM青(ポリアセタール)タイプ
平歯車 m1.5 POM青(ポリアセタール)タイプ
K標準ピニオンギヤ(モジュール1) 並歯 圧力角20°
メーカー協育歯車工業(KG)㈱三興製作所㈱三興製作所協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)片山チエン
通常価格2,162-596 -616 -820 -1,510 -403 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
モジュール111.511.51
軸穴形状丸穴+タップ丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
材質SUS304スチールスチールポリアセタール(青色)ポリアセタール(青色)機械構造用炭素鋼
表面処理なしなしなしなしなし黒染
熱処理なしなしなしなしなしなし

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング