17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ[TCFS型]

通常単価(税別)
8,3679,962
税込単価
9,20410,958
通常出荷日:3日目

◆◇用途◇◆トヨコネクタTCFS型の交換用部品◆◇材質◇◆【スリーブ】PTFE

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トヨコネクタ 交換用スリーブ(TCFS用) 外形図

製品仕様

外観図

トヨコネクタ 交換用スリーブ(TCFS用) 外観図

TCFS 交換部品

TCFS交換部品分解図

トヨコネクタ 交換用スリーブ(TCFS用) TCFS交換部品分解図

仕様

材質

  • スリーブ : PTFE

スリーブ交換目安

  • 変形した場合。
  • 亀裂が入った場合。
  • 流体漏れが生じた場合。
  • 変形した場合。
  • 破損した場合。

技術情報・設計アイデア

取り付け方

1.ホースにナットを通し止めリングの端面まで挿入します。
※ホースが挿入不足の場合、流体漏れ、ホース抜け、等の危険性が有ります。
2.ナットをすき間がなくなるまで締め上げてください。
※ネジ部を傷めないように注意してください。
3.配管に、サニタリークランプを使用して固定します。
※ホースにねじれがないように取付けてください。

取り付け方1

取り付け方1

取り付け方2

取り付け方2

取り付け工具

締め上げには「モンキーレンチ」または「モーターレンチ」をご使用ください。パイプレンチは使用しないでください。ナット部を傷つけます。

モンキーレンチは使用可能

モンキーレンチは使用可能

モーターレンチは使用可能

モーターレンチは使用可能

パイプレンチは使用不可

パイプレンチは使用不可

型番リスト

表示件数

適合コネクタ品番

RoHS?最小発注数量
TCFS-32-F1.5S
10
1個
TCFS-38-F1.5S
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,367
( 9,204 )
3日目
9,962
( 10,958 )
3日目

詳細情報

基本情報

◆◇用途◇◆
トヨコネクタTCFS型の交換用部品
◆◇材質◇◆
【スリーブ】PTFE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ[TCFS型]のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qトヨコネクタの交換部品はホース接続の都度、交換しなければいけないのですか?
A
トヨコネクタシリーズは再使用時に必ずスリーブ(商品によってはゴムキャップ)を交換してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ[TCFS型]
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 PVDFネジ[TCFS型]
トヨコネクタ(ホース継手)交換用スリーブ[TC6-S型]
ホース継手交換用TC2-Sスリーブ
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-PB型]
トヨコネクタ(ホース継手)交換用パッキン付きスリーブセット[TC3-RSS型]
メーカートヨックストヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
通常価格8,367-15,439 -4,300 -3,050 -390 -3,880
通常出荷日3日目3日目5日目5日目3日目5日目
種類交換用スリーブPVDFねじ交換用スリーブ交換用スリーブ交換用スリーブ交換用スリーブ
梱包単位(個)11--10-
本体材質PTFEPVDFPVDFPOM-ポリアセタール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング