メカニカル部品技術窓口
◆◇用途◇◆食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用)◆◇特長◇◆※トヨシリコ...
詳細を確認

構造図

(1)ナット(SUS304)
(2)スリーブ(PTFE)
(3)ニップル本体(SUS316L)
(4)PVDFねじ(PVDF)
(5)止めリング(SUS304)
| 継手品番 | 適合 ホース | 使用温度 範囲 | 継手仕様 | 寸法(mm) | 重 量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | L | A | TC | ID | H | g | ||||
| TCFS-32-F1.5S | TSI-32 | -30 ~140 | フェルール | 1.5S | 85.5 | 61.0 | 50.5 | 35.7 | 52.0 | 660 |
| HTSI-32 | ||||||||||
| TSIS-32 | ||||||||||
| TCFS-38-F1.5S | TSI-38 | 1.5S | 88.5 | 70.0 | 50.5 | 35.7 | 63.0 | 780 | ||
| HTSI-38 | ||||||||||
| TSIS-38 | ||||||||||


例1) 配管時のホースのねじれ

例2) 曲げたときのねじれ
| トヨコネクタF | 適合ホース | |||
|---|---|---|---|---|
| - | トヨシリコーン | ハイブリッドトヨシリコーン | トヨシリコーンS | |
| TSI | HTSI | TSIS | ||
| シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | ||
| 耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | ||
| 絶縁 | 絶縁 | 絶縁 | ||
| 食品対応 | 食品対応 | 食品対応 | ||
| 継手材質:SUS製 | - | バキューム | バキューム | |
| 型 番 | 継手仕様 | - | - | - |
| TCFS-19-F15A | フェルール15A | ○ | ○ | ○ |
| TCFS-25-F1S | フェルール1S | ○ | ○ | ○ |
| TCFS-32-F1.5S | フェルール1.5S | ○ | ○ | ○ |
| TCFS-38-F1.5S | フェルール1.5S | ○ | ○ | ○ |
トヨコネクタFの使用圧力範囲の上限は0.5MPa。
トヨシリコーンS( TSIS )にセットの場合、-0.1~0.5MPaになる。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
50,338円 ( 55,372円 ) | 3日目 |
59,658円35,794円 ( 39,373円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
◆◇用途◇◆
食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用)
◆◇特長◇◆
※トヨシリコーンホースシリーズ専用のトヨコネクタになります。
【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状なので食品・飲料用途に最適で異物混入対策も可能
【漏れ抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナット式ホース継手
【作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能で、増し締め作業も不要
【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取付可能
【腐食に強い】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止
◆◇材質◇◆
【袋ナット】SUS304
【スリーブ】PTFE
【ニップル】SUS316L
【PVDFねじ】PVDF
【止めリング】SUS304
![耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI] 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221000053788/221000053788_001_20250804174801.jpg)
![耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221000053801/TYO1_044_20230801115836.jpg)
トヨックス
耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS]
(1)耐熱・耐寒性に優れ、(2)糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、(3)特殊編み込み構造と金属補強で折れ・つぶれに強く、(4)FDA登録のシリコーン製圧送・吸引用ホースです。
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ[TCFS型] 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221000191163/TYO1_057_20230801115836.jpg)
トヨックス
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ[TCFS型]
(1)漏れ抜け防止、(2)作業標準化、(3)配管作業時間の短縮、(4)圧力損失を軽減できるトヨシリコーンホース専用のステンレス製袋ナット式フェルール継手の交換部品です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

アソー
ホース継手 ホースニップル HN
4.5通常価格(税別):123円~

アソー
ホース継手 エースニップル ステンレス製 HN
4.8通常価格(税別):638円~

ミスミ
ホース用継手 ジョイントニップル
4.4通常価格(税別):440円~

ミスミ
ホース用継手 めねじニップル
4.9通常価格(税別):1,070円~
![ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005434113/221005434113_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
トヨックス
ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]
4.8通常価格(税別):1,813円~

コーヨー
ホース継手 ニップル
4.7通常価格(税別):261円~

アソー
ホース継手 L型ホースジョイント HL
4.2通常価格(税別):669円~

キッツ
ステンレス鋼製六角ホースニップル継手ねじ込み形(PW)
4.3通常価格(税別):967円~