17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ホース継手 トヨコネクタ ステンレス製(ホース口一体タイプ)TCSBS TSI用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホース継手 トヨコネクタ ステンレス製(ホース口一体タイプ)TCSBS TSI用

販売終了

型番

TCSBS-9-R3/8

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

トヨシリコーンホース専用継手。
【特長】
・漏れ抜け防止。取り付け簡単、作業標準化と省エネ、コストダウンできる継手。
・ネジ部分に段差があり、サニタリー配管(食品等)には不向き。
【用途】
・工場設備配管・各種機械組込用継手(ステンレス製)。
※トヨシリコーンホース、トヨシリコーンサーモホース専用継手。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ホース用継手
使用流体
水 / 空気
本体材質
[ステンレス] SCS13(SUS304相当)
形状
ストレート
ホース接続種類
[袋ナット] 袋ナット
接続種類
[おねじ] ニップル
接続ねじの種類
R
接続ねじの呼び(規格)
[3/8B] 3/8
呼径(φ)
9
適合ホース
TSI-9
梱包単位(個)
1
RoHS?
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト