メカニカル部品技術窓口
アンプ内蔵、吸紙不要で様々な液体に対応します。【特長】・酸・アルカリ系薬液やIPA、純水、フロリナート...
詳細を確認

| 型番 | HPQ-D11/HPQ-D21 | HPQ-D13/HPQ-D23 | HPQ-D12/HPQ-D22 | |
|---|---|---|---|---|
| 検出方式 | 反射形 | |||
| 取付面 | 塩ビ板、ステンレス鋼板※ | |||
| 標準検出物体 | 水※ | |||
| 光源 | 赤外LED(ピーク発光波長940nm) | |||
| 電源電圧 | DC10.8~26.4V(リップル10%以下) | |||
| 消費電流 | 30mA以下 | |||
| 動作形態 | 正常時オン、漏液検出時オフ | 正常時オフ、漏液検出時オン | 正常時オン、漏液検出時オフ | |
| 出力形態 | NPNオープンコレクタ | PNPオープンコレクタ | ||
| 制御出力 | 開閉電流 | 50mA以下(抵抗負荷) | ||
| 出力耐電圧 | DC30V | |||
| 残留電圧 | 1V以下(開閉電流50mA時) | |||
| 表示灯 | 正常時:緑色点灯、漏液検出時:オレンジ点灯 | |||
| 使用温度範囲 | -25~+50℃(氷結なきこと) | |||
| 保存温度範囲 | -40~+70℃(氷結なきこと) | |||
| 使用湿度範囲 | 30~+85%RH(結露なきこと) | |||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ(DC500Vにて) | |||
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1分間 充電部一括とケース間 | |||
| 耐振動 | 10~55Hz/複振幅1.5mm/X、Y、Z、各方向2時間 | |||
| 耐衝撃 | 500m/s2 X、Y、Z 各方向3回 | |||
| 保護構造 | IP67(IEC規格) | |||
| 回路保護 | 電源逆接続保護回路付き、電源投入時誤動作防止回路付き(約20ms)、出力短絡保護回路 | |||
| 接続方式 | プリワイヤ コード2m | |||
| 材質 | 本体:PFA コード:PFA被覆 取付ベース:PVC、もしくはPFA(SUS) | |||
| 質量 | 約55g(本体のみ、コード2m付き) | |||
※:取付け面の色や表面状態、液体によって検出が不安定になる場合がある。事前に実機にて動作確認、評価を十分に行ってください。
| ブラケット材質 | 動作形態 | 出力形態 | 型番 |
|---|---|---|---|
| PVC | NC | NPNオープンコレクタ | HPQ-D11 |
| NC | PNPオープンコレクタ | HPQ-D12 | |
| NO | NPNオープンコレクタ | HPQ-D13 | |
| PFA | NC | NPNオープンコレクタ | HPQ-D21 |
| NC | PNPオープンコレクタ | HPQ-D22 | |
| NO | NPNオープンコレクタ | HPQ-D23 |
※HPQ-D11/12/21 についてはコード5m(PFAチューブ部2m)タイプもある。
※NOタイプはULには対応していない。
| 取付ベース材質 | 型番 |
|---|---|
| PVC、10ヶ入り | HPQ-B01 |
| PFA(SUS)、10ヶ入り | HPQ-B02 |

※フロリナート™は3M社、ガルデン™はソルベイソレクシス(株)の登録商標。

ケースからの引出し部はPFAチューブを融着し、その中にケーブルを通している。
漏液時の浸水の心配なし。
ブラケットは酸・アルカリ系薬液ではPVC、有機溶剤系ではPFA(一部、SUS)を準備している。

取付はロック機構付。
漏液検出後の復帰作業も検出面の拭き取りで再立ち上げが迅速に行える。

スイッチの状態を本体側で確認が可能。
正常時(緑LED点灯)、異常時(赤LED点灯)
CEマーキング、UL、Sマーク対応。
豊富な出力形態、タイプをご用意。
・NO/NC出力 ・NPN/ PNP出力

■本器は水平面に取付けてください。
■ねじ止めの場合
■接着固定の場合
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,382円 ( 26,820円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,300円 ( 27,830円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,729円 ( 30,502円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,259円 ( 26,685円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,720円 ( 26,092円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
アンプ内蔵、吸紙不要で様々な液体に対応します。
【特長】
・酸・アルカリ系薬液やIPA、純水、フロリナート、ガルデンなど。
・PFAで本体とケーブルを保護。
・簡単メンテナンス。
・輸出装置にも安心。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズビル
アンプ内蔵漏液センサ
5通常価格(税別):23,720円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
カプリング E69
4.5通常価格(税別):1,020円~

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応
5通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A
4.3通常価格(税別):4,339円~

ワッティー
ステンレス製フロートスイッチ
4通常価格(税別):4,057円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C
0通常価格(税別):18,693円~

オムロン
ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】
5通常価格(税別):27,888円~