17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

液体ポンプ圧電ポンプ バイモルポンプ BPF-465P BPF-465P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

液体ポンプ圧電ポンプ バイモルポンプ BPF-465P

販売終了

型番

BPF-465P

2021年10月に販売終了となりました。

安定供給が出来ないため、弊社での取り扱いを中止させていただきます。

いろいろなジャンルで液体をコントロールするバイモルポンプ。
【特長】
・駆動源が圧電素子であるため、消費電流がきわめて少なく、電磁ノイズの発生もありません。
・各部でさまざまな材質を用意しており、いろいろな種類の液体、気体に対応できます。
・圧電バイモルフ振動子を直接駆動源としているため小型・軽量。
・更に従来のポンプのようなモーターや駆動軸がなく長寿命・低作動音です。
・自吸性があるため呼び水不要で、気体の混入した液体でも問題なく吸引。
・吐出量は駆動電圧に比例します。
・また周波数を変えることによって調節できます。
・さらに、吐出側を絞ってもモーターポンプの様な焼付の心配がありません。
・圧電バイモルフ振動子を2枚搭載した耐薬品モデル。
・商用電源(AC100V、50Hz/60Hz)直接駆動することが可能。
【用途】
・ざまな液体・気体に対応し、医療・理化学・工作機械などの分野で幅広く活躍。
・給水、排水用、冷却水循環用、薬液用、液体サンプリング用。

指定中の仕様・寸法情報

種類
圧電方式
電源
AC
電圧(V)
100V
自吸力(kPa)
10
ハウジング材質
ふっ素樹脂
ゴム材質
パーフロ
ポンプタイプ
耐薬品及び超小型
ダイヤフラムタイプ
100V×2枚
最大電流(mA)
30
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト