17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

制御機器クイックエキゾースト弁QE、SQEシリーズ

通常単価(税別)
2,6146,351
税込単価
2,8756,986
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

全空気圧制御や配管内排気に便利な急速排気弁。【特長】・急速に排気する用途だが、シャトル弁としても使用可...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SQE

SQE

SQE1・SQE2

SQE1・SQE2

QE2・QE3

QE2・QE3

QE4・QE5

QE4・QE5

製品仕様

材質

SQE本体 黄銅(ニッケルめっき)
ダイヤフラム 合成ゴム
SQE1・SQE2本体 亜鉛ダイキャスト
ダイヤフラム 合成ゴム(ウレタン)
開口フタ アルミ合金(アルマイト)
Oリング 合成ゴム
QE2・QE3本体 アルミ合金
ダイヤフラム 合成ゴム(ウレタン)
開口フタ アルミ合金
Oリング 合成ゴム
QE4・QE5本体 アルミ合金
ダイヤフラム 合成ゴム(ウレタン)
開口フタ アルミ合金
Oリング 合成ゴム
 

製品仕様

項目型番
SQESQE1SQE2QE2QE3QE4QE5
配管接続口径P,AM5×0.8Rc1/8Rc1/4Rc1/4Rc3/8Rc1/2Rc3/4
RRc1/4Rc3/8Rc3/4
有効断面積mm2P→A2.521305060120140
A→R2.528375060140160
流量係数Cv値P→A0.120.911.322.52.85.86.8
A→R0.121.231.662.52.86.87.8
使用流体空気
使用圧力範囲MPa0.03~0.90.07~0.9
保証耐圧力MPa1.35
使用温度範囲
(雰囲気および使用流体)℃
5~60
最高作動頻度Hz10
給油不要
質量g1080120430
 
QE、SQEシリーズの外観

QE、SQEシリーズの外観

急速排気弁として使用する場合の作動原理図

急速排気弁として使用する場合の作動原理図

シャトル弁として使用する場合の作動原理図

シャトル弁として使用する場合の作動原理図

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、
厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

本体材質

シール材質

使用圧力範囲

(MPa)

有効断面積 順方向

(㎜2)

有効断面積 排気

(㎜2)

入力側 配管ねじ

出力側 配管ねじ

排気側 配管ねじ

最小発注数量
アルミニウム
ウレタンゴム
0.07~0.9
50
50
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8
1個
アルミニウム
ウレタンゴム
0.07~0.9
60
60
Rc3/8
Rc3/8
Rc3/8
1個
アルミニウム
ウレタンゴム
0.07~0.9
120
140
Rc1/2
Rc1/2
Rc3/4
1個
アルミニウム
ウレタンゴム
0.07~0.9
140
160
Rc3/4
Rc3/4
Rc3/4
1個
黄銅
合成ゴム
0.03~0.9
2.5
2.5
M5
M5
M5
1個
亜鉛ダイキャスト
ウレタンゴム
0.07~0.9
21
28
Rc1/8
Rc1/8
Rc1/4
1個
亜鉛ダイキャスト
ウレタンゴム
0.07~0.9
30
37
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,975
( 6,573 )
9日目
5,283
( 5,811 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,212
( 6,833 )
9日目
6,351
( 6,986 )
9日目
2,614
( 2,875 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,569
( 6,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,569
( 6,126 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

全空気圧制御や配管内排気に便利な急速排気弁。
【特長】
・急速に排気する用途だが、シャトル弁としても使用可能。
・配管口径 M5からRc3/4まで用意。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制御機器クイックエキゾースト弁QE、SQEシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
オリジナル製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社オリジナル製品のストロークの長いシリンダの戻し経路側に使用して戻しの時間を早めるために使用しています。知人から排出を...もっと読む
0人が参考にしています。
専用機器のエア配管に
4
満足度:4.0
純正で付いていた部品の交換品として同じ部品を購入しました。機器を導入してから5~6年ぐらいになります。数箇所付いており、...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q急速排気弁またはシャトル弁として使用する際の配管接続はどうすれば良いのですか。
A
急速排気弁は給気状態はPからAポート、排気状態はAからRポート。
シャトル弁は給気A状態はPからAポート、給気B状態はRからAポートへ流れます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制御機器クイックエキゾースト弁QE、SQEシリーズ
急速排気弁 QEV2シリーズ
クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ
クイックエキゾーストバルブ QV2シリーズ
急速排気弁 ストレートタイプ
シャトルバルブ SHV2シリーズ
メーカーコガネイCKDSMCTAIYO(太陽鉄工)ミスミCKD
通常価格2,614-3,617 -2,267 -6,241 -800 -3,856 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類急速排気弁急速排気弁急速排気弁クイックエキゾーストバルブ急速排気弁シャトルバルブ
排気側 ポート種類 Rめねじめねじめねじめねじ大気開放タイプめねじ
入力側 ポート種類 P(P1)めねじめねじめねじめねじワンタッチ継手めねじ
出力側 ポート種類 Aめねじめねじめねじめねじワンタッチ継手めねじ

急速排気弁・シャトル弁カテゴリの売れ筋ランキング