メカニカル部品技術窓口
【特長】・ダイレクトマウント形圧力計(コンパクト)の装着を選択可能。・圧力計には特殊目盛を採用。側面か...
詳細を確認
RVF300-□-□/レギュレータ ハンドル上位置 ゲージ付

RVF300-□-□S/レギュレータ ハンドル下位置 ゲージ付

RVF300-□-□L/レギュレータ ハンドル上位置 ゲージ無し

RVF300-□-□SL/レギュレータ ハンドル下位置 ゲージ無し

RVF300-□-□/レギュレータ ハンドル上位置 ゲージ付

RVF300-□-□S/レギュレータ ハンドル下位置 ゲージ付

RVF300-□-□L/レギュレータ ハンドル上位置 ゲージ無し

RVF300-□-□SL/レギュレータ ハンドル下位置 ゲージ無し

| 接続口径 | Rc:1/4(02) | Rc:3/8(03) |
|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |
| 最高使用圧力 | 1MPa | |
| 設定圧力範囲 | 0.05~0.85MPa | |
| 耐圧力 | 1.2MPa | |
| 使用温度範囲 | 5~50℃ | |
| 形式 | GK 46-B20 |
|---|---|
| 使用流体 | 空気 |
| 表示圧力範囲 | 0~1MPa |
| 精度 | ±5%F.S. |

※形式内の左側の□には、接続口径Rc1/4を希望される場合・記号:02を、Rc3/8を希望される場合・記号:03をご記入ください。
※末尾の□には、流れ方向を左→右の場合:無記入、右→左を希望される場合・記号:Rをご記入ください。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,465円 ( 4,912円 ) | 7日目 |
5,489円 ( 6,038円 ) | 7日目 |
4,059円 ( 4,465円 ) | 7日目 |
5,929円 ( 6,522円 ) | 7日目 |
4,059円 ( 4,465円 ) | 7日目 |
5,497円 ( 6,047円 ) | 7日目 |
4,059円 ( 4,465円 ) | 7日目 |
6,522円 ( 7,174円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,059円 ( 4,465円 ) | 9日目 |
5,497円 ( 6,047円 ) | 7日目 |
4,059円 ( 4,465円 ) | 7日目 |
5,378円 ( 5,916円 ) | 7日目 |
4,059円 ( 4,465円 ) | 7日目 |
5,497円 ( 6,047円 ) | 9日目 |
4,059円 ( 4,465円 ) | 7日目 |
【特長】
・ダイレクトマウント形圧力計(コンパクト)の装着を選択可能。
・圧力計には特殊目盛を採用。側面からでも圧力の読み取りが可能。
・ハンドル位置の選択が可能。
・プッシュロック式ハンドルにより、ワンタッチでハンドルロックが可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

SMC
直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K
4.4通常価格(税別):5,893円~

SMC
レギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ
5通常価格(税別):3,026円~

AirTAC(エアタック)
SDRシリーズレギュレータ
5通常価格(税別):1,040円~

ミスミ
エア用減圧弁
4.8通常価格(税別):3,260円

コガネイ
レギュレータ Rシリーズ
4.6通常価格(税別):5,324円~

SMC
レギュレータ 単体仕様 ARM5Sシリーズ
4通常価格(税別):1,964円~