メカニカル部品技術窓口
空圧配管用チューブ。【特長】・新製法の採用により、同一外形のままで、内径拡大と強度アップを同時に実現。...
詳細を確認| 項目 | NU-04 | NU-06 | NU-08 | NU-10 | NU-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外径×内径 mm×mm | 4×2.5 | 6×4.5 | 8×6 | 10×7.5 | 12×9 |
| 破壊圧力 MPa | 4~2.4 | ||||
| 周囲温度 ℃ | 0~60(但し、凍結なきこと) | ||||
| デュロメータ硬さ(JIS K7215) | HDD 64 | ||||
| 最小曲げ半径(JIS B 8381) mm | 8 | 16 | 24 | 30 | 36 |
| 最小取付半径 mm | 12 | 26 | 36 | 42 | 52 |
| 外径精度 mm | +0.1 -0.1 | +0.1 -0.15 | |||
| 質量 g/m | 10 | 15 | 28 | 42 | 62 |
| チューブ色 | 黒・白 | ||||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使用流体 | 空気 |
| 周囲温度 ℃ | 0~60 |
| 破壊圧力 MPa | 4(20℃時) |
| 最高使用圧力 MPa | 1.0(20℃時) |
| 使用真空圧力 kPa | -100 |

周囲温度と圧力(使用・破壊)の関係
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

日本ピスコ
一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):354円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~