17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が54型番あります。
  • 電圧

  • 配管口の種類

    正圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    • その他
  • 配管ねじの呼び

    正圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • ボディ材質

  • コイル記号

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 12日以内
    • 13日以内

空気用パイロットキック式2ポート電磁弁 PKAシリーズ

通常単価(税別)
19,42068,963
税込単価
21,36275,859
通常出荷日:3日目~13日目

空気用のパイロットキック式2ポート電磁弁。【特長】・低圧、高圧いずれも動作確実。・差圧0から作動、低真...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
未確定:候補が54型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

空気用 パイロットキック式2ポート電磁弁 PKAシリーズの仕様

項目PKA-04-27PKA-06-27PKA-10-27PKA-12-27PKA-14-27PKA-20-25
使用流体空気
接続口径Rc1/2Rc3/4Rc132フランジ40フランジ50フランジ
オリフィス径 mm152025354050
C[dm3/(s・bar)]20-----
b0.30-----
s(mm2-128220404552883
作動圧力差 MPa0~0.70~0.5
耐圧力(水圧) MPa1.51.0
流体温度 ℃5~60
周囲温度 ℃0~650~450~40
弁座漏れ cm3/min1以下、ステンレスの場合400以下(注1)2以下(注1)
取付姿勢コイル部を上にした垂直姿勢に限定する。
質量 kg1.82.22.991013
電気仕様
定格電圧AC100V50/60Hz、AC200V50/60Hz
皮相電力 VA保持時307590
起動時80150180
消費電力 W225768
耐熱クラスクラス130(B)

注1:PKA-04~14は空圧0.05~0.7MPa、PKA-20は空圧0.05~0.5MPaにおける値です。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となります。
注2:有効断面積Sと音速コンダクタンスCとの換算はS≒5.0×Cです。

内部構造・部品リスト

内部構造

内部構造

品番部品名称材質
1コイル--
2コアー組立SUS405相当、SUS316Lステンレス
3シェーディングコイルCu(Ag)銅(銀)
4プランジャSUS405相当ステンレス
5ガスケット無機繊維(PTFE)-(四フッ化エチレン樹脂)
品番部品名称材質
6スプリングSUS304ステンレス
7主弁C3604・NBR(SUS304、PTFE)黄銅・ニトリルゴム
(ステンレス、四フッ化エチレン樹脂)
8ボディCAC408(SCS13)青銅鋳物(ステンレス鋳物)
9ボルトSWRM(SUS304)鋼(ステンレス)

( )内はボディ材質ステンレス仕様の場合です。

外形図

PKA-04~10-27

PKA-04~10-27

PKA-12~20-27(25)

PKA-12~20-27(25)

※dは接続口径(上記の仕様を参照ください。)

形番ABCDEFGH
PKA-04-2790126298823(27)-6049
PKA-06-27100133359526(29)-6049
PKA-10-2711014544(46)10730(33)-6049
PKA-12-27170180135128-1008466
PKA-14-27180185140133-1058466
PKA-20-25180205155155-1208466

( )内寸法は、ボディ材質がステンレスの場合です。

型番リスト

表示件数

電圧

配管口の種類

配管ねじの呼び

ボディ材質

コイル記号

最小発注数量
AC100V
Rc
1/2
青銅
3M
1個
AC200V
Rc
1/2
青銅
3M
1個
AC100V
Rc
1/2
青銅
3N
1個
AC200V
Rc
1/2
青銅
3N
1個
AC100V
Rc
1/2
青銅
無記号
1個
AC200V
Rc
1/2
青銅
無記号
1個
AC100V
Rc
1/2
C:ステンレス
3M
1個
AC200V
Rc
1/2
C:ステンレス
3M
1個
AC100V
Rc
1/2
C:ステンレス
3N
1個
AC200V
Rc
1/2
C:ステンレス
3N
1個
AC100V
Rc
1/2
C:ステンレス
無記号
1個
AC200V
Rc
1/2
C:ステンレス
無記号
1個
AC100V
Rc
3/4
青銅
3M
1個
AC200V
Rc
3/4
青銅
3M
1個
AC100V
Rc
3/4
青銅
3N
1個
AC200V
Rc
3/4
青銅
3N
1個
AC100V
Rc
3/4
青銅
無記号
1個
AC200V
Rc
3/4
青銅
無記号
1個
AC100V
Rc
3/4
C:ステンレス
3M
1個
AC200V
Rc
3/4
C:ステンレス
3M
1個
AC100V
Rc
3/4
C:ステンレス
3N
1個
AC200V
Rc
3/4
C:ステンレス
3N
1個
AC100V
Rc
3/4
C:ステンレス
無記号
1個
AC200V
Rc
3/4
C:ステンレス
無記号
1個
AC100V
Rc
1
青銅
3M
1個
AC200V
Rc
1
青銅
3M
1個
AC100V
Rc
1
青銅
3N
1個
AC200V
Rc
1
青銅
3N
1個
AC100V
Rc
1
青銅
無記号
1個
AC200V
Rc
1
青銅
無記号
1個
AC100V
Rc
1
C:ステンレス
3M
1個
AC200V
Rc
1
C:ステンレス
3M
1個
AC100V
Rc
1
C:ステンレス
3N
1個
AC200V
Rc
1
C:ステンレス
3N
1個
AC100V
Rc
1
C:ステンレス
無記号
1個
AC200V
Rc
1
C:ステンレス
無記号
1個
AC100V
[その他] 32フランジ
-
青銅
3M
1個
AC200V
[その他] 32フランジ
-
青銅
3M
1個
AC100V
[その他] 32フランジ
-
青銅
3N
1個
AC200V
[その他] 32フランジ
-
青銅
3N
1個
AC100V
[その他] 32フランジ
-
青銅
無記号
1個
AC200V
[その他] 32フランジ
-
青銅
無記号
1個
AC100V
[その他] 40フランジ
-
青銅
3M
1個
AC200V
[その他] 40フランジ
-
青銅
3M
1個
AC100V
[その他] 40フランジ
-
青銅
3N
1個
AC200V
[その他] 40フランジ
-
青銅
3N
1個
AC100V
[その他] 40フランジ
-
青銅
無記号
1個
AC200V
[その他] 40フランジ
-
青銅
無記号
1個
AC100V
[その他] 50フランジ
-
青銅
3M
1個
AC200V
[その他] 50フランジ
-
青銅
3M
1個
AC100V
[その他] 50フランジ
-
青銅
3N
1個
AC200V
[その他] 50フランジ
-
青銅
3N
1個
AC100V
[その他] 50フランジ
-
青銅
無記号
1個
AC200V
[その他] 50フランジ
-
青銅
無記号
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,925
( 21,918 )
13日目
19,925
( 21,918 )
13日目
20,357
( 22,393 )
13日目
20,357
( 22,393 )
13日目
19,421
( 21,363 )
3日目
19,420
( 21,362 )
3日目
41,156
( 45,272 )
13日目
41,156
( 45,272 )
13日目
41,576
( 45,734 )
13日目
41,576
( 45,734 )
13日目
42,346
( 46,581 )
12日目
42,346
( 46,581 )
8日目
21,730
( 23,903 )
13日目
21,730
( 23,903 )
13日目
22,050
( 24,255 )
13日目
22,050
( 24,255 )
13日目
23,740
( 26,114 )
3日目
23,740
( 26,114 )
3日目
45,705
( 50,276 )
13日目
45,705
( 50,276 )
13日目
46,112
( 50,723 )
13日目
46,112
( 50,723 )
13日目
47,114
( 51,825 )
12日目
47,114
( 51,825 )
12日目
27,028
( 29,731 )
13日目
27,028
( 29,731 )
13日目
27,455
( 30,201 )
7日目
27,455
( 30,201 )
13日目
24,481
( 26,929 )
3日目
23,893
( 26,282 )
3日目
60,902
( 66,992 )
13日目
56,917
( 62,609 )
13日目
57,337
( 63,071 )
13日目
57,337
( 63,071 )
13日目
59,477
( 65,425 )
8日目
54,988
( 60,487 )
12日目
48,244
( 53,068 )
13日目
47,417
( 52,159 )
13日目
47,836
( 52,620 )
13日目
47,836
( 52,620 )
13日目
45,487
( 50,036 )
12日目
44,739
( 49,213 )
12日目
53,885
( 59,274 )
13日目
53,885
( 59,274 )
13日目
54,306
( 59,737 )
13日目
54,306
( 59,737 )
13日目
51,957
( 57,153 )
12日目
51,957
( 57,153 )
8日目
68,554
( 75,409 )
13日目
68,554
( 75,409 )
13日目
68,963
( 75,859 )
13日目
68,963
( 75,859 )
13日目
66,672
( 73,339 )
12日目
66,672
( 73,339 )
12日目

詳細情報

基本情報

空気用のパイロットキック式2ポート電磁弁。
【特長】
・低圧、高圧いずれも動作確実。
・差圧0から作動、低真空も可能。
・NC(通電時開)形。
・使用流体:空気。
・接続口径:Rc1/2、Rc3/4、Rc1、32~50フランジ。
【用途】
・空気の制御に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気用パイロットキック式2ポート電磁弁 PKAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気用パイロットキック式2ポート電磁弁 PKAシリーズ
2方向電磁弁(パイロット式/圧縮空気用)EA153HB
食品製造工程向け 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA-FP2シリーズ
パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズ
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7GTシリーズ
メーカーCKDエスコCKDCKDCKD日本精器
通常価格19,420-4,310 --8,228 -2,937 -10,386
通常出荷日3日目〜2日目13日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
ポート数2ポート弁2ポート弁2ポート弁2ポート弁2ポート弁5ポート
用途単体使用単体使用単体使用単体使用単体使用単体使用
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法ダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトダイレクト
切換の種類2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置プレッシャ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング