17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

変換抵抗250Ω【1~2個入り】

変換抵抗250Ω
通常単価(税別)
5,6596,938
税込単価
6,2257,632
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・記録計SRFのオプション部品 変換抵抗250Ωです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番品名精度
81401325変換抵抗250Ω±0.02%
81446642-001変換抵抗250Ω±0.05%

型番リスト

表示件数

精度

最小発注数量
±0.02%
1個
±0.05%
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,659
( 6,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,938
( 7,632 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・記録計SRFのオプション部品 変換抵抗250Ωです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

変換抵抗250Ωのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
変換抵抗250Ω
インクリボンカセット
スマートレコーダ 折りたたみチャート
解析ツール
インクリボン 81406107-001
B-01シリーズ
メーカーアズビルアズビルアズビルアズビルアズビルNECトーキン
通常価格5,659-8,53813,951 -37,5994,236176
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度記録計用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト