17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

コンポマウント(除振)

通常単価(税別)
19,43531,772
税込単価
21,37934,949
通常出荷日:在庫品1日目~18日目一部当日出荷可能

減衰機構とコイルばねを組み合わせたハイブリッドマウント。【特長】・コイルばねとオリジナル減衰機構を組み...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TYPE A

性能保障温度範囲 : 23±3℃

 

TYPE B

性能保障温度範囲 : 23±3℃

製品仕様

KSC - 150Aの外観

KSC-150A

KSC - 600Bの外観

KSC-600B

  • 取り扱いが簡単

商品特長詳細

振動伝達率 性能測定例 KSC-600B 4ユニット/搭載質量2,400kg時

水平方向 1.8Hz 11.4dB

水平方向 1.8Hz 11.4dB

鉛直方向 6.9Hz 5.9dB

鉛直方向 6.9Hz 5.9dB

  • 水平方向は、固有振動数を低く抑え除振性能をいっそう高めた。

減衰時間波形

鉛直方向

鉛直方向

水平方向

水平方向

  • 鉛直方向は、減衰制御技術により共振倍率を低く抑え込むことを可能にした。
 
性能保障温度範囲 : 23±3℃

性能保障温度範囲:23±3℃

  • 各部の名称:(1)ケース上、(2)ケース下、(3)ベースプレート、(4)ゴムシート

 

性能保障温度範囲 : 23±3℃

注意・禁止事項

使用上の注意

  • コンポマウント除振用の性能を最大限引き出すために室温は23±3℃の環境で使用すること。
  • 機械装置をコンポマウント除振用に載せる時はゆっくりと静かに作業する。
  • 落下等の強い衝撃が加わらないように注意。破損等の原因になる。特に低温時は注意。

開発秘話

 

内部に使用されている減衰材は、低温では脆くなるという問題がありましたが、ゴム材質を見直すことで性能を維持しつつ低温での耐久性を向上しました。

型番リスト

表示件数

種類

接続形状

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

防振マウント種類

高さ調節ハンドル

特性

幅 W

(mm)

外形 W1

(mm)

仕様

外形 W2

(mm)

支持荷重

(kg)

RoHS?最小発注数量
取付部品
-
-
-
-
-
-
-
-
調整ダンパー(オプション)
-
-
10
1個
防振マウント・空気ばね
片端めねじ
M10
72.4
スプリング内蔵形
なし
標準/防振性
125
125
コンポマウント本体
125
60±10
10
1個
防振マウント・空気ばね
片端めねじ
M10
72.4
スプリング内蔵形
なし
標準/防振性
125
125
コンポマウント本体
125
80±10
10
1個
防振マウント・空気ばね
片端めねじ
M10
97.6
スプリング内蔵形
なし
標準/防振性
180
180
コンポマウント本体
180
1000±50
10
1個
防振マウント・空気ばね
片端めねじ
M10
72.4
スプリング内蔵形
なし
標準/防振性
125
125
コンポマウント本体
125
100±25
10
1個
防振マウント・空気ばね
片端めねじ
M10
72.4
スプリング内蔵形
なし
標準/防振性
125
125
コンポマウント本体
125
150±25
10
1個
防振マウント・空気ばね
片端めねじ
M10
72.4
スプリング内蔵形
なし
標準/防振性
125
125
コンポマウント本体
125
200±25
10
1個
防振マウント・空気ばね
片端めねじ
M10
72.4
スプリング内蔵形
なし
標準/防振性
125
125
コンポマウント本体
125
250±25
10
1個
防振マウント・空気ばね
片端めねじ
M10
72.4
スプリング内蔵形
なし
標準/防振性
125
125
コンポマウント本体
125
300±25
10
1個
防振マウント・空気ばね
片端めねじ
M10
97.6
スプリング内蔵形
なし
標準/防振性
180
180
コンポマウント本体
180
400+50/-75
10
1個
防振マウント・空気ばね
片端めねじ
M10
97.6
スプリング内蔵形
なし
標準/防振性
180
180
コンポマウント本体
180
500±50
10
1個
防振マウント・空気ばね
片端めねじ
M10
97.6
スプリング内蔵形
なし
標準/防振性
180
180
コンポマウント本体
180
600±50
10
1個
防振マウント・空気ばね
片端めねじ
M10
97.6
スプリング内蔵形
なし
標準/防振性
180
180
コンポマウント本体
180
700±50
10
1個
防振マウント・空気ばね
片端めねじ
M10
97.6
スプリング内蔵形
なし
標準/防振性
180
180
コンポマウント本体
180
800±50
10
1個
防振マウント・空気ばね
片端めねじ
M10
97.6
スプリング内蔵形
なし
標準/防振性
180
180
コンポマウント本体
180
900±50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,435
( 21,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,634
( 31,497 )
18日目
23,847
( 26,232 )
5日目
31,772
( 34,949 )
5日目
25,184
( 27,702 )
13日目
25,184
( 27,702 )
5日目
27,484
( 30,232 )
5日目
23,349
( 25,684 )
5日目
23,349
( 25,684 )
5日目
29,725
( 32,698 )
16日目
30,501
( 33,551 )
5日目
29,725
( 32,698 )
5日目
29,725
( 32,698 )
5日目
31,772
( 34,949 )
5日目
31,772
( 34,949 )
5日目

詳細情報

基本情報

減衰機構とコイルばねを組み合わせたハイブリッドマウント。
【特長】
・コイルばねとオリジナル減衰機構を組み合わせたハイブリッドマウント。
・取り扱いが簡単。
・エアー源が不要。
・メンテナンス不要。
【用途】
・電子顕微鏡、測長器、液晶検査装置などの簡易除振に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンポマウント(除振)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
計測機のマシンベース
5
満足度:5.0
計測機マシンベースの石定盤と鉄フレームの間に使用しました。 石定盤を受けて除振する目的です。 荷重を計算して適合するサイ...もっと読む
3人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンポマウント(除振)
低床除振フットマウント
PSL形 除振用空気ばね
防振ゴム 防振パッド
防振マウント
防振パッド(A型)
メーカー倉敷化工ナベヤ倉敷化工NOKミスミエスコ
通常価格19,435-18,640 -15,985 -4,2703,918 -5,240 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング