メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
KFPV050-2-20-FM-BR-02-39N DC24V
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではございませんがミスミ取り扱い終了となります
専用コントローラとの組合せにより、入力信号の大きさを変えることで、流量を無段階に調節でき、空気・液体などの各種流体を高精度にコントロールします。
【特長】
・気体と液体の流量制御が可能、1台2役
・高精度、高品質、高応答性
・コントローラKFPC1との組合せで、繰返し精度:2% F.S.以下、応答性精度:2% F.S.以下 、低ヒステリシス:5% F.S.以下のハイスペックを実現
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応