メカニカル部品技術窓口
危険雰囲気内の安全使用に、コンパクト設計と使い易さで応える高性能シリーズです。【特長】・防爆性能d2G...
詳細を確認2位置シングル

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 弁の種類と操作方式 | パイロット式ソフトスプール弁 |
| 使用流体 | 圧縮空気 |
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 |
| 最低使用圧力 MPa | デジタルカタログ機種別仕様参照 |
| 耐圧力 MPa | 1.5 |
| 周囲温度 ℃(注1) | -10~60(凍結なきこと) |
| 流体温度 ℃ | 5~ 60 |
| 給油 | 不要(給油時は、タービン油ISOVG32を使用) |
| 防爆性能 | d2G4 |
| 手動装置 | ロック式 |
| 耐振動 m/s2 | 50以下 |
| 耐衝撃 m/s2 | 300以下 |
| 雰囲気 | 腐蝕性ガス雰囲気での使用は不可 |
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC | 100V,200V(50/60Hz) | |
| DC | 24V | ||
| 電圧変動範囲 | ±10% | ||
| 起動電流 A | AC | 100V | 0.186/0.135 |
| 200V | 0.093/0.068 | ||
| DC | 24V | 0.166 | |
| 保持電流 A | AC | 100V | 0.06/0.05 |
| 200V | 0.03/0.025 | ||
| DC | 24V | 0.166 | |
| 消費電力 W | AC | 100V | 4.5/4 |
| 200V | 4.5/4 | ||
| DC | 24V | 4 | |
| 耐熱クラス | A(注1,H) | ||
4F310E/2位置シングル

4F310E/2位置シングル
| 品番 | 部品名称 | 材質 | 品番 | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミニウム 合金ダイカスト | 7 | アクチュエータ組立 | 注1 |
| 2 | スプール | アルミニウム合金 | 8 | キャップ | アルミニウム 合金ダイカスト |
| 3 | シール組立 | - | 9 | ピストン組立(B)(小) | - |
| 4 | シリンダ(A)(大) | アルミニウム合金 | 10 | シリンダ(B)(小) | アルミニウム合金 |
| 5 | Oリング | ニトリルゴム | 11 | ガスケット | ニトリルゴム |
| 6 | ピストン組立(A)(大) | - | - | - | - |
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
2位置シングル

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
27,480円 ( 30,228円 ) | 8日目 |
- ( - ) | 3日目 |
危険雰囲気内の安全使用に、コンパクト設計と使い易さで応える高性能シリーズです。
【特長】
・防爆性能d2G4
・屋外使用可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)
4.5通常価格(税別):1,907円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ
4.5通常価格(税別):6,439円~

SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ
4通常価格(税別):274円~