メカニカル部品技術窓口
電磁弁搭載形の内部パイロット式3ポート弁。【特長】・NC(通電時開)形、NO(通電時閉)形。・接続口径...
詳細を確認| 項目 | NP13 | NP14 |
|---|---|---|
| 作動方式 | NC(通電時開)形 | NO(通電時閉)形 |
| 流体圧供給ポート | Pポート | Rポート |
| 使用流体 | 圧縮空気 | |
| 耐圧力 MPa | 1.2 | |
| 使用圧力 MPa | 0.2~0.8 | |
| 流体温度 ℃ | 5~60 | |
| 周囲温度 ℃ | NP13・NP14ともに10A~25Aは-5~60、32A~50Aは-5~40 | |
| 耐熱クラス | クラス130(B) | |
| 給油 | 無給油(ただし給油される場合はタービン油1種ISO VG32をご使用ください。) | |
| 弁座漏れ cm3/min | 1以下(空圧0.2~0.8MPaにて) | |
| 弁構造 | 内部パイロット式バランスポペット構造 | |
| 取付姿勢 | 自在 | |
| 項目 | 接続口径 | オリフィス径 (mm) | 応答時間 (ms) | 定格電圧 | 皮相電力(VA) | 消費電力(W) | 質量 (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種形番 | P,Aポート | Rポート | 保持時 | 起動時 | AC 50/60Hz | DC | ||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||
| NC(通電時開)形(Pポート加圧) | ||||||||||||
| NP13-10A | Rc3/8 | Rc1/2 | 14.8相当 | 30以下 (注1) | AC100、200V (50/60Hz) AC110、220V (60Hz) DC 24V | 3.9 | 3.1 | 9.2 | 7.2 | 2.0/1.7 | 4 | 0.7 |
| NP13-15A | Rc1/2 | 0.7 | ||||||||||
| NP13-20A | Rc3/4 | Rc1 | 25.4相当 | 60以下 (注1) | 1.5 | |||||||
| NP13-25A | Rc1 | 1.5 | ||||||||||
| NP13-32A | Rc1 1/4 | Rc2 | 41.4相当 | 120以下 (注1) | 15 | 11 | 40 | 35 | 7.5/6.0 | 8 | 4.5 | |
| NP13-40A | Rc1 1/2 | 4.5 | ||||||||||
| NP13-50A | Rc2 | 4.4 | ||||||||||
| NO(通電時閉)形(Rポート加圧) | ||||||||||||
| NP14-10A | Rc3/8 | Rc1/2 | 14.8相当 | 30以下 (注1) | AC100、200V (50/60Hz) AC110、220V (60Hz) DC 24V | 3.9 | 3.1 | 9.2 | 7.2 | 2.0/1.7 | 4 | 0.7 |
| NP14-15A | Rc1/2 | 0.7 | ||||||||||
| NP14-20A | Rc3/4 | Rc1 | 25.4相当 | 60以下 (注1) | 1.5 | |||||||
| NP14-25A | Rc1 | 1.5 | ||||||||||
| NP14-32A | Rc1 1/4 | Rc2 | 41.4相当 | 120以下 (注1) | 15 | 11 | 40 | 35 | 7.5/6.0 | 8 | 4.5 | |
| NP14-40A | Rc1 1/2 | 4.5 | ||||||||||
| NP14-50A | Rc2 | 4.4 | ||||||||||
注1:応答時間は供給圧力0.5MPa、無給油におけるON時の数値です。圧力および給油する油の質により変わります。
注2:定格電圧の±10%以内でご使用ください。

NP13-10A・15A/NP14-10A・15A

NP13-20A~50A/NP14-20A~50A
| 品番 | 部品名称 | 材質 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | AC4C | アルミ鋳物 |
| 2 | スタフィング | AC4C | アルミ鋳物 |
| 3 | キャップ | AC4C | アルミ鋳物 |
| 4 | 弁座 | C3604 | 黄銅 |
| 5 | バルブステム | NBR、A2017 | ニトリルゴム、アルミ |
| 品番 | 部品名称 | 材質 | |
|---|---|---|---|
| 6 | パッキン | NBR | ニトリルゴム |
| 7 | ピストン | POM | アセタール樹脂 |
| 8 | MYパッキン | NBR | ニトリルゴム |
| 9 | スプリング | SUS304 | ステンレス |
| 10 | パイロット電磁弁 | - | - |
・ グロメットコイル

外形寸法図
| 形番 | A |
|---|---|
| NP1※-10A-1※※ | Rc3/8 |
| NP1※-15A-1※※ | Rc1/2 |

外形寸法図
| 形番 | A |
|---|---|
| NP1※-20A-1※※ | Rc3/4 |
| NP1※-25A-1※※ | Rc1 |

外形寸法図
| 形番 | A |
|---|---|
| NP1※-32A-1※※ | Rc1 1/4 |
| NP1※-40A-1※※ | Rc1 1/2 |
| NP1※-50A-1※※ | Rc2 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,957円 ( 24,153円 ) | 15日目 |
23,935円 ( 26,329円 ) | 15日目 |
22,369円 ( 24,606円 ) | 15日目 |
22,724円 ( 24,996円 ) | 15日目 |
23,150円 ( 25,465円 ) | 15日目 |
23,150円 ( 25,465円 ) | 15日目 |
24,871円 ( 27,358円 ) | 15日目 |
23,244円 ( 25,568円 ) | 15日目 |
23,244円 ( 25,568円 ) | 15日目 |
24,025円 ( 26,428円 ) | 15日目 |
24,025円 ( 26,428円 ) | 15日目 |
24,025円 ( 26,428円 ) | 15日目 |
24,213円 ( 26,634円 ) | 15日目 |
24,213円 ( 26,634円 ) | 15日目 |
23,364円 ( 25,700円 ) | 15日目 |
24,994円 ( 27,493円 ) | 13日目 |
24,994円 ( 27,493円 ) | 15日目 |
24,534円 ( 26,987円 ) | 3日目 |
24,792円 ( 27,271円 ) | 15日目 |
24,792円 ( 27,271円 ) | 15日目 |
24,792円 ( 27,271円 ) | 15日目 |
25,573円 ( 28,130円 ) | 15日目 |
25,257円 ( 27,783円 ) | 15日目 |
25,573円 ( 28,130円 ) | 15日目 |
23,823円 ( 26,205円 ) | 15日目 |
23,823円 ( 26,205円 ) | 15日目 |
23,823円 ( 26,205円 ) | 15日目 |
24,305円 ( 26,736円 ) | 15日目 |
24,305円 ( 26,736円 ) | 15日目 |
24,604円 ( 27,064円 ) | 15日目 |
25,277円 ( 27,805円 ) | 3日目 |
21,957円 ( 24,153円 ) | 15日目 |
22,369円 ( 24,606円 ) | 15日目 |
23,150円 ( 25,465円 ) | 15日目 |
23,150円 ( 25,465円 ) | 15日目 |
23,150円 ( 25,465円 ) | 15日目 |
23,244円 ( 25,568円 ) | 15日目 |
23,244円 ( 25,568円 ) | 15日目 |
23,244円 ( 25,568円 ) | 15日目 |
24,025円 ( 26,428円 ) | 15日目 |
24,025円 ( 26,428円 ) | 15日目 |
24,025円 ( 26,428円 ) | 3日目 |
23,769円 ( 26,146円 ) | 15日目 |
24,213円 ( 26,634円 ) | 15日目 |
25,899円 ( 28,489円 ) | 15日目 |
24,994円 ( 27,493円 ) | 15日目 |
24,994円 ( 27,493円 ) | 15日目 |
28,493円 ( 31,342円 ) | 5日目 |
24,792円 ( 27,271円 ) | 15日目 |
24,792円 ( 27,271円 ) | 15日目 |
24,792円 ( 27,271円 ) | 15日目 |
25,573円 ( 28,130円 ) | 15日目 |
25,257円 ( 27,783円 ) | 15日目 |
25,573円 ( 28,130円 ) | 15日目 |
23,823円 ( 26,205円 ) | 15日目 |
23,823円 ( 26,205円 ) | 15日目 |
23,383円 ( 25,721円 ) | 15日目 |
24,305円 ( 26,736円 ) | 15日目 |
24,305円 ( 26,736円 ) | 15日目 |
24,604円 ( 27,064円 ) | 15日目 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)
4.5通常価格(税別):1,907円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ
4.5通常価格(税別):6,439円~

SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ
4通常価格(税別):274円~