17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 切換の種類

  • ソレノイドの数

  • 電源切時の状態

    • 自己復帰(スプリングリターン)
  • 配管口の種類

    正圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 配管ねじの呼び

    正圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 定格圧力(MPa)

  • パイロット給気

  • オプション

  • サージキラー・ランプ

  • サブプレート配管方向

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 15日以内
    • 29日以内

パイロット式5ポート弁ISO準拠バルブPV5G-6シリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目~29日目

ISO準拠バルブは、バルブ取付寸法の国際的な統一をはかったISO規格に準じたパイロット式5ポート弁です...

詳細を確認
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

DIN端子箱タイプ(サブプレートなし)

DIN端子箱タイプ パイロット式5ポート弁ISO準拠PV5G-6シリーズ DIN端子箱タイプ(サブプレートなし)外形図

DIN端子箱タイプ(サブプレート付)

DIN端子箱タイプ パイロット式5ポート弁ISO準拠PV5G-6シリーズ DIN端子箱タイプ(サブプレート付)外形図

製品仕様

共通仕様

項目内容
弁の種類と操作方式パイロット式ソフトスプール弁
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
最低使用圧力 MPa0.15 0.20(3位置) 注1
耐圧力 MPa1.50
周囲温度 ℃-5~60(凍結なきこと)
流体温度 ℃5~60
給油不要
保護構造耐塵、防噴流(IP65相当)
漏れ cm3/min(A,B→Rポート)10(ANR)以下
3位置オールポートブロックノンリークタイプのみ 0.3(ANR)以下 注2
耐振動 m/s250以下
耐衝撃 m/s2300以下
雰囲気腐蝕性ガス雰囲気での使用は不可

注1:YZ-Sのみ使用圧力はR1>R2≧0.15MPaにてご使用ください。
注2:初期値を示します。

内部構造

DIN端子箱タイプ

DIN端子箱タイプ パイロット式5ポート弁ISO準拠PV5G-6シリーズ DIN端子箱タイプ内部構造図

主要部品リスト

DIN端子箱タイプ

品番部品名称材質品番部品名称材質
1ボディアルミニウム
合金ダイカスト
9スプリングS-
2スプール組立-10電装カバー樹脂
3パイロットバルブ-11パイロット弁組立3ポジ用樹脂
4手動装置-12ガスケット-
5パイロット弁組立ダブル用樹脂13サブプレートアルミニウム
合金ダイカスト
6キャップD樹脂14エアーパイロットチェック弁-
7キャップS樹脂15DIN端子箱-
8ピストンD組立----

型番リスト

表示件数

切換の種類

ソレノイドの数

電圧

電源切時の状態

配管口の種類

配管ねじの呼び

定格圧力

(MPa)

パイロット給気

オプション

サージキラー・ランプ

サブプレート配管方向

最小発注数量
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己保持
Rc
1/4
0.15~1
内部
切削油対応品
サージキラー・ランプ付
-
1個
2位置エキゾースト
ダブル
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V
自己保持
Rc
-
0.15~1
内部
-
-
なし
1個
2位置エキゾースト
ダブル
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V
自己保持
Rc
1/4 / 3/8
0.15~1
内部
-
-
横配管
1個
2位置エキゾースト
シングル
DC12V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
Rc
1/4
0.15~1
内部
なし
なし
-
1個
2位置エキゾースト
シングル
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
Rc
-
0.15~1
内部
-
-
なし
1個
2位置エキゾースト
シングル
DC12V / DC24V / AC100V / AC110V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
Rc
1/4 / 3/8
0.15~1
内部
-
-
横配管
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,807
( 23,988 )
15日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
12,408
( 13,649 )
8日目
-
( - )
29日目
-
( - )
29日目

詳細情報

基本情報

ISO準拠バルブは、バルブ取付寸法の国際的な統一をはかったISO規格に準じたパイロット式5ポート弁です。
【特長】
・マニホールドにおいてもバルブボディがベースより出っ張っていない為スパナ等の回転工具が使いやすく、配管の作業効率がアップ
・小形ボディサイズ
・押しやすい、見やすい等を配慮して最適な位置に手動ボタンと通電表示ランプを設置
・手動ボタンにゴムカバーを装着。ごみ等の噛み込みを防止し、誤作動を解消
・IP65相当の耐塵・防噴流構造を有し、過酷な環境でも使用可能

ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイロット式5ポート弁ISO準拠バルブPV5G-6シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイロット式5ポート弁ISO準拠バルブPV5G-6シリーズ
【在庫品】単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F4・5・6・7シリーズ
電磁弁-パイロットキック式2ポートタイプ-
電磁弁-直動式2ポートタイプ-
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7GTシリーズ
【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ
メーカーCKDCKDミスミミスミ日本精器CKD
通常価格-12,292 -7,130 -2,80010,3867,996 -
通常出荷日8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ポート数5ポート弁5ポート弁2ポート弁2ポート弁5ポート5ポート弁
用途単体使用単体使用連数1連数1単体使用単体使用
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法マニホールドベースマニホールドベースダイレクトダイレクトダイレクトマニホールドベース
仕様防滴 / 無給油標準 / 無給油標準標準標準 / 無給油無給油

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング