17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

圧縮空気用直動式2ポート電磁弁単体 ジャスフィットバルブ FABシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

圧縮空気用直動式2ポート電磁弁単体 ジャスフィットバルブ FABシリーズ

販売終了

型番

FAB11-M5-1-12C-1

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

圧縮空気用の直動式2ポート電磁弁。
【特長】
・NC(通電時開)形、NO(通電時閉)形。
・接続口径:M5、Rc1/8~Rc1/2。
【用途】
・圧縮空気の制御に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
■CKD商品選定ページはこちら

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
2ポート弁
用途
[単体使用] 単体使用
種類
電磁弁
設置方法
ダイレクト
切換の種類
2位置ノーマルクローズ
ソレノイドの数
シングル
仕様
標準 / 無給油
電圧
AC100V
電源切時の状態
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
配管口の種類
M
配管ねじの呼び
M5
駆動の種類
直動式ポペット

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト