メカニカル部品技術窓口
【特長】・使用圧力0.7MPaから低真空まで使用可能な直動式3ポート弁です
2位置シングル:グロメットリード線

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 弁の種類と操作方式 | 直動式ポペット弁 |
| 使用流体 | 圧縮空気、低真空 |
| 最高使用圧力 MPa | 0.70 |
| 最低使用圧力 KPa | -100 |
| 耐圧力 MPa | 1.05(低真空:-101KPa) |
| 最高作動圧力差 MPa | 0.70 |
| 周囲温度 ℃ | -5~50(凍結なきこと) |
| 流体温度 ℃ | 5~50 |
| 給油 | 不要 |
| 保護構造 | 防塵 |
| 耐振動 m/s2 | 50以下 |
| 耐衝撃 m/s2 | 300以下 |
| 雰囲気 | 腐蝕性ガス雰囲気での使用は不可 |
| 項目 | 3PA1 3PB1 | 3PA2 3PB2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 V | AC | 100、200 ( 50 / 60Hz) | ||
| DC | 24 | |||
| 電圧変動範囲 | ±10% | |||
| 起動電流 A | AC | 100V | 0.032/0.027 | 0.068/0.054 |
| AC | 200V | 0.016/0.014 | 0.034/0.027 | |
| DC | 24V | - | - | |
| 保持電流 A | AC | 100V | 0.028/0.022 | 0.041/0.032 |
| AC | 200V | 0.014/0.011 | 0.021/0.016 | |
| DC | 24V | 0.075 | 0.075 | |
| 消費電力 W (ランプ付) | AC | 100V | 1.8/1.4 (2.0/1.6) | 2.2/1.8 (2.4/2.0) |
| AC | 200V | 1.8/1.4 (2.0/1.6) | 2.2/1.8 (2.4/2.0) | |
| DC | 24V | 1.8(2.0) | 1.8(2.0) | |
| 耐熱クラス | B(モールドコイル) | |||
| 温度上昇 ℃ | 30 | |||
3PA110/2位置シングル

3PA110/2位置シングル
| 品番 | 部品名称 | 材質 | 品番 | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体(ボディ) | アルミニウム合金ダイカスト | 6 | プランジャばね | ステンレス鋼 |
| 2 | 弁体(ステム組立) | - | 7 | コイル組立 | - |
| 3 | 弁ばね | ステンレス鋼 | 8 | ノック | 樹脂 |
| 4 | キャップ | 樹脂 | 9 | 手動ボタン | 樹脂 |
| 5 | プランジャ | ステンレス鋼 | - | - | - |
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,787円 ( 6,366円 ) | 14日目 |
6,039円 ( 6,643円 ) | 6日目 |
8,253円 ( 9,078円 ) | 7日目 |
5,544円 ( 6,098円 ) | 6日目 |
5,537円 ( 6,091円 ) | 6日目 |
5,869円 ( 6,456円 ) | 6日目 |
5,574円 ( 6,131円 ) | 7日目 |
5,574円 ( 6,131円 ) | 16日目 |
5,472円 ( 6,019円 ) | 7日目 |
5,540円 ( 6,094円 ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
6,596円 ( 7,256円 ) | 8日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【特長】
・使用圧力0.7MPaから低真空まで使用可能な直動式3ポート弁です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)
4.5通常価格(税別):1,907円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ
4.5通常価格(税別):6,439円~

SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ
4通常価格(税別):274円~