17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が120型番あります。

防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB41E4・42E4/AB41E4-Zシリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目~20日目

防爆形の直動式2ポート電磁弁。【特長】・可燃性ガスまたは蒸気により爆発性雰囲気が生成される可能性のある...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が120型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

防爆形 直動式2ポート電磁弁 (マルチレックスバルブ) AB41E4・AB42E4シリーズの仕様

製品仕様

項目AB41E4AB42E4
使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)
作動圧力差 MPa0~5(ただしタイプにより違いますので機種別仕様の最高作動圧力差を参照ください)0~2(ただしタイプにより違いますので機種別仕様の最高作動圧力差を参照ください)
最高使用圧力 MPa52
耐圧力(水圧にて) MPa25
流体温度 ℃-10~60(凍結のないこと)
周囲温度 ℃-10~50
耐熱クラスクラス130(B)
雰囲気屋外・爆発性ガス等(爆発等級1~2、発火度G1~G4)
弁構造直動形ポペット構造
弁座漏れ cm3/min(ANR)0.2以下(シール材PTFE時:300以下)(空気にて)
取付姿勢自在
保護構造IP65相当

製品仕様

項目
機種形番接続口径オリフィス径(mm)最高作動圧力差(MPa)定格電圧皮相電力(VA)消費電力(W)質量
(kg)
空気水・温水・灯油油(50mm2/s)保持時起動時AC
50Hz/60Hz
DC
ACDCACDCACDC50Hz60Hz50Hz60Hz
NC(通電時開)形
AB41E4-02-1
AB41E4-03-1
Rc1/4
Rc3/8
1.55.04.04.54.04.04.0AC100V
50/60Hz
AC110V
60Hz
AC200V
50/60Hz
AC220V
60Hz
181529248/711.61.0
AB41E4-02-2
AB41E4-03-2
2.03.02.52.72.52.52.5
AB41E4-02-3
AB41E4-03-3
3.01.50.91.30.90.90.9
AB41E4-02-4
AB41E4-03-4
3.51.20.60.90.60.60.6
AB41E4-02-5
AB41E4-03-5
4.01.00.50.70.50.50.5
AB41E4-02-6
AB41E4-03-6
5.00.60.250.40.250.250.25
AB41E4-02-7
AB41E4-03-7
7.00.250.10.20.10.150.1
NO(通電時閉)形
AB42E4-02-01
AB42E4-03-01
Rc1/4
Rc3/8
1.52.02.02.02.02.02.0AC100V
50/60Hz
AC110V
60Hz
AC200V
50/60Hz
AC220V
60Hz
221835298.7/6.715.51.0
AB42E4-02-02
AB42E4-03-02
2.01.01.01.01.01.01.0
AB42E4-02-03
AB42E4-03-03
3.00.70.70.70.70.70.7
AB42E4-02-04
AB42E4-03-04
3.50.50.50.50.50.50.5
AB42E4-02-05
AB42E4-03-05
4.00.40.40.40.40.40.4
AB42E4-02-06
AB42E4-03-06
5.00.250.250.250.250.250.25
AB42E4-02-07
AB42E4-03-07
7.00.150.150.150.150.150.15
  • ※ 1:接続口径の形番表示は、Rc1/4(8A)が02、Rc3/8(10A)が03になっています。
  • ※ 2:AB41E4タイプのダイオード内蔵コイルの最高作動圧力差は、DCの欄を適用してください。
  • ※ 3:電圧変動範囲は定格電圧の-10~+5%以内で使用してください。
  • ※ 4:低真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。

AB41E4・AB42E4シリーズの内部構造・部品リスト

AB41E4シリーズ

内部構造

内部構造 ※分解不可

品番部品名称材質
1コアー組立SUS405相当・316L・403ステンレス
2コイル組立--
3シェーディングコイルCu(ボディステンレス時Ag)銅(ボディステンレス時銀)
4プランジャSUS405相当ステンレス
5プランジャばねSUS304ステンレス
品番部品名称材質
6OリングNBR(FKM・PTFE・EPDM)NBR :ニトリルゴム
FKM :フッ素ゴム
EPDM:エチレンプロピレンゴム
PTFE:四フッ化エチレン樹脂
7弁シールNBR(FKM・PTFE・EPDM)
8ボディC3771(SUS303)黄銅(ステンレス)
9コイルケースADC12アルミダイカスト

( )内はオプション

AB42E4シリーズ

内部構造

内部構造 ※分解不可

品番部品名称材質
1コアー組立SUS405相当・316L・304ステンレス
2コイル--
3プランジャSUS405相当ステンレス
4シェーディングコイルCu(ボディステンレス時Ag)銅(ボディステンレス時銀)
5ばねSUS304ステンレス
6OリングNBR(FKM・PTFE・EPDM)NBR :ニトリルゴム
FKM :フッ素ゴム
EPDM:エチレンプロピレンゴム
PTFE:四フッ化エチレン樹脂
7弁シールNBR(FKM・PTFE・EPDM)
品番部品名称材質
8ボディC3771(SUS303)黄銅(ステンレス)
9コイルケースADC12アルミダイカスト
10NO弁POM(PFA·SUS303)ボディ・シール組合せ=O.D.H.Lの時 …ポリアセタール樹脂
上記以外の組合せ …パーフルオロアルコキシ樹脂・ステンレス

( )内はオプション

AB41E4・AB42E4シリーズの外形寸法図

電線管ネジ結合(G1/2)タイプ
AB41E4-※-※-※※T/AB42E4-※-※-※※T

外形寸法図

外形寸法図

形番ABCDE
AB41E4-02-1~63611549792
AB41E4-02-7
AB41E4-03-1~7
40125710095
AB42E4-02-1~636115810196
AB42E4-02-7
AB42E4-03-1~7
40126110499

型番リスト

表示件数
型番

切換の種類

接続種類

配管ねじの呼び

使用環境

オリフィス径

(φ)

ボディ材質

シール材質

コイル記号

取付板

電圧

特殊仕様

外部導線引込方式

コイルの種類

オリフィス

コイルの種類

外部導線引込方式

最小発注数量
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4
標準 / 防爆
1.5
黄銅
PTFE
3
なし
DC12V
なし
電線管ネジ結合(G1/2)
耐熱クラス130(B)防爆コイルd2G4
-
-
-
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4
防爆 / 禁油
3
ステンレス
FKM
3
あり
DC24V
ドライエア用
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径Φ7.5~8.4
耐熱クラス130(B)防爆コイルd2G4
-
-
-
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4
防爆 / 禁油
3
ステンレス
EPDM
3
なし
AC200V
なし
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径Φ7.5~8.4
耐熱クラス130(B)防爆コイルd2G4
-
-
-
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4
防爆 / 禁油
7
ステンレス
PTFE
3
あり
AC100V
なし
電線管ネジ結合(G1/2)
耐熱クラス130(B)防爆コイルd2G4
-
-
-
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
黄銅・青銅
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC12V / DC24V / AC100V / DC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4 / 3/8
標準 / 防爆
-
ステンレス
-
-
DC48V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,818
( 26,200 )
8日目
34,665
( 38,132 )
8日目
28,184
( 31,002 )
8日目
24,523
( 26,975 )
8日目
-
( - )
20日目
-
( - )
20日目
-
( - )
9日目
-
( - )
19日目
-
( - )
20日目
-
( - )
20日目
-
( - )
9日目
-
( - )
19日目
-
( - )
20日目
-
( - )
20日目
-
( - )
9日目
-
( - )
19日目
-
( - )
20日目
-
( - )
20日目
-
( - )
9日目
-
( - )
19日目
-
( - )
20日目
-
( - )
20日目
-
( - )
9日目
-
( - )
19日目
-
( - )
20日目
-
( - )
20日目
-
( - )
9日目
-
( - )
19日目
-
( - )
20日目
-
( - )
20日目
-
( - )
9日目
-
( - )
19日目
-
( - )
20日目
-
( - )
20日目
-
( - )
9日目
-
( - )
19日目
-
( - )
20日目
-
( - )
20日目
-
( - )
9日目
-
( - )
19日目
-
( - )
20日目
-
( - )
20日目
-
( - )
9日目
-
( - )
19日目
-
( - )
20日目
-
( - )
20日目
-
( - )
9日目
-
( - )
19日目
-
( - )
20日目
-
( - )
20日目
-
( - )
9日目
-
( - )
19日目
-
( - )
20日目
-
( - )
20日目
-
( - )
9日目
-
( - )
19日目
-
( - )
20日目
-
( - )
20日目
-
( - )
9日目
-
( - )
19日目

詳細情報

基本情報

防爆形の直動式2ポート電磁弁。
【特長】
・可燃性ガスまたは蒸気により爆発性雰囲気が生成される可能性のある危険箇所への設置が可能な電磁弁
・従来から適用されてきた防爆規格(通称:構造規格)適合品
・耐圧防爆構造d2G4(爆発等級2級・発火度G4)
・型式検定合格番号AB41E4:第T64349号、AB42E4:第T64352号、AB41E4-Z:第T64361号
・NC(通電時開)形:AB41E4シリーズ、NO(通電時閉)形:AB42E4シリーズ
・接続口径:Rc1/4、Rc3/8
【用途】
・防爆雰囲気での、多種流体制御に最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB41E4・42E4/AB41E4-Zシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q作動圧力を確認したいです。
A
機種別仕様をご確認下さい。口径やオリフィス等により最高作動圧力差が異なりますので、共通仕様のみではなく、機種別仕様をご確認下さい。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング