17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

防爆形 直動式2ポート電磁弁 AB41E2シリーズ

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

防爆形 パイロット式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) AB41E2シリーズの仕様

外観

外観

JIS記号

JIS記号

  • 耐圧防爆構造d2G2(爆発等級2級・発火度G2)
  • 型式検定合格番号 第T64351号
  • NC(通電時開)形
  • 接続口径:Rc1/4、Rc3/8

製品仕様

項目AB41E2
使用流体空気・水・灯油・油(50mm2/s以下)・蒸気
作動圧力差 MPa0~5(ただしタイプにより違いますので機種別仕様の最高作動圧力差を参照ください。)
最高使用圧力 MPa5(流体:蒸気の場合1)
耐圧力(水圧にて) MPa25
流体温度 ℃-10~181
周囲温度 ℃-10~40
耐熱クラスクラス180(H)
雰囲気屋外・爆発性ガス等(爆発等級1~2、発火度G1~G2)
弁構造直動形ポペット構造
弁座漏れ cm3/min(ANR)300以下(空気にて)
取付姿勢自在
保護構造IP65相当

製品仕様

機種形番項目
接続口径オリフィス径(mm)最高作動圧力差(MPa)定格電圧皮相電力(VA)消費電力(W)質量
(kg)
空気水・温水・灯油油(50mm2/s)蒸気保持時起動時AC
ACACACAC50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz
AB41E2-02-1Rc1/41.55.04.54.01.0AC100V 50/60Hz
AC110V 60Hz

AC200V 50/60Hz
AC220V 60Hz
18152924871.0
AB41E2-02-22.03.02.72.51.0
AB41E2-02-33.01.51.30.91.0
AB41E2-02-43.51.20.90.60.9
AB41E2-02-54.01.00.70.50.7
AB41E2-02-65.00.60.40.250.4
AB41E2-02-77.00.250.20.150.2
AB41E2-03-1Rc3/81.55.04.54.01.0
AB41E2-03-22.03.02.72.51.0
AB41E2-03-33.01.51.30.91.0
AB41E2-03-43.51.20.90.60.9
AB41E2-03-54.01.00.70.50.7
AB41E2-03-65.00.60.40.250.4
AB41E2-03-77.00.250.20.150.2

※1:電圧変動範囲は定格電圧の-10~+5%以内で使用してください。

外形図

電線管ネジ結合(G1/2)タイプ

 

(単位:mm)

 

外形図

外形図

形番ABCDE
AB41E2-02-1~63611549792
AB41E2-02-7
AB41E2-03-1~7
40125710095

型番リスト

表示件数

使用流体

接続種類

配管ねじの呼び

使用環境

使用温度範囲

(℃)

作動圧力差範囲

(MPa)

オリフィス径

(φ)

絶縁階級

ボディ材質

シール材質

コイル記号

電圧

オプション

外部導線引込方式

コイルの種類

オリフィス

コイルの種類

外部導線引込方式

最小発注数量
空気 / 水 / 油 / 蒸気
Rc
3/8
防爆 / 禁油
-
-
7
-
ステンレス
PTFE
4
AC200V
なし
電線管ネジ結合(G1/2)
耐熱クラス180(H)種防爆コイルd2G2
-
-
-
1個
空気 / 水 / 油
Rc
1/4 / 3/8
防爆
-10~181
0~5
-
H
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
H種防爆コイルd2G2
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
空気 / 水 / 油
Rc
1/4 / 3/8
防爆
-10~181
0~5
-
H
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
H種防爆コイルd2G2
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
空気 / 水 / 油
Rc
1/4 / 3/8
防爆
-10~181
0~5
-
H
ステンレス
-
AC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
H種防爆コイルd2G2
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
空気 / 水 / 油
Rc
1/4 / 3/8
防爆
-10~181
0~5
-
H
ステンレス
-
AC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
H種防爆コイルd2G2
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
空気 / 水 / 油
Rc
1/4 / 3/8
防爆
-10~181
0~5
-
H
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
H種防爆コイルd2G2
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
空気 / 水 / 油
Rc
1/4 / 3/8
防爆
-10~181
0~5
-
H
黄銅・青銅
-
AC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
H種防爆コイルd2G2
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
空気 / 水 / 油
Rc
1/4 / 3/8
防爆
-10~181
0~5
-
H
ステンレス
-
AC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
H種防爆コイルd2G2
耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ7.5~8.4 / 耐圧パッキン(G1/2)結合、ケーブル外径φ8.5~9.4
1個
空気 / 水 / 油
Rc
1/4 / 3/8
防爆
-10~181
0~5
-
H
ステンレス
-
AC100V / AC200V
-
-
-
φ1.5 / φ2 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ5 / φ7
H種防爆コイルd2G2
電線管ネジ結合(G1/2)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,650
( 28,215 )
8日目
-
( - )
90日目
-
( - )
9日目
-
( - )
90日目
-
( - )
9日目
-
( - )
90日目
-
( - )
9日目
-
( - )
90日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

防爆形の直動式2ポート電磁弁。
【特長】
・耐圧防爆構造d2G2(爆発等級2級・発火度G2)
・型式検定合格番号:第T64351号
・NC(通電時開)形
・接続口径:Rc1/4、Rc3/8

■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆形 直動式2ポート電磁弁 AB41E2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q作動圧力を確認したいです。
A
機種別仕様をご確認下さい。口径やオリフィス等により最高作動圧力差が異なりますので共通仕様のみではなく、機種別仕様をご確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆形 直動式2ポート電磁弁 AB41E2シリーズ
防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4シリーズ
食品製造工程向け 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB31・AB41-FP2シリーズ
大口径 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB71シリーズ
直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG31/41シリーズ
小形直動式電磁弁 USB2シリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格-29,930 ----3,164 -
通常出荷日8日目〜在庫品1日目〜9日目〜6日目〜3日目〜3日目〜
種類電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式
切換の種類2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ3ポートユニバーサル2ポートノーマルクローズ
駆動の種類直動式パイロットキック式直動式直動式直動式直動式
ソレノイド数シングルシングル-シングルシングルシングル
用途単体単体-単体単体単体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング