メカニカル部品技術窓口
ユニバーサル形で直動式3ポートの電磁弁。【特長】・流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ・高信頼・...
詳細を確認| 項 目 | 標準仕様 | オプション仕様 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気・低真空〔1.33×102Pa(abs)〕・水・灯油・油(50mm2/s以下) | 温水 | 蒸気 | ||
| 作動圧力差 MPa | 0〜1(ただしタイプにより違いますので機種別仕様の最高作動圧力差を参照ください。) | ||||
| 最高使用圧力 MPa | 1 | ||||
| 耐圧力(水圧にて) MPa | 25 | ||||
| 流体温度(注1) ℃ | −10〜60 | −10〜90 | −10〜184 | ||
| 周囲温度 ℃ | −20〜60 | −20〜100 | |||
| 耐熱クラス | クラス130(B) | クラス180(H) | |||
| 雰囲気 | 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 | ||||
| 弁構造 | 直動式ポペット構造 | ||||
| 弁座漏れ cm3/min(ANR) | 0.2以下(空気にて) | 300以下(空気にて) | |||
| 取付姿勢 | 自在 | ||||
| ボディ・シール材質 | 黄銅・ニトリルゴム | 黄銅・エチレンプロピレンゴム | 黄銅・PTFE | ||
共通仕様
| 項 目 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種形番 | 接続 口径 | オリフィス径 (mm) | 最高作動圧力差(MPa) | 定格電圧 | 皮相電力(VA) | 消費電力(W) | 質量 (kg) | |||||||||||||
| 空気 | 水・温水・灯油 | 油(50mm2/s) | 蒸気 | 保持時 | 起動時 | AC 50/60Hz | DC | |||||||||||||
| TOP | BODY | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
| AG31-01-1 | Rc 1/8 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 (0.5) | 0.7 | AC100V 50/60Hz ※7 AC200V 50/60Hz ※7 DC12V DC24V DC48V DC100V | 14 | 11 | 20 | 16 | 6/4.2 | 11 (8.1) | 0.36 | ||
| AG31-01-2 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0.4 (0.35) | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.2 (0.15) | 0.4 | |||||||||||
| AG31-02-1 | Rc 1/4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 (0.5) | 0.7 | ||||||||||
| AG31-02-2 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0.4 (0.35) | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.2 (0.15) | 0.4 | |||||||||||
| AG41-02-1 | Rc 1/4 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 (0.45) | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 (0.25) | 1.0 | 22 | 17 | 35 | 27 | 8.3/6.2 | 11 (10.4) | 0.45 | |||
| AG41-02-2 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 0.4 (0.25) | 0.7 | 0.4 | 0.25 | 0.15 (0.1) | 0.7 | |||||||||||
| AG41-03-1 | Rc3/8 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 (0.45) | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 (0.25) | 1.0 | 0.48 | |||||||||
| AG41-03-2 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 0.4 (0.25) | 0.7 | 0.4 | 0.25 | 0.15 (0.1) | 0.7 | |||||||||||
機種別仕様
※1 : 上記形番は基本の接続口径(Rc)、オリフィスを表示。
※2 : ダイオード内蔵コイルの最高作動圧力差はDCの欄を適用。
※3 : 電圧変動範囲は定格電圧の±10%以内で使用。
※4 : ()内はDIN端子箱付のDC電圧仕様の場合。
※5 : 真空で使用の場合は、NOポート側を真空引き。
※6:AC100V(50 / 60Hz)は、AC110V(60Hz)でも使用可能。AC200V(50 / 60Hz)は、AC220V(60Hz)でも使用可能。ただし、 コイルハウジング5A、5M、5N、5I、5Jを除く。
| 機種形番 | 接続口径 | オリフィス径(mm) | 流量特性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | BODY | C[dm3/(s・bar)] | b | Cv値 | |||||||
| TOP | BODY | TOP | BODY | TOP | BODY | ||||||
| AG31-01-1 | Rc 1/8 | 1.5 | 1.5 | 0.29 | 0.29 | 0.64 | 0.53 | 0.09 | 0.09 | ||
| AG31-01-2 | 2.0 | 2.0 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.15 | 0.15 | |||
| AG31-02-1 | Rc 1/4 | 1.5 | 1.5 | 0.29 | 0.29 | 0.64 | 0.53 | 0.09 | 0.09 | ||
| AG31-02-2 | 2.0 | 2.0 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.15 | 0.15 | |||
| AG41-02-1 | Rc 1/4 | 2.0 | 2.0 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.15 | 0.15 | ||
| AG41-02-2 | 2.3 | 2.3 | 0.74 | 0.74 | 0.66 | 0.53 | 0.19 | 0.19 | |||
| AG41-03-1 | Rc 3/8 | 2.0 | 2.0 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.15 | 0.15 | ||
| AG41-03-2 | 2.3 | 2.3 | 0.74 | 0.74 | 0.66 | 0.53 | 0.19 | 0.19 | |||
流量特性
※1:有効断面積Sと音速コンダクタンスCとの換算はS≒5.0×C

AG31 / AG41の外観

AG31 / AG41の内部構造
| 品番 | 部品名称 | 材質 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソケット | C3604(SUS303) | 黄銅(ステンレス) | ||||||
| 2 | コイル | ― | ― | ||||||
| 3 | コアー組立 | SUS405相当・316L・403 ※1 | ステンレス | ||||||
| 4 | シェーディングコイル | Cu(ボディステンレスのときAg) | 銅(ボディステンレスのとき銀) | ||||||
| 5 | プランジャ | SUS405相当 | ステンレス | ||||||
| 6 | シール | NBR(FKM・EPDM・PTFE) | NBR:ニトリルゴム FKM:フッ素ゴム EPDM:エチレンプロピレンゴム PTFE:四フッ化エチレン樹脂 | ||||||
| 7 | Oリング | NBR(FKM・EPDM・PTFE) (AS568・019) | |||||||
| 8 | プランジャばね | SUS304 | ステンレス | ||||||
| 9 | ボディ | C3771(SUS303) | 黄銅(ステンレス) | ||||||
AG31 / AG41の部品リスト
※1 : ボディ・シール材質組合せ記号が、無記号とH以外の場合 : SUS405相当・316L・430
※2 : ( )内はオプション

AG31の寸法図(※リード線長さ300mm)
JIS記号の流れで示されるように、NCポート加圧専用形。 他の接続口(ポート)からの加圧はできない。 非通電時 : COM→NO 通電時 : NC→COM
注1 接続口径がGおよびNPTねじの場合も外形寸法は同じ。

AG41の寸法図(※リード線長さ300mm)
JIS記号の流れで示されるように、NCポート加圧専用形。 他の接続口(ポート)からの加圧はできない。 非通電時 : COM→NO 通電時 : NC→COM
注1 接続口径がGおよびNPTねじの場合も外形寸法は同じ。
| 形番 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG41-02-1〜2 | 36 | 28 | 11 | 68 | 99.5 | |
| AG41-03-1〜2 | 40 | 28 | 12 | 71 | 106 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 90日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 19日目 |

CKD
フルーレックス 表示一体形 カルマン渦式水用流量センサWFK3000シリーズ
流量センサ。カルマン渦検出方式の採用により流路に可動部がなく、機械的な摩耗やゴミの発生がないため信頼度の高い安定した測定・管理が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~

SMC
3ポートエアオペレートバルブ VTA301シリーズ
0通常価格(税別):152円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~