17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

直動式2・3ポート弁 ファインピンチバルブ HYNシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

直動式2・3ポート弁 ファインピンチバルブ HYNシリーズ

販売終了

型番

HYN-[3,5,8]-[AC100V,DC12V,DC24V]

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ソレノイドによりチューブを開閉するピンチバルブです。チューブのみが接液する構造で純水・生理食塩水・試薬・洗浄液などの制御に最適です。
【特長】
・チューブ以外の接液がなく試薬や検体への影響を抑制。
・NC、NO、3ポートをチューブの位置変更で自在に変更可能。
【用途】
・培養、分取、生化学分析装置、理化学分析装置、内視鏡関連装置に最適。

■CKD商品選定ページはこちら

指定中の仕様・寸法情報

使用流体
水 / 薬品
種類
電磁式
接続種類
チューブ接続
使用環境
標準
駆動の種類
直動式
チューブ径
φ8 / φ3 / φ5
使用温度範囲(℃)
5~50
ソレノイド数
シングル
ボディ材質
樹脂
用途
単体
ボディ材質
樹脂
電圧
DC12V / DC24V / AC100V

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト