メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
FWB21-6-2-02C-1
2023年03月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています

CKD
直動式2・3ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFB・FFGシリーズ通常出荷日:5 日目
水用の直動式電磁弁です。高耐食材料の採用で耐久性が高く、軽量、コンパクト、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。
【特長】
・高耐食材料の採用により信頼性、耐久性が向上。
・低ワットコイルを採用。
【用途】
・水の制御に最適。