メカニカル部品技術窓口
小形直動式3ポート電磁弁。【特長】・ユニバーサル形。・接続口径 : Rc1 / 8。・流体 : 空気、...
詳細を確認| 項目 | USG3-6-1 | USG3-6-2 |
|---|---|---|
| 使用流体 | 空気、水、乾燥空気、低真空〔1.33×102Pa(abs)〕 | |
| 作動圧力差MPa | 0~0.7(NO加圧時0~0.3) | 0~0.3(NO加圧時0~0.1) |
| 耐圧力MPa | 2 | |
| 流体温度℃ | −10~60(凍結のないこと) | |
| 周囲温度℃ | −20~50 | |
| 弁座漏れcm3/min | 0.2以下(空気にて) | |
| 取付姿勢 | 自在 | |
| 質量kg | 0.14 | |
| 接続口径 | Rc1/8 | Rc1/8 |
| オリフィス径mm | 1.2 | 1.8 |
| Cv値 | 0.05 | 0.1 |
| C[dm3/(s・bar)] | 0.19 | 0.42 |
| b | 0.57 | 0.5 |
| 電気仕様 | ||
|---|---|---|
| 定格電圧 | DC12V、DC24V(オプション:AC100V50/60Hz、AC200V50/60Hz) | |
| 電圧変動範囲 | ±10% | |
| 消費電力W | DC | 4 |
| AC | 4 | |
| 耐熱クラス | クラス120(E)(モールドコイル:クラス130(B)) | |

USG3 - 6の内部構造、部品リスト
| 品番 | 部品名称 | 材質 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ソケット | C3604(SUS303) | 黄銅(ステンレス) |
| 2 | Oリング | NBR(FKM) | ニトリルゴム(フッ素ゴム) |
| 3 | ワッシャ | SPC | 鋼 |
| 4 | ボンネットピース | SPC | 鋼 |
| 5 | ボンネット | SPC | 鋼 |
| 6 | コアー組立 | SUS316、SUS405相当 | ステンレス |
| 7 | コイル組立 | - | - |
| 8 | プランジャ組立 | SUS405相当、NBR(FKM) | ステンレス、ニトリルゴム(フッ素ゴム) |
| 9 | ウェーブワッシャ | S65CM | 鋼 |
| 10 | Oリング | NBR(FKM) | ニトリルゴム(フッ素ゴム) |
| 11 | コアーB | SUM22 | 快削鋼 |
| 12 | プランジャばね | SUS304 | ステンレス |
| 13 | ボディ | C3604(SUS303) | 黄銅(ステンレス) |

USG3 - 6の外形寸法図

USG3 - 6の外形寸法図

USG3 - 6の外形寸法図
交流(AC)時、交流(AC)用はリード線に整流スタックが組み込まれている。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,196円 ( 5,716円 ) | 5日目 |
5,197円 ( 5,717円 ) | 5日目 |
5,540円 ( 6,094円 ) | 7日目 |
5,539円 ( 6,093円 ) | 8日目 |
5,367円 ( 5,904円 ) | 8日目 |
5,124円 ( 5,636円 ) | 5日目 |
6,897円 ( 7,587円 ) | 8日目 |
6,897円 ( 7,587円 ) | 8日目 |
6,186円 ( 6,805円 ) | 8日目 |
6,186円 ( 6,805円 ) | 7日目 |
5,237円 ( 5,761円 ) | 5日目 |
4,762円 ( 5,238円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,120円 ( 7,832円 ) | 8日目 |
7,120円 ( 7,832円 ) | 7日目 |
6,497円 ( 7,147円 ) | 5日目 |
7,106円 ( 7,817円 ) | 3日目 |
6,615円 ( 7,277円 ) | 15日目 |
6,300円 ( 6,930円 ) | 9日目 |
5,672円 ( 6,239円 ) | 9日目 |
5,897円 ( 6,487円 ) | 5日目 |
6,897円 ( 7,587円 ) | 5日目 |
6,616円 ( 7,278円 ) | 9日目 |
6,185円 ( 6,804円 ) | 8日目 |
6,185円 ( 6,804円 ) | 3日目 |
7,872円 ( 8,659円 ) | 9日目 |
8,192円 ( 9,011円 ) | 8日目 |
7,597円 ( 8,357円 ) | 8日目 |
7,597円 ( 8,357円 ) | 7日目 |
8,697円 ( 9,567円 ) | 7日目 |
8,187円 ( 9,006円 ) | 9日目 |
7,897円 ( 8,687円 ) | 8日目 |
8,228円 ( 9,051円 ) | 3日目 |
6,397円 ( 7,037円 ) | 8日目 |
6,144円 ( 6,758円 ) | 9日目 |
5,515円 ( 6,067円 ) | 9日目 |
5,704円 ( 6,274円 ) | 8日目 |
7,997円 ( 8,797円 ) | 8日目 |
7,715円 ( 8,487円 ) | 9日目 |
7,285円 ( 8,014円 ) | 8日目 |
7,285円 ( 8,014円 ) | 8日目 |
5,196円 ( 5,716円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,297円 ( 5,827円 ) | 3日目 |
6,093円 ( 6,702円 ) | 3日目 |
5,597円 ( 6,157円 ) | 8日目 |
4,880円 ( 5,368円 ) | 3日目 |
4,879円 ( 5,367円 ) | 3日目 |
6,897円 ( 7,587円 ) | 3日目 |
6,897円 ( 7,587円 ) | 8日目 |
6,185円 ( 6,804円 ) | 8日目 |
6,185円 ( 6,804円 ) | 3日目 |
4,536円 ( 4,990円 ) | 3日目 |
4,990円 ( 5,489円 ) | 3日目 |
7,832円 ( 8,615円 ) | 5日目 |
7,120円 ( 7,832円 ) | 8日目 |
7,106円 ( 7,817円 ) | 5日目 |
6,783円 ( 7,461円 ) | 3日目 |
6,542円 ( 7,196円 ) | 8日目 |
6,300円 ( 6,930円 ) | 9日目 |
5,672円 ( 6,239円 ) | 9日目 |
5,897円 ( 6,487円 ) | 3日目 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

CKD
パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AP11シリーズ
4.3通常価格(税別):8,353円~

SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ
0通常価格(税別):2,042円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

CKD
小形直動式電磁弁 USB3シリーズ
5通常価格(税別):3,262円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~