17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

小形 直動式2ポート電磁弁 HNB1シリーズ HNB1-M5-[DC12V,DC24V]

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

小形 直動式2ポート電磁弁 HNB1シリーズ

販売終了

型番

HNB1-M5-[DC12V,DC24V]

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

小形の直動式2ポート電磁弁。
【特長】
・NC(通電時開)形。
・接続口径:M5。
【用途】
・空気、水、乾燥エア、低真空〔1.33×102Pa(abs)〕の制御に最適。

■CKD商品選定ページはこちら

指定中の仕様・寸法情報

使用流体
空気 / 水 / 真空
種類
電磁式
切換の種類
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
接続種類
配管ねじの呼び
M5
使用環境
標準
駆動の種類
直動式
使用温度範囲(℃)
-10~40
ソレノイド数
シングル
ボディ材質
[ステンレス] ステンレス
作動圧力差範囲(MPa)
0~0.7
オリフィス径(φ)
1

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト