17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 切換の種類

    • ノーマルクローズ
  • 配管ねじの呼び

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内
    • 14日以内

メタルフリー2・3ポート電磁弁 MYB3・MYG3シリーズ

通常単価(税別)
11,01515,700
税込単価
12,11717,270
通常出荷日:在庫品1日目~14日目一部当日出荷可能

メタルフリー2・3ポート電磁弁。【特長】・NC(通電時開)形、ユニバーサル形。・使用流体:水、純水、薬...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

メタルフリー2・3ポート電磁弁 MYB3・MYG3シリーズの仕様

項目MYB3MYG3
使用流体水・純水・薬液(接液部の材質を腐食させない流体)
使用圧力 MPa条件流体の流れ方向各ポートの使用圧力範囲(MPa)条件流体の流れ方向各ポートの使用圧力範囲
INOUTCOMNCNO
IN正圧IN→OUT0~0.20~0.1COM正圧COM→NOまたはNC0~0.20~0.10~0.1
OUT正圧OUT→IN0~0.10~0.1NC正圧NC→COM0~0.10~0.10~0.1
IN負圧OUT→IN-0.05~0-0.05~0NO正圧NO→COM0~0.10~0.10~0.1
-COM負圧NOまたはNC→COM-0.05~0-0.05~0-0.05~0
耐圧力 MPa0.3(水圧にて)
流体温度 ℃5~60
周囲温度 ℃0~50(凍結のないこと)
雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと
弁座漏れ cm3/min0(ただし水圧にて)
接続口径Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8(※3)
オリフィス径 mm5.0相当
Cv値0.5
取付姿勢自在
質量 kg0.550.6
電気仕様
定格電圧DC12V・DC24V・AC100V(50/60Hz)
電圧変動範囲定格電圧の-10~+10%
消費電力 WAC11
DC11.5
漏れ電流 mA2以下(DC12V)/1以下(DC24V)/2以下(AC100V)(※5)
耐熱クラスクラス 130(B)
  1. ※1:製品構成材料と使用流体との適合性をご確認の上、ご使用ください。また、製品本体には、流体が付着しないようにしてください。
  2. ※2:配管内のゴミは作動不良や弁座漏れの原因となるためバルブ取付け前には必ずフラッシングを確実に実施してください。
  3. ※3:金属製の継手はポートを破壊する恐れがありますので、使用しないでください。PPかふっ素樹脂製の継手を使用してください。継手の接続は、JIS B 0203の管用テーパねじに適合した継手にPTFEシールテープを2~3周巻いてください。継手の締付は推奨締付トルクで行ってください。推奨締付トルク:Rc1/8 0.5~0.8N・m、Rc1/4・Rc3/8 1.0~1.5N・m
  4. ※4:塩酸、フッ酸、硝酸、次亜塩素酸ナトリウム(ソーダ)には、使用しないでください。
  5. ※5:制御回路からの漏れ電流は表中以下でご使用ください。
  6. ※6:2次側の配管を立ち上げる場合は、2m以上立上げずオリフィス径と同等以上の内径のチューブかパイプを使用し、固定してください。
  7. ※7:分解はしないでください。

内部構造・部品リスト

MYB3

MYB3

MYG3

MYG3

品番部品名称材質
1十字穴付きなべ小ねじSUSXM7ステンレス
2コイル組立B種モールドコイル
3スプリングSUS304ステンレス
4プランジャSUS405ステンレス
5ダイアフラム受けPPSポリフェニレンサルファイド
6ダイアフラムFKMフッ素ゴム
7ダイアフラム受けPPSポリフェニレンサルファイド
8ボディPPSポリフェニレンサルファイド
9取付板SUS304ステンレス
10保護シートPTFE四フッ化エチレン樹脂
品番部品名称材質
1十字穴付きなべ小ねじSUSXM7ステンレス
2コイル組立B種モールドコイル
3スプリングSUS304ステンレス
4プランジャSUS405ステンレス
5スペーサPPSポリフェニレンサルファイド
6ダイアフラム受けPPSポリフェニレンサルファイド
7ダイアフラムFKMフッ素ゴム
8ダイアフラム受けPPSポリフェニレンサルファイド
9ロッドセラミック
10ボディPPSポリフェニレンサルファイド
11ベースPPSポリフェニレンサルファイド
12取付板SUS304ステンレス
13ばね受けSUS304ステンレス
14スプリングSUS304ステンレス
15保護シートPTFE四フッ化エチレン樹脂

MYB3・MYG3シリーズの外形寸法図

MYB3

ACの場合

ACの場合

DCの場合

DCの場合

MYG3

ACの場合

ACの場合

DCの場合

DCの場合

型番リスト

表示件数

切換の種類

配管ねじの呼び

電圧

最小発注数量
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
1/8
AC100V
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
1/8
DC12V
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
1/8
DC24V
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
1/4
AC100V
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
1/4
DC12V
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
1/4
DC24V
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
3/8
AC100V
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
3/8
DC12V
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
3/8
DC24V
1個
3ポートユニバーサル
1/8
AC100V
1個
3ポートユニバーサル
1/8
DC12V
1個
3ポートユニバーサル
1/8
DC24V
1個
3ポートユニバーサル
1/4
AC100V
1個
3ポートユニバーサル
1/4
DC12V
1個
3ポートユニバーサル
1/4
DC24V
1個
3ポートユニバーサル
3/8
AC100V
1個
3ポートユニバーサル
3/8
DC12V
1個
3ポートユニバーサル
3/8
DC24V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,969
( 14,266 )
14日目
11,158
( 12,274 )
14日目
11,664
( 12,830 )
14日目
13,025
( 14,328 )
9日目
11,015
( 12,117 )
14日目
11,662
( 12,828 )
9日目
12,591
( 13,850 )
14日目
11,015
( 12,117 )
14日目
11,662
( 12,828 )
9日目
15,035
( 16,539 )
14日目
13,669
( 15,036 )
14日目
14,270
( 15,697 )
14日目
15,700
( 17,270 )
9日目
13,669
( 15,036 )
9日目
14,271
( 15,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,035
( 16,539 )
14日目
14,158
( 15,574 )
14日目
14,270
( 15,697 )
14日目

詳細情報

基本情報

メタルフリー2・3ポート電磁弁。
【特長】
・NC(通電時開)形、ユニバーサル形。
・使用流体:水、純水、薬液。
・接続口径:Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8。
【用途】
・水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)の制御に最適。

■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルフリー2・3ポート電磁弁 MYB3・MYG3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルフリー2・3ポート電磁弁 MYB3・MYG3シリーズ
パイロット式2ポート電磁弁 KZV3シリーズ
小形直動式電磁弁 USB3シリーズ
小形直動式電磁弁 USG3シリーズ
中・高圧用エアオペレイト式3ポート弁 CVE・CVE3シリーズ
2位置3ポート直動形電磁弁 WV131シリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDクロダニューマティクス
通常価格11,015-17,592 -3,262 -4,536 -49,986 -11,775
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目
使用流体水 / 薬品水 / 油 / 蒸気空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空水 / クーラント液空気 / 水
種類電磁式電磁式電磁式電磁式エアオペレート式電磁式
接続種類RcRcRcRcRcRc
使用環境標準標準標準標準標準標準
駆動の種類直動式パイロットキック式直動式直動式パイロット式直動形
よく一緒に購入される商品

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング