17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

メタルフリー2・3ポート電磁弁 MYB2・MYG2シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メタルフリー2・3ポート電磁弁 MYB2・MYG2シリーズ

販売終了

型番

MYB2-6-[AC100V,DC24V]

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

メタルフリー2・3ポート電磁弁。
【特長】
・NC(通電時開)形、ユニバーサル形。
・使用流体:水、純水、薬液。
・接続口径:Rc1/8。
【用途】
・水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)の制御に最適。

■CKD商品選定ページはこちら

指定中の仕様・寸法情報

使用流体
水 / 薬品
種類
電磁式
切換の種類
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
接続種類
配管ねじの呼び
1/8
使用環境
標準
駆動の種類
直動式
使用温度範囲(℃)
5~60
ソレノイド数
シングル
ボディ材質
樹脂
オリフィス径(φ)
3
用途
単体

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト