メカニカル部品技術窓口
エアオペレイト式2ポート弁電磁弁搭載形(シリンダバルブ)。【特長】・NC(通電時開)形:SVB1Vシリ...
詳細を確認| 項目 | SVB1V | SVB2V |
|---|---|---|
| 作動区分 | NC(通電時開)形 | NO(通電時閉)形 |
| 使用流体 | 低真空(空気、水) | |
| 流体粘度 mm2/s | 500以下 | |
| 作動圧力範囲 Pa(abs) | 1.3×102~7×105(ただし、タイプにより異なりますので、機種別仕様の作動圧力範囲を参照ください。) | |
| 耐圧(水圧にて) MPa | 2.0 | |
| 流体温度 ℃ | -10~60(凍結のないこと) | |
| 周囲温度 ℃ | -10~60 | |
| 弁座漏れ Pa・m3/s He | 1.33×10-3以下 | |
| 取付姿勢 | 自在 | |
| 定格電圧 | AC100V(50/60Hz)・110V(60Hz)、AC200V(50/60Hz)・220V(60Hz)、DC24V | ||
|---|---|---|---|
| 皮相電力(VA) | 保持時 | 3.6(50Hz)、2.8(60Hz) | |
| 起動時 | 11(50Hz)、9(60Hz) | ||
| 消費電力(W) | AC | 1.9(50Hz)、1.5(60Hz) | |
| DC | 2.0 | ||
| 耐熱クラス | B | ||
| 保護構造(IEC規格529) | グロメットリード線 | IPX2 | |
| DIN端子箱付(Pg9) | IPX5 | ||
| T型端子箱付(G1/2) | IPX5 | ||
注1:許容電圧範囲は定格電圧の±10%以内でご使用ください。

内部構造
| 品番 | 部品名称 | 材質 | |
|---|---|---|---|
| 1 | パイロット電磁弁 | - | - |
| 2 | シリンダカバー | ADC12 | アルミダイカスト |
| 3 | スプリング | SWP | ピアノ線 |
| 4 | ピストン | A2017 | アルミ |
| 5 | アダプタ | C3604(SUS304) | 黄銅(ステンレス) |
| 6 | ピストンロッド | SUS304 | ステンレス |
| 7 | 主弁体 | NBR(FKM、EPDM) SUS304 | ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム) ステンレス |
| 8 | ボディ | CAC407(SCS13) | 青銅鋳物(ステンレス鋳物) |
| 9 | Oリング | NBR(FKM、EPDM) | ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム) |
| 10 | MYパッキン | NBR(FKM、EPDM) | ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム) |
( )内はオプション
グロメットリード線タイプ

外形寸法図
※図は組付け方向オプションなしを示します。
| 形番 | A | B | C | D | E | F | G | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVB※V-8A | 50 | 24 | 12 | 45.5 | 102.5 | 32 | Rc1/4 | 48.5 |
| SVB※V-10A | Rc3/8 | |||||||
| SVB※V-15A | 71 | 28 | 14.5 | 65.5 | 125 | 43 | Rc1/2 | 49.5 |
| SVB※V-20A | 80 | 35 | 17.5 | 75 | 137.5 | 43 | Rc3/4 | 49.5 |
| SVB※V-25A | 90 | 43 | 21 | 85.5 | 151.5 | 53 | Rc1 | 53 |
| SVB※V-32A | 125 | 55 | 27.5 | 113.5 | 186 | 63 | Rc1 1/4 | 57.5 |
| SVB※V-40A | 140 | 61 | 30.5 | 134.5 | 210 | 77 | Rc1 1/2 | 64.5 |
| SVB※V-50A | 160 | 76 | 38 | 168 | 251 | 95 | Rc2 | 72.5 |
グロメットリード線タイプ

外形寸法図
※図は組付け方向オプションなしを示します。
| 形番 | A | D | E | H | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVB※V-32F | 170 | 113.5 | 226 | 135 | 36 | 100 | 12 | 57.5 |
| SVB※V-40F | 180 | 134.5 | 249.5 | 140 | 42 | 105 | 12 | 64.5 |
| SVB※V-50F | 180 | 168 | 291 | 155 | 54 | 120 | 14 | 72.5 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,395円 ( 13,635円 ) | 9日目 |
- ( - ) | 6日目 |
12,689円 ( 13,958円 ) | 7日目 |
- ( - ) | 6日目 |
23,445円 ( 25,790円 ) | 7日目 |
- ( - ) | 6日目 |
24,393円 ( 26,832円 ) | 7日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
10,153円 ( 11,168円 ) | 7日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

CKD
小形直動式電磁弁 USG3シリーズ
4通常価格(税別):4,536円~

SMC
3ポートエアオペレートバルブ VTA301シリーズ
0通常価格(税別):152円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~